News

Morsetti TOPJOB®S a due piani con cablaggio verticale

Morsetti TOPJOB®S a due piani con cablaggio verticale WAGO Italia

I quadri elettrici sono parte integrante e fondamentale per il corretto funzionamento di macchinari, impianti e sistemi di controllo; spesso, per la loro applicazione, si devono trovare compromessi tra la quantità e la tipologia di componenti da impiegare e lo spazio disponibile per il montaggio del quadro o delle scatole di derivazione sul bordo macchina. Il tutto garantendo accessibilità e facilità per aggiornamenti o service. I morsetti da guida TOPJOB®S di WAGO sono ormai una gamma di prodotti ampiamente conosciuti e consolidati, soprattutto grazie alla semplicità d’utilizzo e ad una connessione affidabile ed esente da manutenzione.

I vantaggi:

  • Ingresso utensile e conduttore perpendicolare al morsetto, cablaggio sempre possibile anche in spazi ristretti

  • Doppia sede per ponticello per ogni piano del morsetto

  • Marcatura continua, alta visibilità frontale

  • Sede per il montaggio marcatura angolata (circa 10°) per una migliore leggibilità



Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; L/L; senza portaetichette; adatto per applicazioni Ex e II; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-2201

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; L/L; senza portaetichette; adatto per applicazioni Ex e II; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; L/L; con portaetichette; adatto per applicazioni Ex e II; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-2231

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; L/L; con portaetichette; adatto per applicazioni Ex e II; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani per 4 conduttori; Morsetto passante/passante; L/L; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-2401

Morsetto a due piani per 4 conduttori; Morsetto passante/passante; L/L; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani; separatore arancione; L; sporgente; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-2201/098-000

Morsetto a due piani; separatore arancione; L; sporgente; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani; separatore grigio; L; sporgente; inserti contatto solo su piano superiore; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-2201/097-000

Morsetto a due piani; separatore grigio; L; sporgente; inserti contatto solo su piano superiore; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; con piastra terminale; L/L; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-2201/099-000

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; con piastra terminale; L/L; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani, per 3 conduttori; Morsetto passante/passante; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 870-531

Morsetto a due piani, per 3 conduttori; Morsetto passante/passante; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; con sede per ponticello aggiuntiva sul livello inferiore; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio/grigio
Cod. art. 280-520

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; con sede per ponticello aggiuntiva sul livello inferiore; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio/grigio

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; 2,5 mm²; PE; adatto per applicazioni Ex e II; senza portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo
Cod. art. 2002-2207

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; 2,5 mm²; PE; adatto per applicazioni Ex e II; senza portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; con piastra terminale; 2,5 mm²; PE; senza portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo
Cod. art. 2002-2207/099-000

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; con piastra terminale; 2,5 mm²; PE; senza portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio/grigio
Cod. art. 280-519

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio/grigio

Morsetto a due piani per 4 conduttori; Morsetto passante/passante; L/L; con portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-2431

Morsetto a due piani per 4 conduttori; Morsetto passante/passante; L/L; con portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; 2,5 mm²; PE; adatto per applicazioni Ex e II; con portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo
Cod. art. 2002-2237

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; 2,5 mm²; PE; adatto per applicazioni Ex e II; con portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; con piastra terminale; 2,5 mm²; PE; con portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo
Cod. art. 2002-2237/099-000

Morsetto a due piani; Morsetto di terra per 4 conduttori; con piastra terminale; 2,5 mm²; PE; con portaetichette; collegamento a ponte interno; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo

Promuovendo questa eredità, ci sono i nuovi morsetti a due piani TOPJOB® S con ingressi dei conduttori in verticale (15°) che sono facili da usare, specialmente in spazi ristretti. I morsetti sono perfetti per le applicazioni negli spazi limitati delle scatole di giunzione o accanto a condotti di cavi alti grazie agli ingressi del conduttore e agli slot di azionamento che facilitano il collegamento del conduttore dall'alto. La progettazione dei nuovi morsetti a due piani TOPJOB® S di WAGO è stata anche guidata dalla praticità d'uso. È stata infatti integrata la semplice tecnologia di connessione a molla che offre importanti vantaggi durante il cablaggio, richiedendo solo pochi movimenti. A seconda del tipo di conduttore, i conduttori possono essere semplicemente inseriti a spinta nell'unità tramite la tecnologia di connessione push-in.

Inoltre, i nuovi morsetti a due piani TOPJOB® S sono notevolmente sottili (5,2 mm/0,205 pollici), consentendo di sistemare numerosi morsetti sulla guida DIN. Un vantaggio significativo di questi nuovi morsetti a due piani è che il doppio dei punti di bloccaggio può essere collegato nella stessa larghezza del morsetto. Gli utenti beneficiano anche di uno slot doppio per ponticello su entrambi i piani, consentendo varie opzioni di messa in comune del potenziale. I ponticelli verticali consentono di moltiplicare i potenziali su entrambi i piani. Lo slot di marcatura angolato laterale (10°) migliora la leggibilità dall'alto.

I morsetti a due piani TOPJOB® S, con introduzione del conduttore in verticale, sono progettati per conduttori con sezioni che variano da 0,25 a 4 mm2 (22–12 AWG) e per una corrente nominale di 24 A. La corrente massima con sezione di 4 mm⊃2; (12 AWG) è 28 A. Come con tutti i modelli TOPJOB® S, anche per i nuovi morsetti a due piani è possibile utilizzare un'ampia gamma di accessori: dai ponticelli al materiale di etichettatura.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Massime prestazioni in tutta semplicità con le morsettiere da guida DIN TOPJOB® S

Nelle più diverse applicazioni industriali e nelle moderne installazioni per edifici, l’ampia e versatile gamma di morsettiere da guida WAGO offre molto più di semplici connessioni elettriche affidabili.