MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x1125_

Distribuzione elettrica professionale per gli edifici con i morsetti d'installazione per montaggio su guida DIN TOPJOB® S di WAGO

Garantisci impianti a prova di futuro per le crescenti esigenze degli edifici con i nostri morsetti d'installazione per montaggio su guida DIN TOPJOB

®

S, dotati della tecnologia sicura Push-in CAGE CLAMP

®

. Per i morsetti sezionatori del neutro, sono disponibili opzioni con la disconnessione del neutro interna o la disconnessione dalla barra collettrice del neutro.

Vantaggi

  • Connetti un circuito di costruzione monofase nella larghezza di un singolo morsetto

  • Installazione rapida e sicura: basta inserire i conduttori rigidi nel Push-in CAGE CLAMP®

  • Test diretto con una spina di test di 2 mm di diametro

  • Un'ampia gamma di opzioni di morsetti adatti per qualsiasi applicazione negli edifici

  • È possibile scegliere tra tre opzioni di azionamento: slot operativo, pulsante o un modello ibrido che combina entrambi

Panoramica morsetti modulari da guida TOPJOB®S

La soluzione per le installazioni negli edifici

Disconnessione del neutro con sezionatore del neutro Link o barra collettrice del neutro

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

Configurazione circuito con barra collettrice del neutro

I morsetti per installazione a più piani delle serie 2x03 e 2x05 di WAGO con cursore sezionatore del neutro sono progettati per la disconnessione del neutro usando una barra collettrice del neutro. La barra collettrice del neutro può essere collegata automaticamente ed in modo permanente alla barra collettrice semplicemente premendo sul cursore sezionatore del neutro senza vite. Questi morsetti, disponibili in differenti varianti, coprono tutte le applicazioni pratiche e sono particolarmente adatti per l'installazione elettrica di grandi gruppi di circuiti negli edifici.

I vantaggi di questo modello per l'utente

  • Massima portata di corrente
    I morsetti per installazione a più piani della WAGO supportano un'ampia gamma di applicazioni e garantiscono un elevato grado di sicurezza elettrica. Pertanto, i morsetti per installazione a più piani della serie 2x03 con cursore sezionatore del neutro possono essere caricati con una corrente nominale massima di 32 A.

  • Massima protezione contro i contatti accidentali
    La copertura trasparente della barra collettrice protegge la barra collettrice dal contatto accidentale e consente di vedere facilmente se i collegamenti di disconnessione N sono connessi alla barra.

  • Massimo spazio per il cablaggio
    I morsetti per installazione a più piani delle serie 2x03 e 2x05 di WAGO offrono tutte le funzionalità di un morsetto da 4 mm2 (12 AWG) o 6 mm2 (10 AWG) in una custodia estremamente compatta, massimizzando lo spazio di connessione negli armadi di distribuzione standard. Questo design compatto offre molto spazio per il cablaggio.

  • Massima prestazione per grandi carichi
    I morsetti per installazione a più piani della serie 2x05 di WAGO sono l'ideale per la connessione di carichi pesanti. Sono progettati per conduttori con sezione massima di 6 mm2 (10 AWG) e per una corrente nominale massima di 36 A.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

Per circuiti senza una barra collettrice del neutro

I morsetti per installazione multilivello della Serie 2x03 di WAGO, con disconnessione interna N, sono progettati per circuiti senza barra collettrice N. Disponibili in differenti varianti, questi morsetti sono l'ideale per il cablaggio di gruppi di circuiti più piccoli, ad esempio in impianti con più potenziali di guasto a terra.

I vantaggi di questo modello per l'utente

  • Misurazione di resistenza d'isolamento veloce e sicura
    L'adattatore per spina di test N/L di WAGO è progettato per morsetti per installazione multilivello con disconnessione N interna, per il montaggio senza barra collettrice N. Questo innovativo adattatore combina i due conduttori sotto tensione, L e neutro, garantendo automaticamente la misurazione rapida e sicura della resistenza d'isolamento richiesta da DIN VDE 0100-600.

  • Morsetto per installazione a più piani con spina fusibilata singola
    Il morsetto per installazione a più piani della WAGO dispone di uno slot per guida DIN che può essere usato anche per i portafusibili singoli TOPJOB® S (2004-911) per microfusibili (5 × 20 mm). In combinazione con le piastre terminali e intermedie spesse 1 mm (2x03-6693), i morsetti di base possono essere usati come morsetti con fusibile in un intaglio della scheda di distribuzione standard.

  • Morsetto per installazione a più piani con con spina fusibilata doppia
    La spina fusibilata doppia di WAGO è progettata per applicazioni che richiedono una protezione L e N, o quelle in cui un singolo circuito fusibilato può essere usato per proteggere due circuiti e risparmiare spazio.

La connessione che ti serve

topbjos_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_1_2000x1125_1.jpg

Connessione a innesto diretto per conduttori rigidi

I conduttori rigidi, semirigidi e flessibili con puntalino possono essere facilmente inseriti nell'unità con una semplice pressione.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_3_2000x1125_1.jpg

Gamma di ponticelli multifunzione

La gamma di ponticelli multifunzione consente la messa in comune, salva-spazio, dei morsetti d'installazione a più piani in un singolo slot per ponticello.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1.jpg

Sistema di marcatura rapidissimo

La striscia per marcatura continue WAGO consentono una stampa fino a 3 righe che fa risparmiare tempo e costi.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_0_2000x1125_1.jpg

Riserve di sicurezza leader nel settore

I morsetti d'installazione a più piani TOPJOB® S offrono la massima capacità di trasporto di corrente per l'industria e superano i test d'urto fino a 500g e i test di vibrazione fino a 20g.

Massima flessibilità

Scegli tra tre opzioni di azionamento: slot operativo, pulsante o ibrido.

Massima chiarezza

Risparmia tempo e denaro con il nostro sistema di etichettatura ed etichetta i tuoi morsetti fino a tre righe.

Sicurezza senza compromessi

Per la disconnessione sicura dei circuiti senza scollegare il conduttore neutro: esegui le misurazioni della resistenza d'isolamento con la disconnessione del neutro integrata.

Il tuo referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.