anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Riduci al minimo i costi e massimizza la sicurezza delle tue applicazioni con le tecnologie CAGE CLAMP® di WAGO.

Come leader mondiale nella tecnologia di connessione a molla, WAGO offre il sistema di connessione perfetto per soddisfare le tue esigenze particolari.
Già nel 1951, WAGO implementò il concetto di utilizzare la pressione della molla invece delle viti per connettere i conduttori. Il "Connettore WAGO" è stato il primo morsetto PUSH WIRE® al mondo per scatole di giunzione. Con l'invenzione di CAGE CLAMP®, abbiamo stabilito nuovi standard che stiamo continuamente espandendo e ottimizzando. Usando la tecnologia di connessione WAGO, beneficerai di connessioni a prova di vibrazioni, veloci ed esenti da manutenzione.

I vantaggi in sintesi:

  • Tempi di cablaggio accorciati con riduzione dei costi di manodopera

  • Una messa in servizio più rapida riduce i costi iniziali e le connessioni esenti da manutenzione garantiscono risparmi nel lungo termine

  • Tecnologia di connessione con molla di pressione esente da manutenzione: maggiore disponibilità del sistema e affidabilità delle apparecchiature

  • Design robusto: i prodotti con tecnologia CAGE CLAMP® possono essere utilizzati anche in ambienti difficili, in qualsiasi parte del mondo



Le nostre tecniche di connessione

Collaudata in miliardi di applicazioni a livello mondiale

Il sistema di connessione universale che abbiamo inventato nel 1977 è noto come CAGE CLAMP® ed è lo standard industriale per le tecnologie di interconnessione elettrica.

Tutte le informazioni su CAGE CLAMP® in un colpo d'occhio:

  • Collega conduttori rigidi, semirigidi e flessibili con sezioni da 0,08 a 35 mm⊃2; (28–2 AWG). CAGE CLAMP® e la barra di corrente formano un'unità di serraggio autonoma.

  • La CAGE CLAMP® è fabbricata in acciaio per molla al cromo nichel di prima qualità.

  • La barra di corrente è fabbricata in rame elettrolitico con una superficie stagnata.

Connessione CAGE CLAMP®

Per tutti i tipi di conduttore:

  • Aprire il morsetto

  • Inserire il conduttore

  • Rilasciare la morsa: fatto!



push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

Innesto semplice

Push-in CAGE CLAMP® è la tecnologia di connessione universale per tutti i tipi di conduttore che offre la semplicità della connessione a innesto diretto.

Tutte le informazioni sul Push-in CAGE CLAMP® in un colpo d'occhio:

  • Collega conduttori rigidi, semirigidi e flessibili con sezioni da 0,14 a 25 mm⊃2; (24–4 AWG).

  • I conduttori rigidi sono connessi con una semplice pressione nell'unità, senza l'uso di utensili.

Connessione Push-in CAGE CLAMP®

Questo tipo di connessione permette una duplice modalità di inserimento:

  • Connessione universale di tutti i tipi di conduttore: aprire l'unità di serraggio tramite un utensile di montaggio, introdurre un conduttore, rimuovere l'utensile, fatto!

  • Connessione Push-in: basta spingere il conduttore nell'unità, ed è fatto!

I conduttori rigidi, nonché i conduttori semirigidi o flessibili con boccola crimpata, possono essere connessi con una semplice pressione, senza bisogno di alcun utensile. Per rimuovere il conduttore serve sempre un utensile.

La tecnologia di connessione più rapida

Il sistema di connessione PUSH WIRE® sfrutta la rigidità del conduttore per vincere la forza di serraggio per l'inserzione. PUSH WIRE® è impiegato principalmente nelle scatole di giunzione.

Tutte le informazioni su PUSH WIRE® in un colpo d'occhio:

  • Collega sia conduttori rigidi che semi-rigidi.

  • La rigidità del conduttore viene utilizzata per vincere la forza di serraggio semplicemente spingendo il conduttore nell'unità.

  • Ogni conduttore è serrato in un'unità di connessione separata.

  • L'entrata del conduttore a forma di imbuto impedisce il collegamento di più conduttori in un'unica unità di serraggio.

Connessione PUSH WIRE®:

  • Basta premere i conduttori rigidi e semirigidi nell'unità, non serve l'impiego di utensili.

  • La rimozione del conduttore avviene semplicemente ruotando e tirando il conduttore.



power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

La connessione universale per i conduttori più grandi

Il sistema di connessione con morsetto a vite POWER CAGE CLAMP offre una forza di serraggio ottimale per i conduttori con sezioni trasversali di grandi dimensioni, fino a 185 mm⊃2; (350 kcmil).

Tutte le informazioni su POWER CAGE CLAMP in un colpo d'occhio:

  • Dimensione conduttore: da 10 a 185 mm⊃2; (da 8 AWG a 350 kcmil)

  • Aprire la morsa utilizzando una chiave a T.

  • Il tasto di bloccaggio tiene la morsa aperta per facilitare l'introduzione del conduttore: ideale per il cablaggio dei circuiti trifase.

Connessione POWER CAGE CLAMP:

  • Per aprire il morsetto inserire una chiave a T e ruotarla in senso antiorario fino all'arresto.

  • Poi, premere il tasto di bloccaggio arancione. La morsa resta bloccata in posizione aperta per un cablaggio a mani libere.

  • Inserire un conduttore spelato nell'unità di connessione fino a battuta.

  • Un leggero movimento in senso antiorario chiude la morsa fissando il conduttore.



katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la varietà dei prodotti WAGO.

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale