Preparare i dispositivi elettrici e le luci per le installazioni innestabili
I connettori, dal profilo estremamente basso, trasportano una corrente nominale di 16 A, hanno un passo di 4,4 mm tra i poli e sono disponibili per tensioni nominali fino a 250 V e 400 V. Spine e prese sono disponibili in versione dritta e angolata, in questo modo si aprono nuove possibilità alla creazione di una vasta gamma di funzioni versatili per le soluzioni a innesto negli edifici.
I nuovi moduli della serie WINSTA®MINI impressionano grazie alla loro sicurezza intrinseca che è garantita da tre opzioni di codifica meccanica. I connettori con codifica A in bianco e nero sono l'ideale per i sistemi a 230 V. La codifica B (grigio, verde chiaro e rosa) per le marcature dei poli personalizzate possono essere stampati in fabbrica per adattarsi ai requisiti del cliente. I connettori con codifica I blu sono progettati per le luci attenuabili (ad es., le luci DALI).