MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x1500

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Applicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. WAGO offre la gamma più ampia di morsetti e connettori PCB ad innesto per questo scopo. Ad esempio, le diverse tecnologie di connessione a molla semplificano la gestione delle sfide nella tecnologia di azionamento e controllo, così come nell'industria dell'illuminazione.

I vantaggi:

  • Un'ampia gamma di varianti

  • Lavorazione semplice e sicura

  • Terminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla a pressione

  • Varianti Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per una connessione rapida di conduttori rigidi e conduttori flessibili con puntalini.

  • Integrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) e per processi Re-Flow (THR/SMT)

Panoramica prodotto

La nostra gamma di morsetti e connettori per circuiti stampati

Scegli il tuo upgrade!

Quando si tratta di una trasmissione del segnale affidabile e sicura, i morsetti per circuiti stampati e i connettori per PCB innestabili sono i campioni sulle tue schede elettroniche. C'è un vero "eroe" in ogni morsetto e in ogni connettore, progettato su misura per le specifiche esigenze del tuo PCB. Quale opzione sceglierà?

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

Morsetti e connettori per circuiti stampati con leve

I morsetti per circuiti stampati e i connettori con leve devono soddisfare un'ampia varietà di richieste, tra cui robustezza in condizioni difficili e specifiche dimensionali sempre più ridotte per macchine, impianti e dispositivi. WAGO offre un'ampia gamma di connettori con leve e morsetti per circuiti stampati particolarmente compatti, oltre a prodotti per l'elettronica di potenza. Le leve facilitano il cablaggio sul campo. La connessione senza utensili dei dispositivi è particolarmente vantaggiosa in spazi ristretti o in posizioni di installazione difficili da raggiungere. La posizione della leva, chiaramente visibile, fornisce una sicurezza aggiuntiva: se la leva è sollevata, il punto di connessione è aperto; se la leva è abbassata, il punto di connessione è chiuso.

Vantaggi di prodotto:

  • Gamma di prodotti completa da 0,14 a 25 mm2 (26-4 AWG)

  • Cablaggio senza attrezzi con leva

  • Connessione Push-in CAGE CLAMP®

  • Connessione del conduttore sia parallela che perpendicolare alla PCB

  • Test sia parallelo che perpendicolare all'ingresso del conduttore

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Morsetti per circuiti stampati - famiglia SMD

La linea WAGO di morsetti per circuito stampato SMD è la soluzione ideale sia per le tue applicazioni LED che per quelle industriali. Puoi beneficiare di diversi vantaggi leader nel settore, come un design compatto e facile da usare.

I vantaggi:

  • Connessione a innesto diretto per conduttori rigidi

  • Un profilo basso e un alloggiamento bianco riducono al minimo l’ombra sulla scheda.

  • Imballaggio tape-and-reel per un'integrazione completa nell'assemblaggio automatizzato: serie 2059 e 2060 disponibili in due diverse dimensioni del nastro

Morsetti per circuiti stampati

WAGO offre una gamma completa di morsetti per circuiti stampati per conduttori con sezioni da 0,08 a 16 mm2 (28–6 AWG) per collegare i circuiti stampati al proprio ambiente di dispositivo. Con passo tra i pin, metrico o imperiale, da 2,5 a 20 mm (0,098-0,787 pollici), WAGO ha sempre la soluzione giusta per la tua applicazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Connessione semplice e sicura di conduttori rigidi tramite terminazione Push-in CAGE CLAMP®.

  • Ampia scelta di morsetti per circuito stampato con diverse direzioni di ingresso dei conduttori e tipi di attuazione per ogni esigenza

  • Combinazioni di colori personalizzate per un'identificazione chiara delle connessioni

  • Integrazione semplice nei tuoi processi produttivi con prodotti per vari processi di saldatura

  • Sono disponibili varianti per la connessione passa-parete

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Connettori per circuiti stampati a innesto diretto

Trova sempre la soluzione giusta per la tua applicazione grazie alla vasta gamma di connettori a innesto WAGO. I connettori per circuiti stampati innestabili sono disponibili per conduttori con sezioni da 0,08 a 25 mm² e soddisfano tutti i requisiti per un cablaggio di sistema end-to-end uniforme.

I vantaggi:

  • Sistemi di connessione a innesto per circuito stampato perfettamente adattati a diversi requisiti e ambiti di applicazione.

  • Ampia varietà di versioni all'interno di questi sistemi per ogni applicazione immaginabile

  • Tecnologia di connessione a molla a pressione rapida, a prova di vibrazioni ed esente da manutenzione.

  • Passo dei pin da 0,08 a 25 mm², con una capacità di conduzione di corrente fino a 101 A.

  • I morsetti a innesto per circuito stampato sono disponibili con pin di saldatura singoli e con strisce di pin di saldatura.

  • Disponibili le varianti di connettore passa-parete

picoMAX®: Sistema di connessione a innesto

Una molla in acciaio Cr-Ni, il doppio della forza di contatto applicata: questo principio rende i connettori picoMAX® fino al 30% più compatti rispetto ad altri sistemi di connessione.

Vantaggi di prodotto:

  • Design compatto: spazio ridotto del 30%

  • Sistema di contatto innovativo e semplificato

  • Il design speciale, l'innovativa tecnologia di connessione a molla e il nuovo materiale isolante garantiscono un'affidabilità assoluta del contatto, anche a temperature ambientali elevate.

  • Resistenza eccezionalmente alta alle vibrazioni fino a 20 g per le connessioni filo-scheda, grazie alle linguette di bloccaggio integrate ed a un connettore femmina quasi completamente avvolto nel connettore maschio.

  • Test efficiente del connettore tramite fessura di prova parallela all'ingresso del connettore.

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Tutti i prodotti

Scopri tutta la gamma di connettori e morsetti per circuiti stampati.

Tecnologia di Connessione a Leva su circuiti stampati

Scopri i vantaggi e le possibili applicazioni!

Servizi digitali per PCB

Il processo di pianificazione e design è una fase essenziale nella configurazione dei circuiti stampati. La tecnologia di connessione per circuiti stampati svolge un ruolo cruciale in questo. I nostri servizi digitali per PCB ti aiutano a trovare il prodotto giusto per il tuo circuito stampato.

Ispirazione per te

Sistemi di interblocco MCS Maxi 6 con leve

Adattatori di montaggio per MCS Maxi 6 e 16 con leve

Nuovi prodotti

Connessione Ethernet a coppia singola senza connettori speciali

Single Pair Ethernet consente connessioni ETHERNET ad alta velocità su lunghe distanze utilizzando solo una coppia di fili Questo consente di risparmiare spazio e di ridurre il peso nelle applicazioni conservando al contempo le risorse. I morsetti per circuiti stampati compatti delle serie 2601 e 2086 consentono un processo di connessione semplice per la connessione Ethernet a coppia singola, dato che non è necessaria alcun connettore speciale.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.