Morsetti affidabili per circuiti stampati

Morsetti affidabili per circuiti stampati per l'elettronica di potenza

La tendenza verso componenti più compatti presenta nuove sfide per l'elettronica di potenza. L'aumento della densità delle prestazioni, ottenuta combinando il segnale e il livello di uscita sul circuito stampato, influisce anche sui sistemi di connessione. I morsetti per circuiti stampati devono essere compatti per trasmettere in modo affidabile le correnti e contemporaneamente funzionare perfettamente con il circuito stampato in condizioni impegnative.

I vantaggi:

  • Linea completa di prodotti, spazia da 0,2 a 25 mm2 (24–4 AWG)

  • Connessione Push-in CAGE CLAMP®

  • Gamma di conduttori ampliata e maggiore capacità di trasporto di corrente

  • Connetti i conduttori in orizzontale e in verticale rispetto al circuito stampato

  • Test eseguibile in parallelo o in modo perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Morsetti per circuiti stampati con connessione Push-in CAGE CLAMP® e leve

I morsetti per circuito stampato con Push-in CAGE CLAMP® e leve (serie 2604, 2606 e 2616) possono essere azionate intuitivamente senza l'uso di utensili tramite le leve. Questi morsetti, con le loro dimensioni compatte, l'elevata capacità di trasportare corrente e la loro tecnologia di connessione integrata, consentono un cablaggio più rapido e semplice. Il funzionamento a leva fornisce una connessione sicura quando la leva di facile utilizzo chiude l'unità di bloccaggio. La leva si blocca anche chiaramente in posizione (aperta/chiusa) con un clic tattile e udibile. I conduttori possono essere collegati sia orizzontalmente che verticalmente sul circuito stampato, e le prove possono essere eseguite parallelamente o perpendicolarmente all'ingresso del conduttore.

Vantaggi dei moretti per circuito stampato con connessione Push-in CAGE CLAMP® e leve:

  • Cablaggio più veloce e più semplice

  • Funzionamento a leva intuitivo e senza utensili

  • Connessione sicura tramite azionamento a leva facile e senza sforzo in posizione chiusa

  • La leva si blocca chiaramente in posizione (aperta/chiusa)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Morsetti per circuito stampato con connessione Push-in CAGE CLAMP®

I morsetti per circuito stampato con connessione Push-in CAGE CLAMP® (serie 2624, 2626 e 2636) sono la scelta ideale per collegare i dispositivi compatti negli spazi angusti o nei pannelli. La terminazione azionata da utensile viene eseguita parallelamente all'ingresso del conduttore. Ciò consente di utilizzare facilmente i morsetti per circuito stampato anche con un'alta densità di componenti sulla scheda. I conduttori possono essere connessi anche in orizzontale e in verticale rispetto al circuito stampato. Pertanto il test può essere eseguito sia in parallelo che in perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore. La tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP® permette la connessione dei conduttori rigidi e semirigidi con boccole crimpate con una semplice pressione nell'unità.

Vantaggi offerti dai morsetti per circuito stampato dotati di Push-in CAGE CLAMP®:

  • Connessione del dispositivo compatta

  • Ideale per applicazioni passaparete pannello e in spazi angusti

  • Azionamento parallelo rispetto all'ingresso del conduttore

  • Compatibilità con le soluzioni industriali esistenti

  • Per applicazioni conformi con EN e UL 61800-5-1 (dettagli a richiesta)

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la varietà dei prodotti per l'elettronica di potenza della WAGO.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Cablaggio di sistema continuo con MCS

Il SISTEMA DI CONNESSIONE MULTIPLA (MCS) è il sistema versatile di connessione a innesto della WAGO che offre delle soluzioni all'avanguardia di livello industriale per ,e le tue applicazioni di cablaggio. Il sistema comprende sette linee di prodotti (passo tra i pin di 2,5–7,62 mm/0,98–0,3 pollici) e accoglie conduttori con sezioni da 0,08 a 10 mm2 (28–8 AWG), offrendo un ampio spettro di possibilità applicative.

Video: Morsetti per circuito stampato per l'elettronica di potenza

I nostri morsetti per circuiti stampati in video