Il sistema di connessione plug-in _picoMAX_® spiegato nel video, ad esempio:
Chiusura di bloccaggio integrata
Doppio utilizzo della forza di contatto di una singola molla d'acciaio inossidabile al Cr-Ni
Piastra di presa con cursore di rilascio
picoMAX® è il sistema compatto di connessione innestabile dal design altamente innovativo. Il sistema raddoppia l'uso della forza di contatto di una singola molla d'acciaio inossidabile al Cr-Ni per fermare il conduttore e connettere il pin del connettore. Questo rende picoMAX® ancora più compatto rispetto agli altri sistemi di connessione a innesto diretto e impone nuovi standard per le connessioni cavo-scheda, scheda-cavo, cavo-cavo e passaparete.
I vantaggi:
Design compatto: riduzione d'ingombro del 30%
Sistema di contatto radicalmente semplificato
Design speciale, tecnologia di connessione a molla innovativa e nuovo materiale isolante garantiscono l'assoluta affidabilità del contatto, anche a temperature ambientali elevate.
Elevata resistenza alle vibrazioni fino a 20 g per connessioni cavo-scheda, grazie ai fermi di bloccaggio integrati e ad un morsetto femmina quasi completamente avvolto nel morsetto maschio
Test efficiente tramite slot di prova parallelo all'ingresso del connettore
Segreteria generale
Per maggiori informazioni contattaci.