buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Morsetti modulari universali per montaggio su guida

La più ampia selezione di morsetti per montaggio su guida DIN dal leader di mercato.
Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.

I vantaggi:

  • Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;

  • Massimo livello di sicurezza: certificazioni internazionali per tutti i settori industriali;

  • Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;

  • Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.

Overview prodotto

Morsetti modulari per montaggio su guida DIN per connessioni senza manutenzione

Morsetti modulari da guida - TOPJOB® S

Una gamma completa di morsetti passanti, multipiano e funzionali per conduttori di sezione compresa da 0,14 a 25mm2 (26-4 AWG) . Per tutti i settori e applicazioni industriali i morsetti modulari WAGOTOBJOB® S offrono molto più che semplici connessioni elettriche.

  • 3 varianti funzionali di connessione - leva, pulsante o slot operativa: ad ogni esigenza la sua soluzione;

  • Tecnologia di connessione universale Push-in CAGE CLAMP® adatta a qualsiasi tipologia di conduttore;

  • Connessione ad innesto diretta, senza utensili, per conduttori rigidi e semirigidi, nonché flessibili con puntalino su tutte le varianti;

  • Doppia sede per l’innesto di ponti adiacenti, continui, salta-passo, riduzione, verticali e molte altre soluzioni di interconnessione;

  • Sistema di marcatura a striscia continua multilivello che permette un grande risparmio di tempo e costi e una visibilità ottimale;

  • Caratteristiche tecniche al Top e omologazioni internazionali rendono il prodotto virtualmente adatto per qualsiasi applicazione nel mondo.

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Morsetti modulari da "Installazione" - TOPJOB® S

I morsetti modulari d'installazione TOPJOB® S integrano la tecnologia di connessione universale Push-in CAGE CLAMP® adatta a qualsiasi tipologia di conduttore. L’ampia gamma per versioni e connettività rendono i morsetti TOPJOB® S un partener ideale nella connessione elettrica di impianti ed edifici moderni.

Vantaggi:

  • Versioni per la connessione di quattro conduttori per morsetto di sezione da 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG);

  • Rapido cablaggio sul cantiere con la tecnologia Push-in CAGE CLAMP®: semplice innesto dei conduttori rigidi, semirigidi o flessibili con puntalino;

  • Contatto di messa a terra automatico anche su guide trattate;

  • Sedi dedicate per spine di test da 2 mm di diametro.

Morsetti modulari da guida DIN "innestabili"

X-COM® rappresenta una sintesi tra la funzionalità di un connettore e la modularità e funzionalità di un morsetto. I morsetti modulari da guida DIN innestabili sono utilizzati principalmente in applicazioni di apparecchiature di commutazione e controllo (ad esempio, nei sistemi ferroviari). Il sistema di cablaggio versatile offre la possibilità di pre-assemblaggio, risparmiando tempo e denaro durante la produzione, l'assemblaggio, il funzionamento e la manutenzione.

  • Sistema X-COM®: gamma estesa (montaggio su guida, circuito stampato, conduttori mobili, montaggio superficiale, passaggi attraverso alloggiamenti), sostituzione economica di connettori pesanti con 500 V/32 A

  • Sistema X-COM®S: cablaggio rapido grazie al Push-in CAGE CLAMP®; disponibile anche in versione Ex; sostituzione economica di connettori pesanti con 500 V/32 A

  • Sistema X-COM®S MINI: design compatto (solo 3,5 mm di larghezza ciascuno)

Vantaggi:

  • 100% protezione contro connessioni errate

  • Protezione totale contro il contatto, anche quando scollegato

  • Pre-assemblaggio e protezione contro connessioni errate risparmiano tempo e denaro

  • Gli assemblaggi precablati possono essere testati prima dell'installazione

  • Gli assemblaggi finiti consentono una sostituzione rapida e facile quando necessario

powercageclamp_2000x2000px.jpg

Morsetti di potenza POWER CAGE CLAMP

I morsetti di potenza POWER CAGE CLAMP permettono la connessione di conduttori con sezione nominale di 35, 50, 95 e 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Sono disponibili versioni per il montaggio su guida Din oppure per montaggio diretto su piastra con le apposite flange di fissaggio.

Vantaggi:

  • Per tutte quelle applicazioni industriali in cui le potenze in gioco sono elevate e l’affidabilità della connessione WAGO, unita al fatto che i morsetti Power Cage Clamp sono esenti da manutenzione, fanno la differenza!;

  • Condizioni di impiego pesanti: connessione ottimale anche in presenza di sbalzi termici;

  • Omologazioni Ex e II (185 mm2/350 kcmil “pending”);

  • Facile da usare: cablaggio laterale e blocco ausiliario per tenere il contatto in posizione aperta;

  • Non è necessario il trattamento del conduttore.

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000.jpg

Mini morsetti modulari da guida

I mini-morsetti per montaggio su guida di WAGO sono l'ideale per applicazioni in spazi limitati. Dotati della collaudata tecnologia WAGO CAGE CLAMP®, questi morsetti offrono delle connessioni affidabili e a prova di vibrazioni anche nelle applicazione dove le dimensioni non permettono l’utilizzo di prodotti standard.

Vantaggi:

  • Minimo fabbisogno di spazio

  • Montaggio su guida DIN 15 o DIN 35

  • Versione per applicazioni Ex-e-II

  • Facilità di test, marcatura e ponticellamento

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Morsetti modulari da guida CAGE CLAMP

La gamma di morsetti per montaggio su guida dotati dell’originale e collaudata tecnologia di connessione CAGE CLAMP®, offre il morsetto giusto per ogni applicazione industriale o civile: morsetti passanti, funzionali, sensore, multipiano ecc… una gamma completa per ogni necessità di cablaggio!

Vantaggi:

  • Morsetti multipiano: i morsetti a due, tre e quattro piani

  • Connessione CAGE CLAMP® - l'originale: collaudata e testata da decenni in moltissime applicazioni

  • Possibilità di ponticellamento e distribuzione del potenziale

  • Marcatura centrale tramite cartelle o Bobine continue di etichette WMB

  • Sono disponibili spine e adattatori modulari per test semplici e veloci

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Morsettiere per montaggio diretto

La serie 862 di WAGO è l'ideale per connettere fino a quattro conduttori con sezioni da 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG) per ogni singolo polo.

Vantaggi:

  • Collega fino a quattro differenti conduttori per polo di sezione compresa 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG)

  • Rapido cablaggio grazie alla tecnologia Push-in CAGE CLAMP®: innesto diretto per conduttori rigidi, semirigidi o flessibili con puntalino

  • Sono disponibili opzioni con contatto di terra diretto e automatico alla superficie di montaggio

  • Pulsanti di azionamento manuali o con utensile

  • Test slot per spine da 2mm per semplificare il collaudo

  • Marcatura integrata standard o personalizzata con striscia continua multilivello

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Blocchi equipotenziali e di ripartizione da pannello

Le matrici di ripartizione consentono un'elevata densità del cablaggio riducendo i requisiti di spazio all’interno dei quadri elettrici. Una chiara disposizione dei conduttori facilita l’utilizzo, il collaudo e la gestione in campo del cablaggio.

Vantaggi:

  • Disponibili versioni da 32, 48 e 80 poli e versioni Slim da 32 poli per montaggio su rack da 19 pollici.

  • Modulo aggiuntivo per la connessione diretta sul telaio di montaggio

  • Prese di test integrate per ciascun segnale/potenziale

  • Marcatura singola e di gruppo tramite etichette WSB

  • Assemblaggio modulare, colorato e premarcato in fabbrica, per una migliore visibilità

  • Matrici di ripartizione blu per applicazioni Ex-i

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Morsetti modulari da guida compatti

I morsetti modulari Compact di WAGO sono estremamente contenuti nelle dimensioni e sono quindi l'ideale per le applicazioni in spazi ristretti. I morsetti sono disponibili nelle versioni ad un piano (2-3-4 Conduttori) oppure a due o tre piani. La tecnologia di connessione CAGE CLAMP®, in dotazione su questa serie, assicura connessioni facili e affidabili nel tempo.

Vantaggi:

  • Montaggio su guida DIN 15 o DIN 35

  • Spine di test componibili

  • Disponibili versioni per applicazioni Ex-e-II

  • Morsetti a due o tre piani, con due o tre conduttori per piano

  • Versioni multipiano equipotenziali

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Morsetti modulari da guida equipotenziali/ripartizione

I blocchi di ripartizione e i morsetti equipotenziali della serie 727 di WAGO rappresentano la perfetta interfaccia tra il cablaggio in campo e il quadro di controllo.

Vantaggi:

  • Configurazione semplice e chiara della blocco di ripartizione: il lato campo rispecchia il lato quadro

  • Elevata densità di cablaggio: fino a 6 conduttori per polo

  • Marcatura semplice e immediata

  • Morsetti blu per applicazioni Ex-i

  • Slot di Test per spine di 2,3 mm di diametro

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Morsetti e supporti per cavi schermati

I morsetti per la gestione di cavi schermati proposti da WAGO, insieme agli accessori di montaggio, forniscono un’efficiente soluzione nella gestione dei disturbi EMC nei quadri elettrici o in campo. I segnali di interferenza vengono attenuati e dissipati in modo sicuro, garantendo una protezione ideale per macchine e impianti.

Vantaggi:

  • Morsetti per cavi schermati, supporti per barre collettrici e un'ampia disponibilità di accessori

  • Morsetti per cavi schermati a molla, per un contatto di schermatura e una prestazione ottimali

  • Varie opzioni di montaggio, su barra collettrice 10x3mm, direttamente su piastra, su guida DIN, o su apposite guide pre-lavorate e appositamente forate

  • Altezza di montaggio della barra collettrice regolabile in orizzontale e verticale per una flessibilità d'installazione totale

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la versatilità del sistema di morsetti per montaggio su guida DIN WAGO.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.