Argomenti

Sicurezza informatica nella Building Automation: garantire una protezione efficace contro gli attacchi

La digitalizzazione sta facendo il suo ingresso nel settore edilizio, insieme alla crescente messa in rete dei sistemi di automazione e delle soluzioni IT. Se da un lato questo porta vantaggi, come operazioni efficienti in termini di risorse, dall'altro presenta anche dei rischi: la superficie d'attacco per i criminali informatici si sta espandendo.

Finora, le misure e i processi completi incentrati sulla protezione dei sistemi di automazione degli edifici dagli attacchi di rete sono stati limitati. Ciò rende i sistemi di controllo non protetti vulnerabili alle complessità del mondo IT.

Building Automation intelligente e sicura

  • Sistemi di automazione aperti e interoperabili costituiscono la base per una Building Automation efficiente dal punto di vista energetico.

  • L'aumento delle minacce informatiche richiede una protezione più forte per le tecnologie degli edifici.

  • WAGO fornisce l'esperienza e la tecnologia necessarie per salvaguardare i sistemi di automazione degli edifici, anche all'interno delle infrastrutture esistenti.

  • Con il WAGO Security Consulting, ti aiutiamo a rafforzare la resilienza della tua Building Automation contro gli attacchi.



Networking sicuro degli smart building: nelle nuove costruzioni e nelle applicazioni esistenti

Grazie all'automazione moderna, gli edifici possono essere trasformati in smart building, offrendo un'elevata efficienza energetica e un maggiore comfort. Prodotti di automazione resilienti e le funzionalità di sicurezza aggiornate garantiscono un funzionamento sicuro degli edifici.

Gli edifici intelligenti presentano grandi opportunità di risparmio energetico. Tuttavia, come possono progredire il networking e la digitalizzazione senza esporre gli operatori edili a potenziali minacce per la building automation? Questa è una sfida importante per i fornitori odierni della Building Automation. In WAGO la cybersecurity è una priorità assoluta: tutte le soluzioni sono protette con tecnologie di sicurezza all'avanguardia per rendere l'accesso non autorizzato il più difficile possibile. Nel frattempo, le nostre soluzioni di automazione aperte e interoperabili offrono la flessibilità necessaria per implementare progetti di efficienza energetica senza compromessi. La massima sicurezza, combinata con la flessibilità, garantisce il successo a lungo termine nei progetti di automazione degli edifici complessi.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Sicurezza con i controllori WAGO

WAGO fornisce l'esperienza e la tecnologia che consentono agli edifici di essere progettati e costruiti in modo più efficiente e sicuro dal punto di vista energetico. I controllori PFC200 e PFC100 di WAGO giocano un ruolo chiave in questo perché sono dotati di un firewall integrato che protegge dagli attacchi di rete. Sono anche dotati di connettività cloud, che protegge in modo ottimale i dati dell'edificio da attacchi di dati non autorizzati. Le informazioni sono crittografate direttamente nel controllore e poi trasmesse al cloud tramite IPsec o OpenVPN.

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_Switches_Composition_2000x1125.jpg

Massima sicurezza: per reti nuove ed esistenti

Con gli switch industriali managed di WAGO, è possibile migliorare facilmente la sicurezza delle proprie applicazioni di automazione degli edifici sostituendo gli switch obsoleti. Questi dispositivi innovativi dispongono di funzioni integrate di cybersecurity, che consentono la trasmissione sicura dei dati nella rete, indipendentemente dal protocollo, senza richiedere alcuna modifica ai sistemi o alle applicazioni esistenti.

Comunicazione sicura con BACnet/SC

BACnet Secure Connect (BACnet/SC) rivoluziona la comunicazione negli edifici intelligenti. Migliora uno dei protocolli più utilizzati nella building automation aggiungendo un ulteriore livello di rete per la trasmissione sicura dei dati. Questa estensione include funzioni di crittografia e autenticazione per garantire il trasferimento sicuro dei dati e impedire l'accesso non autorizzato. Il vantaggio principale: BACnet/SC è compatibile tra le varie versioni, consentendo ai circa 25 milioni di dispositivi BACnet® installati in tutto il mondo di essere aggiornati con le moderne funzioni di sicurezza IT.

Protezione semplice per i sistemi esistenti!

Quando parliamo di Building Automation oggi, dobbiamo essere chiari sul fatto che la sicurezza delle reti è parte integrante di qualsiasi discussione.

Martin Hardenfels, Head of Business Development Building WAGO

Approccio integrato per la massima sicurezza

Un concetto completo è la migliore protezione contro gli attacchi per preparare i sistemi di automazione degli edifici e le infrastrutture di rete degli edifici (noti come tecnologia operativa o OT). In WAGO seguiamo un approccio a 360° per supportarti in questo percorso. Il nostro concetto di sicurezza comprende le seguenti aree:

Cybersecurity negli edifici

"La nostra posizione rispetto alla sicurezza informatica è ancora troppo debole"

Norbert Pohlmann, professore di informatica specializzato in sistemi distribuiti e sicurezza delle informazioni e direttore dell'Istituto per la sicurezza Internet presso l'Università Vestfalia di Scienze Applicate a Gelsenkirchen, spiega perché le aziende nel settore della Building Automation devono aggiornare urgentemente le loro tecnologie di sicurezza.

Progetti sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico

A Saarlouis, una città del Saarland, sono utilizzati una combinazione di controllori PFC200 di WAGO e il WAGO Cloud. Un esempio è il monitoraggio dell'impianto energetico comunale e del sistema di pozzi idrici per individuare modi di ridurne i costi operativi. I controllori raccolgono i dati e li trasmettono al cloud, dove gli amministratori comunali possono accedervi da qualsiasi luogo. Se, per esempio, i sistemi nella centrale energetica funzionano in modo inefficiente, allora i dipendenti lo riconoscono immediatamente, nel contesto della gestione delle attività, e possono attivare contromisure. Non devono preoccuparsi di compiti di sicurezza perché WAGO, o la tecnologia WAGO dotata di caratteristiche di sicurezza, assume queste funzioni.