MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Relè e optoaccoppiatori

Dagli zoccoli per relè ai moduli relè e optoaccoppiatori innestabili: WAGO offre soluzioni versatili e ad alte prestazioni per ogni applicazione. Sono perfettamente adatti per l'automazione industriale, l'ingegneria dei processi e dell'energia, i sistemi ferroviari, la cantieristica navale e la produzione di quadri elettrici.

Vantaggi:

  • Gamma completa di prodotti, dai relè di accoppiamento ai relè temporizzati

  • Collegamento semplice dei conduttori (da 0,34 a 2,5 mm²) senza preparazione preventiva

  • Possibilità di commutare carichi da 1 mA a 16 A (ad esempio carichi di illuminazione)

  • Ampia disponibilità di accessori, come ponticelli orizzontali, sistemi di marcatura, cablaggio di sistema e molto altro

  • Facilità di utilizzo e manutenzione



Relè e optoaccoppiatori

Dagli zoccoli per relè ai moduli relè e optoaccoppiatori innestabili: WAGO offre soluzioni versatili e ad alte prestazioni per ogni applicazione. Sono perfettamente adatti per l'automazione industriale, l'ingegneria dei processi e dell'energia, i sistemi ferroviari, la cantieristica navale e la produzione di quadri elettrici.

Panoramica prodotto

I nostri prodotti per relè e optoaccoppiatori

Relè di controllo innestabili

I nostri zoccoli con relè di commutazione miniaturizzati combinano alloggiamento compatto con elettronica affidabile: ideale per le attività di commutazione nell'automazione industriale e di processo. I nostri relè offrono fino a quattro contatti in scambio: perfetti per circuiti asciutti, carichi di lampade e tutto ciò che c'è in mezzo. Progettati per facilitare la manutenzione, consentono la sostituzione rapida dei relè senza scollegare il cablaggio.

Vantaggi

  • Opzioni di collegamento estese su entrambi i lati di comando e contatto

  • Sostituzione rapida e semplice del relè in caso di guasto

  • Tecnologia Push-in CAGE CLAMP® per l'inserimento diretto del conduttore senza utensili

  • Indicazione visiva dello stato sul relè

  • Omologazione Ex (zona 2)

  • Pulsanti per l'apertura intuitiva dei punti di connessione

Relè Di Controllo Integrato

I supporti di montaggio completamente cablati consentono la commutazione diretta di attuatori e altri elementi di accoppiamento sul campo. Inoltre consentono una connessione rapida e agevole dei segnali periferici. Una gamma completa di relè con contatti guidati è disponibile per applicazioni di sicurezza.

I vantaggi:

  • Il design compatto con custodia da soli 6 mm consente un notevole risparmio di spazio.

  • Design piatto per un utilizzo ottimale nelle scatole di derivazione

  • LED per l'indicazione dello stato di funzionamento

  • Tecnica di connessione collaudata CAGE CLAMP®

Relè di comando su morsetto da guida DIN

I moduli relè si innestano direttamente sui morsetti di base dei sistemi di morsetti per montaggio su guida DIN TOPJOB® S e Classic di WAGO per un'installazione facile e sicura. La combinazione di morsetti per montaggio su guida e moduli relè elimina la necessità di un'interfaccia di cablaggio aggiuntiva.

Vantaggi per te

  • Ampio intervallo della tensione d'ingresso per l'uso in sistemi di batterie

  • Utilizzo in un ampio intervallo di temperatura (OT 4).

  • Ideale per applicazioni ferroviarie.

  • Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti

  • I moduli relè sono più robusti dei relè elementari per la sostituzione

Relè di controllo in un alloggiamento per montaggio su guida DIN

Le applicazioni spaziano dal semplice controllo dell'illuminazione negli impianti edilizi all'installazione in quadri elettrici industriali. Con una larghezza di soli 17,5 mm, l'alloggiamento compatto per montaggio su guida DIN è l'ideale per schede e quadri di distribuzione.

Vantaggi per te

  • Ampia varietà di contatti

  • Disponibile con esclusione manuale

  • Ogni livello può essere collegato in comune tramite ponticelli push-in.

  • Punti di connessione chiaramente identificabili

  • LED di indicazione dello stato

Relè a stato solido innestabile

Le nostre basi con relè allo stato solido offrono la combinazione perfetta tra una soluzione di alloggiamento e l'elettronica. Questi relè allo stato solido sono l'ideale per le applicazioni di commutazione nell'automazione industriale e di processo. Offrono un funzionamento silenzioso e senza usura, ad esempio per il disaccoppiamento rapido di encoder e sensori.

I vantaggi:

  • Lunga durata, specialmente per carichi DC

  • Consente frequenze di commutazione elevate nell'intervallo kHz

  • Stesso design dei relè di controllo WAGO

  • Omologazione Ex (zona 2)

Optoaccoppiatore integrato

Disponiamo di una gamma specializzata di optoaccoppiatori a montaggio fisso per applicazioni ferroviarie e cantieristiche. Grazie all'ampia varietà di versioni disponibili, sono ideali per applicazioni di nicchia.

I vantaggi:

  • Numerosi impieghi differenti nelle applicazioni AC e DC

  • Ingombro ridotto con custodia di soli 6 mm di larghezza

  • Design piatto per un utilizzo ottimale nelle scatole di derivazione

  • Slot per ponticelli sulla parte anteriore per connessioni trasversali organizzate in modo chiaro

  • Indicatore di stato a LED

Relè allo stato solido su morsetto per montaggio su guida

Questa categoria di relè allo stato solido offre una connessione semplice e flessibile a innesto diretto ai sistemi di morsettiere su guida TOPJOB® S e Classic di WAGO. Allo stesso modo dei relè allo stato solido, questi sono l'ideale per l'impiego nelle ferrovie e in mare o per applicazioni di nicchia.

I vantaggi:

  • Utilizzo flessibile nelle applicazioni AC e DC

  • Opzioni di collegamento a ponte complete

  • Durata

  • Indicatore di stato a LED

Il tuo referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.