News

Per aree a rischio di esplosione: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

knoten-xtr_2000x1125px

Con la sua serie di prodotti 750 XTR, WAGO offre una soluzione che amplia lo spettro applicativo di macchine e sistemi in merito alle condizioni ambientali e ai fattori di disturbo esterni, offrendo al contempo il massimo grado di flessibilità. Con temperature da −40 °C fino a 70 °C, vibrazioni fino a 5g, altitudine di funzionamento fino a 5.000 m sul livello del mare o immunità potenziata contro le interferenze elettromagnetiche e altri disturbi come quelli indicati dalla norma EN60870-2-1: la serie 750 XTR di WAGO è anche disponibile per le aree a rischio d'esplosione.

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR può essere usato sia all'esterno delle aree a rischio che entro la zona 2/22 racchiuso in un involucro omologato. Tutti i moduli dispongono della certificazione ATEX/IECEx per l'impiego nella 2/22. In aggiunta ai segnali standard provenienti dai sensori e dagli attuatori della zona 2/22, tramite i moduli I/O negli alloggiamenti blu, possono essere anche integrati i sensori e gli attuatori intrinsecamente sicuri dalle zone 0/20 e 1/21.

I vantaggi in sintesi:

  • Temperature eXTReme: da −40°C a +70°C (da −40 a 158 °F)

  • Isolamento eXTRemo e immunità alle interferenze (EN 60870-2-1)

  • Resistenza eXTRema alle vibrazioni: fino a 5g (EN 60068-2-6)

  • Resistenza continua agli urti eXTRemi: fino a 25g (IEC 60068-2-27)

  • Sicurezza intrinseca eXTRema: per l'acquisizione di segnali dalle zone 0 e 1

  • Condensazione a breve termine secondo la classe 3K7 (EN 60721-3-3)

  • Altitudine operativa: fino a 5.000 metri sul livello del mare

  • Omologazioni: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sistemi marini (DNV GL, ABS, ecc.)

  • Punto d'installazione: zona 2/22



Panoramica del prodotto

Controllore CANopen; 640/832 KB Programma/RAM; D-Sub; Estrema
Cod. art. 750-838/040-000

Controllore CANopen; 640/832 KB Programma/RAM; D-Sub; Estrema

Ingresso digitale a 2 canali; 220 V DC; 3 ms; Estrema
Cod. art. 750-407/040-000

Ingresso digitale a 2 canali; 220 V DC; 3 ms; Estrema

Ingresso analogico a 4 canali; 0 - 20 mA; Single-ended; Estrema
Cod. art. 750-453/040-000

Ingresso analogico a 4 canali; 0 - 20 mA; Single-ended; Estrema

Accoppiatore fieldbus PROFIBUS DP; 2ª generazione; 12 MBd; Estrema
Cod. art. 750-333/040-000

Accoppiatore fieldbus PROFIBUS DP; 2ª generazione; 12 MBd; Estrema

Ingresso digitale a 8 canali; NAMUR; Sicurezza intrinseca; Estrema
Cod. art. 750-439/040-000

Ingresso digitale a 8 canali; NAMUR; Sicurezza intrinseca; Estrema

Ingresso analogico a 2 canali; Misurazione resistenza; Sicurezza intrinseca; Estrema
Cod. art. 750-481/040-000

Ingresso analogico a 2 canali; Misurazione resistenza; Sicurezza intrinseca; Estrema

Sicurezza intrinseca in condizioni estreme

La designazione del modulo XTR significa operatività in condizioni ambientali “eXTReme”. L'intervallo di temperatura ambiente ammesso è compreso tra -40 °C e +70 °C, cosa che permette l'impiego dei moduli in praticamente qualsiasi zona climatica senza dover fornire una protezione supplementare, vale a dire impianti di riscaldamento o condizionamento. L'immunità dei moduli alle tensioni di impulso e alle interferenze elettromagnetiche li rende l'ideale per i sistemi di media tensione. Inoltre, grazie alla loro estrema resistenza a vibrazioni e urti, i moduli XTR soddisfano anche i requisiti per i veicoli ferroviari e sono adatti per l'installazione su motori diesel marini. Tutti i circuiti stampati sono rivestiti di vernice protettiva, per salvaguardare l'elettronica di potenza e le barre conduttrici contro la condensazione a breve termine.

Questa combinazione tra requisiti di sicurezza intrinseca e resistenza alle condizioni ambientali più estreme rende la serie 750 XTR del WAGO-I/O-SYSTEM una risorsa senza confronti per gli impianti dell'industria petrolifera e del gas, sia nei settori a monte (estrazione, lavorazione) sia nei settori a valle (trasporto, raffinazione) nonché per gli impianti all'aperto esposti a oscillazioni climatiche estreme. Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR non solo opera come un sistema I/O remoto puro, ma offre anche un sistema di controllo versatile, affidabile e pronto per il futuro grazie ai controllori ad alte prestazioni PFC200 XTR.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR