News

Accesso remoto tramite GPRS e SMS: controllore PFC200 con modem3G

controller-pfc200-mit-3g-modem_2000x1125px

Controllo wireless di macchine e impianti a lunga distanza. Funzioni come OpenVPN e IPsec garantiscono una connessione sicura.

I vantaggi in sintesi:

  • Modem 3G

  • Invia e riceve messaggi SMS

  • Connessine sicura con OpenVPN e IPsec

  • Protocolli per telecontrollo

  • Apparecchiatura di prima qualità



Panoramica del prodotto

Le trasmissioni di dati in modalità wireless possono essere utilizzate per la comunicazione con macchine e impianti posti in aree difficilmente raggiungibili (ad es., nelle applicazioni mobili o per l'energia rinnovabile). Un metodo per estendere la tecnologia di telecontrollo consiste nell'utilizzare la rete di telefonia mobile disponibile a livello globale. Ed è proprio per questo il motivo che il controllore a distanza PFC200 di WAGO è dotato di serie di un modem 3G.

Risparmio di costi

Utilizzando il controllore PFC200 con modem 3G è possibile controllare, monitorare, manutenere ed eseguire la diagnostica su macchine e sistemi decentralizzati distribuiti a livello globale. Distaccandoti dalle soluzioni cablate, puoi accedere al tuo controllore via Internet indipendentemente dalla tua posizione. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro: le moderne reti di dati si occupano del routing, della comunicazione e della consegna dei pacchetti di dati.

Rendere il telecontrollo semplice: il modem 3G

Il nuovissimo controllore PFC200 di WAGO dotato di un modem 3G con scheda mini-SIM, si unisce al WAGO-I/O-SYSTEM 750. Gli unici requisiti per la comunicazione mobile sono un contratto di telefonia mobile e una scheda SIM. Il controllore fornisce la connettività Internet GPRS wireless e la comunicazione bidirezionale via SMS. Le impostazioni della rete mobile possono essere configurate direttamente dalla gestione basata sul Web del controllore.

Connessione sicura con OpenVPN e IPsec

Tra i punti di forza del PFC200 dotato di modem 3G vi è il monitoraggio della distanza privo di errori e la trasmissione sicura dei dati: il controllore si collega alla rete mobile tramite accesso crittografato VPN (Virtual Private Network) e supporta i protocolli OpenVPN e IPsec. Un tunnel VPN collega il controllore alla rete tramite GPRS e trasmette tutti i dati crittografati via SSL e TLS, proteggendo perfettamente i dati da accessi non autorizzati. Il VPN può anche essere configurato utilizzando la gestione basata sul Web del controllore.

Sempre pronti: i protocolli per telecontrollo

Oltre alla versione standard, il PFC200 di WAGO è disponibile anche con un intervallo di temperatura esteso da −20°C a +60°C (750-8207/025-000) e con una variante per il telecontrollo (750-8207/025-001). Il controllore a distanza supporta i seguenti protocolli: IEC 60870-5-101, -103 e -104, IEC 61850, IEC 61400-25, nonché DNP3.

Tutto incluso: apparecchiatura di prima qualità

Il PFC200 (750-8207) di WAGO dispone di due porte ETHERNET e di un'interfaccia RS-232-/RS-485 per un'integrazione di rete continua. Uno switch di rete integrato consente un'implementazione semplice della topologia di linea. Inoltre, il server Web integrato fornisce all'utente le opzioni di configurazione online e le informazioni sullo stato ovunque si trovi. Dotato di un design senza ventola e batteria con memoria SDHC, il controllore PFC200 è esente da manutenzione ed estremamente robusto.


Altre informazioni su Embedded Linux sono disponibili qui.