News

Elevato grado di compatibilità di valvola: modulo valvola proporzionale WAGO (750-632)

Proportionalventilmodul_750-632_2000x1125px

Controllo delle valvole proporzionali pneumatiche o idrauliche a bobina singola e doppia

I vantaggi in sintesi:

  • Controllo di valvole a bobina singola o doppia

  • Corrente nominale fino a 1,6 A (2 canali) e 2,0 A (1 canale)

  • Tecnica di connessione a 2, 3 e 4 cavi

  • Regolazione valvola con linearizzazione e compensazione a doppio guadagno

  • Dithering commutabile e regolabile

  • Due ingressi digitali configurabili (IEC 61131, tipo 1) per modalità jog (modalità manuale), interruttori di finecorsa/valore di soglia e rampa "arresto d'emergenza"



Interfaccia encoder incrementale; RS-422; 32 bit; Interprete singolo
Cod. art. 750-637/000-003

Interfaccia encoder incrementale; RS-422; 32 bit; Interprete singolo

Interfaccia encoder incrementale; 24 V DC; Single-ended; 32 bit; Uscita camma
Cod. art. 750-637/000-004

Interfaccia encoder incrementale; 24 V DC; Single-ended; 32 bit; Uscita camma

Il modulo compatto WAGO connette le seguenti valvole sulle due uscite da 24 V: due valvole a bobina singola con massimo 1,6 A o una valvola a bobina doppia/singola con 2 A. Basandosi sulla sua economia, il modulo collega rapidamente valvole a 2, 3 o 4 cavi per una maggiore flessibilità di installazione. Un valore aggiuntivo è fornito da una funzione di forzatura manuale in caso di guasto, nonché da funzioni di ingresso configurabili per interruttori di fine corsa e valore di soglia.

Le molteplici opzioni di configurazione del modulo consentono di collegare diversi tipi di valvole senza influire sull'applicazione del controllore.