News

Nuovo gateway ETHERNET wireless con Bluetooth®

Wireless_Ethernet_Adapter_758-918_2000x1125

Il trasferimento dati wireless sta diventando sempre più comune. Il vantaggio principale di questa tecnologia è che in molti casi elimina la posa dei cavi, espandendo al contempo l'installazione di rete.

Il nuovo Gateway ETHERNET wireless 758-918 di WAGO è ideale per la trasmissione di dati wireless nelle applicazioni per macchinari e apparecchiature. Questo dispositivo robusto, dotato di un'antenna direzionale interna, fornisce un grado di protezione IP65 e può essere installato direttamente sul campo, ad esempio su una macchina. La versione con antenna esterna opzionale è ideale per l'uso in un quadro elettrico o in luoghi con scarsa ricezione.

In breve:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h e Bluetooth® 4.0

  • Classe di protezione IP65 per applicazioni industriali

  • Rete con fino a sette client

  • Antenna esterna opzionale



Tutti gli standard WLAN e Bluetooth®

Il gateway ETHERNET wireless 758-918 di WAGO supporta tutti gli attuali standard wireless LAN (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h) consentendo l'integrazione virtualmente di qualsiasi membro Wi-Fi. Inoltre questo gateway offre anche la comunicazione via Bluetooth® 4.0. Con la funzionalità integrata del punto di accesso, è possibile configurare piccole reti WLAN o Bluetooth® per ospitare sette membri. Il gateway può essere facilmente configurato con un pulsante sul dispositivo o tramite server Web.