News

Cablaggio dal retro dei moduli LED

morsetti SMD passa scheda per PCB della Serie 2070 di WAGO

I nuovissimi morsetti SMD passa scheda per PCB della Serie 2070 di WAGO, consentono il cablaggio dal retro dei moduli LED. Questo nuovo design minimizza l'effetto ombra del LED e semplifica il cablaggio.

Il lancio della nuova serie 2070 della WAGO di morsetti per circuiti stampati SMD passanti scheda, per i conduttori rigidi e flessibili con dimensioni da 0,2 a 0,75 mm2 (24–18 AWG), consente un facile cablaggio sul retro dei moduli LED.

Il nuovo design fa sì che i morsetti per circuito stampato SMD della serie 2070 di WAGO siano l'ideale per i moduli LED lineari e i sistemi di illuminazione ultrapiatti.

I vantaggi in sintesi:

  • Il basso profilo, di soli 1,1 mm sul fronte del modulo, minimizza l'ombreggiamento.

  • Il cablaggio sul retro semplifica la connessione dei moduli LED.



Panoramica del prodotto

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 1 polo; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco
Cod. art. 2070-451/998-406

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 1 polo; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 1 polo; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco
Cod. art. 2070-541/998-406

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 1 polo; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 2 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco
Cod. art. 2070-452/998-406

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 2 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 2 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco
Cod. art. 2070-522/998-406

Morsetto per circuito stampato SMD passante-scheda; 0,75 mm²; Passo pin 6,5 mm; 2 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; bianco

Facilità d'impiego

La connessione collaudata a livello industriale Push-in CAGE CLAMP® consente la connessione dei conduttori rigidi semplicemente innestandoli a pressione. Quando devono essere connessi conduttori flessibili, l'operazione può essere facilmente eseguita intervenendo con un utensile sul punto di serraggio; lo stesso vale per rimuovere tutti i tipi di conduttore.

Le varianti della serie 2070 possono essere dotate opzionalmente con una copertura che nasconde il punto di connessione dal lato anteriore del modulo, così da creare una custodia bianca uniforme. La copertura fornisce inoltre una superficie di contatto centrale per le applicazioni automatizzate tipo pick and place.

In sintesi:

  • Il cablaggio eseguito sul retro del modulo LED semplifica la realizzazione di impianti di illuminazione

  • Push-in CAGE CLAMP® per la facile connessione a innesto di conduttori rigidi

  • Gli utensili semplificano l'inserzione/rimozione di tutti i tipi di conduttore attraverso gli slot di servizio

  • Supporta sia i sistemi di cablaggio manuale che automatizzato

  • Superficie di contatto centrale per la compatibilità pick and place

  • La marcatura di fabbrica opzionale del punto di serraggio aiuta a prevenire gli errori di cablaggio

  • Le distanze di isolamento e gli ampi spazi consentono l'uso fino a 500 V secondo EN 60598-1.