News

Nuove soluzioni: Morsetti TOPJOB®S per sensori/attuatori

Morsetti TOPJOB®S per sensori/attuatori

Morsetti TOPJOB®S per sensori/attuatori

Nuovi morsetti per sensori/attuatoriWAGO Top Job S, la soluzione ideale per aumentare la densità di cablaggio nella macchine complesse. I morsetti sono dotati di tecnologia WAGO Push-in CAGE CLAMP® per rendere il cablaggio semplice, veloce e affidabile nel tempo.

Panoramica del prodotto

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; LED verde; con contatto di terra; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5477/1102-953

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; LED verde; con contatto di terra; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

Morsetto di alimentazione per attuatore per 3 conduttori; per attuatori a commutazione PNP (del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5377/102-000

Morsetto di alimentazione per attuatore per 3 conduttori; per attuatori a commutazione PNP (del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori; LED verde; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5372/1102-953

Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori; LED verde; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; per sensori PNP (commutazione del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5477

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; per sensori PNP (commutazione del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

I morsetti per sensori e attuatori WAGO sono configurati su vari livelli, alcuni dedicati per realizzare potenziali comuni e uno dedicato e passante specifico per i segnali. I livelli per i comuni permetto di gestire le alimentazioni dei sensori/attuatori e, quando necessario, un ulteriore livello per la connessione di una massa, quando presenti sensori che richiedono tale tipologia di cablaggio. Caratteristica unica dei morsetti per sensori/attuatori WAGO è la presenza di un doppio contatto su ogni morsetto per la connessione dei potenziali comuni; con un solo ponticello a 2 poli si collegano quindi 4 sensori! Inoltre, la doppia sede di ponticellamento presente su ogni morsetto garantisce l’adattabilità e l’espansione della morsettiera in base alle necessità operative. Sul livello superiore due distinti contatti passanti sono a disposizione per la gestione dei cablaggi di segnale campo/quadro.

Alta densità di cablaggio: solo 3,5 mm per sensore sulla guida DIN!

Ponticelli colorati, morsetti di alimentazione specifici, circuiti dedicati PNP/NPN, Led di stato e tanti altri accessori per creare una soluzione efficace ed efficiente per i vostri cablaggi sensori.

I morsetti per sensori/attuatori possono essere rapidamente e chiaramente marcati così come l'intera gamma di prodotti TOPJOB®S. Un’identificazione chiara è fornita dalle strisce di marcatura multi-linea ad alta visibilità, oppure ogni morsetto è dotato di sedi per l’applicazione delle marcature di tipo tradizionale a cartellino plastico.

Il design ottimizzato del morsetto consente una vista d'insieme della morsettiera semplificata. Le sedi di cablaggio colorate aiutano in fase di cablaggio dei conduttori: LED, ponticelli ed etichettature sempre visibili - anche con morsetto cablato.

I morsetti per sensori/attuatori TOPJOB® S di WAGO sono disponibili nelle seguenti versioni:

  • Per sensori a 3 o 4 conduttori

  • Per sensori e attuatori PNP-NPN

  • Con o senza LED di stato segnale o alimentazione

  • Con o senza contatto diretto di messa a terra su guida DIN

  • Morsetti di alimentazione fino a 4 mm2 con pari profilo 

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Massimizza facilmente le prestazioni con le morsettiere da guida TOPJOB® S

Nelle diverse applicazioni industriali e nelle moderne installazioni per edifici, l'ampia e versatile gamma di morsettiere da guida WAGO offre molto più di semplici connessioni elettriche affidabili.