News

Cablaggio senza errori di sensori/attuatori: Morsetti TOPJOB®S per sensore e attuatore con un livello di segnale innestabile

Una novità assoluta per WAGO: i nuovi morsetti per sensore/attuatore della serie 2020 consentono il collegamento a innesto dei cavi del sensore/attuatore tra la scatola del morsetto e l'armadio elettrico.

I vantaggi in sintesi:

  • Cablaggio a innesto di sensore/attuatore tra scatola e armadio elettrico

  • Preassemblato per una connessione più rapida e semplice

  • Connettori innestabili codificati per prevenire i possibili errori di cablaggio fin dal principio

  • Sistema a moduli con connettori preassemblati



Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; LED verde; con contatto di terra; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5477/1102-953

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; LED verde; con contatto di terra; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

Morsetto di alimentazione per attuatore per 3 conduttori; per attuatori a commutazione PNP (del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5377/102-000

Morsetto di alimentazione per attuatore per 3 conduttori; per attuatori a commutazione PNP (del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori; LED verde; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5372/1102-953

Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori; LED verde; con livello di segnale connettibile; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; per sensori PNP (commutazione del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione
Cod. art. 2020-5477

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; per sensori PNP (commutazione del positivo); con contatto di terra; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione

Sia l'alimentazione che tutti i percorsi dei segnali possono essere combinati in un unico connettore innestabile. Per esempio, i connettori innestabili preassemblati semplificano una realizzazione a moduli di macchina e sistema. Grazie alla codifica intrinsecamente chiara dei connettori e dei morsetti innestabili, gli errori di cablaggio sono praticamente impossibili, indipendentemente dalle capacità dell'operatore.

Gamma TOPJOB® S di WAGO di morsetti per sensori/attuatori

I morsetti TOPJOB® S per sensore/attuatore consentono il raggruppamento di vari sensori nello spazio più piccolo possibile usando solo 3,5 mm per sensore. Questi morsetti si adattano perfettamente alle sezioni trasversali (da 0,34 a 0,75 mm⊃2;) dei conduttori comunemente utilizzati per sensori e attuatori. Come membro della gamma TOPJOB® S di morsetti per montaggio su guida della WAGO, i nuovi morsetti per sensore /attuatore offrono molti vantaggi: la connessione integrata Push-in CAGE CLAMP® di WAGO fornisce una terminazione rapida del conduttore e una connessione affidabile; anche nelle condizioni ambientali più impegnative. La gamma di ponticelli multifunzione TOPJOB® S è la base per la flessibilità leader a livello industriale e offre la soluzione giusta per qualsiasi attività di messa in comune del potenziale. Per esempio, un numero illimitato di morsetti può essere collegato usando i ponticelli a barre del tipo push-in. Le strisce di marcatura continua a più righe consentono l'etichettatura, in un tempo ridottissimo, dei morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Morsetti per montaggio su guida

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.