MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

Gruppo di continuità (UPS)

In caso di interruzioni di corrente di breve durata, gli UPS (Uninterruptible Power Supplies) WAGO colmano le instabilità e mantengono il sistema operativo in sicurezza. Per le interruzioni di corrente prolungate, le nostre soluzioni UPS possono mantenere i processi potenzialmente critici in uno stato sicuro, prevenendo impatti indesiderati e perdita di dati. Il tempo di buffer o ponte necessario, e quindi la struttura dell'alimentazione continua, dipende dal carico connesso ed è determinato prima dell'installazione. Questo fattore determina il tipo e la dimensione dell'elemento di accumulo dell'energia.

UPS con memoria capacitiva (supercaps)

Gli alimentatori capacitivi e senza interruzione di corrente di WAGO sono adatti come dispositivi di base per le applicazioni critiche e le richieste elevate in termini di tempo di attività del sistema, come i sistemi industriali interconnessi nel settore automobilistico o per l'intralogistica, nonché per le applicazioni per correnti elevate con tempi di buffer brevi.

Vantaggi

  • Lunga durata e funzionamento esente da manutenzione, anche in intervalli di temperature elevate e basse

  • Ideale per brevi e medi tempi di collegamento fino a 10,04 Wh

  • Tensione d'uscita regolata durante le operazioni di backup con un breve ciclo di ricarica

UPS con accumulo LiFePO4

I sistemi UPS con accumulo LiFePO4 offrono tempi di buffer estesi fino a 33 Wh, combinando elevata densità di energia e potenza con un design leggero. Un vantaggio chiave è la loro eccezionale durata del ciclo, che elimina la necessità di manutenzione del dispositivo o sostituzione prematura. Dal momento che richiedono poca manutenzione, i costi operativi sono minimi.

Vantaggi

  • Tempi di buffer prolungati per periodi di alimentazione prolungati grazie all'ampia capacità di accumulo dell'energia (fino a 33 Wh)

  • Notevoli vantaggi in termini di spazio e peso rispetto ad altre tecnologie di accumulo dell'energia

  • La chimica durevole della batteria garantisce una vita di almeno dieci anni e oltre 6.000 cicli completi di caricamento e scaricamento, ideale per le applicazioni correlate alla sicurezza

UPS con caricatore/controllore per batterie al piombo-acido

Il nostro gruppo di continuità con caricatore/controllore vanta una gestione intelligente e a temperatura controllata della batteria che offre un monitoraggio continuo della batteria e un preavviso tramite LED o lettura USB-C prima della fine della durata della batteria. Una gestione della batteria potente ed efficiente garantisce tempi di ricarica brevi anche con batterie di grandi capacità, prolungando ulteriormente la vita di servizio.

Vantaggi

  • Monitoraggio continuo della batteria, compreso preavviso tramite LED

  • Tempi di ricarica brevi anche con batterie di grandi capacità

  • Durata prolungata grazie alla gestione della batteria a controllo di temperatura

Moduli batteria

I moduli batteria sono l'elemento finale di un sistema UPS, accumulando energia per un funzionamento sicuro e affidabile di macchine e impianti in caso di interruzioni di corrente o anomalie. La tecnologia è basata su moduli batteria al piombo puro e moduli batteria al piombo-acido AGM e dispone di una gestione intelligente della batteria.

Vantaggi

  • Funzionamento in parallelo per tempi di buffer più lunghi

  • Sensore di temperatura integrato

  • Tecnologia di controllo della batteria per determinare l'aspettativa di vita residua

Moduli buffer capacitivi

Oltre a garantire un funzionamento senza problemi di macchine e impianti, i moduli buffer capacitivi offrono le riserve di potenza che possono essere necessarie per avviare motori pesanti o attivare un fusibile, come quando si verificano brevi cadute di tensione.


Vantaggi

  • Diodi integrati per il disaccoppiamento dei carichi bufferizzati dai carichi non bufferizzati

  • Connessione plug-in con tecnologia di connessione CAGE CLAMP® senza manutenzione che consente di risparmiare tempo

  • Possibilità di connessioni in parallelo illimitate

  • Soglia di commutazione regolabile

  • Condensatori ad alta capacità ed esenti da manutenzione

Tutti i prodotti

Scopri la gamma completa di gruppi di continuità di WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale