MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_16.jpg

Protezione del clima

Facciamo di più per ridurre le emissioni.

La protezione del clima è un'area d'azione centrale nel nostro programma di sostenibilità. Adottiamo un approccio globale alla riduzione sistematica delle nostre emissioni dirette e indirette, e i nostri prodotti e soluzioni di sistema contribuiscono anche alla decarbonizzazione delle infrastrutture tecniche. Per rendere i progressi trasparenti e verificabili, stiamo istituendo una base strategica e operativa per la nostra azione per il clima.

Lavoriamo costantemente per ridurre le nostre emissioni di gas serra e altri impatti ambientali.

Obiettivi su base scientifica

Impronta di carbonio aziendale come base

Lo sviluppo e l'attuazione di dati accurati è un prerequisito fondamentale per decisioni informate e azioni mirate verso la decarbonizzazione.

Come parte della nostra strategia per la protezione del clima, WAGO ha determinato sistematicamente per la prima volta la sua impronta di carbonio aziendale completa, prendendo il 2023 come anno base. Questa impronta comprende tutte le emissioni di ambito 1, 2 e 3 per tutti i siti di produzione e vendita internazionali, nonché per le filiali.

In collaborazione con tutti i reparti interessati, abbiamo utilizzato questi dati per sviluppare i nostri obiettivi climatici a medio e lungo termine. La protezione del clima è un elemento centrale della nostra responsabilità aziendale. Pertanto, perseguiamo obiettivi climatici ambiziosi e realistici su base scientifica che si concentrano sui fattori che possiamo effettivamente influenzare. Disponiamo di una strategia di riduzione chiara e misurabile in linea con gli standard dell'iniziativa Science Based Targets Initiative (SBTi).

Obiettivo a breve termine: riduzione delle emissioni nell'ambito 1 e nell'ambito 2

Le emissioni degli ambiti 1 e 2 comprendono sia le nostre emissioni dirette, ad esempio dal funzionamento delle nostre apparecchiature e del parco veicoli, che le emissioni indirette derivanti dall'energia acquistata. Nell'anno di riferimento 2023 queste hanno rappresentato circa il 9% delle nostre emissioni totali di carbonio aziendale. Entro il 2030, WAGO mira a ridurre queste emissioni del 70%, in linea con l'obiettivo di 1,5 gradi dell'accordo di Parigi, convalidato dalla Science Based Targets Initiative (SBTi).

Per l'ambito 2, l'obiettivo è il 100% delle emissioni registrate nell'anno di riferimento 2023. Per l'ambito di applicazione 1, l'obiettivo di riduzione si basa sull'85 % delle emissioni, dato che una piccola percentuale è attualmente classificata come inevitabile per ragioni tecnologiche.

Progetto di trasformazione energetica in WAGO

Una componente centrale della nostra strategia climatica è il progetto "Energy Transformation". L'obiettivo è quello di passare gradualmente l'alimentazione di tutte le nostre grandi sedi a fonti rinnovabili e climaticamente neutrali, con un'attenzione particolare alla decarbonizzazione dell'energia acquistata (ambito 2) e alla generazione di calore elettrificante (ambito 1). Questo sarà implementato su base specifica per paese, adottando un approccio in due fasi: nel lungo termine, puntiamo a soddisfare il 30-50% della nostra domanda di energia elettrica dalla nostra generazione (ad es., solare ed eolica) e ottenere il restante 50-70% da fonti con Certificati di Attributo Energetico (EAC) di alta qualità in linea con lo standard RE100.

Il primo percorso di decarbonizzazione che abbiamo sviluppato è stato per il riscaldamento presso la sede di Minden e include misure come l'ottimizzazione della tecnologia di ventilazione, l'implementazione del raffreddamento libero e il passaggio a impianti di riscaldamento rinnovabili. Questo progetto dovrebbe servire anche come modello per gli altri nostri siti. L'attuazione iniziale in Germania e Cina è già riuscita a ridurre le emissioni connesse all'energia nell'ambito 1 e 2 di circa il 35% nel 2024 rispetto all'anno di riferimento.

Obiettivo a breve termine: riduzione delle emissioni nell'ambito 3

Le emissioni di ambito 3 si verificano lungo la nostra catena del valore a monte e a valle, attribuibili, ad esempio, ai materiali acquistati, ai trasporti, all'uso dei nostri prodotti e ai viaggi di lavoro. Rappresentano la quota maggiore della nostra impronta di carbonio aziendale: circa il 91%. Per queste emissioni, puntiamo a una riduzione assoluta del 25% entro il 2030. Questo obiettivo è stato formulato in linea con il percorso "ben al di sotto dei 2 gradi" dell'accordo di Parigi e convalidato dal SBTi. Si riferisce a quella parte delle emissioni nell'ambito 3 per la quale siamo già stati in grado di individuare dati affidabili e opzioni di riduzione realistiche, vale a dire il 69,4%, che costituisce la base per il nostro percorso obiettivo convalidato.

Identificazione e sfruttamento del potenziale di riduzione ulteriore

Un'attenzione particolare è rivolta alle emissioni derivanti da beni e servizi acquistati (ambito 3.1), che sono responsabili di circa il 60 % delle nostre emissioni totali. Attualmente stiamo lavorando per creare le condizioni strutturali necessarie per influenzare efficacemente la protezione del clima lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'espansione mirata dei criteri di acquisto rilevanti per il clima e istituendo partenariati strategici con i nostri fornitori.

Nella fase successiva, vogliamo identificare aree specifiche di potenziale al fine di sviluppare approcci concreti di riduzione in cooperazione con i fornitori. Tra gli approcci possibili vi sono l'utilizzo di materiali a più basse emissioni e il miglioramento della disponibilità dei dati nella catena di approvvigionamento. L'obiettivo è quello di rendere misurabili gli impatti climatici lungo la nostra catena del valore a monte e di integrare sistematicamente queste informazioni nelle future decisioni di appalto.

MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_15.jpg

Obiettivo a lungo termine: Net Zero entro il 2045

Oltre il 2030, puntiamo a ottenere emissioni nette pari a zero entro il 2045 al più tardi, in linea con la definizione di SBTi (attualmente non ancora convalidata). Ciò significa che vogliamo ridurre al minimo le nostre emissioni in tutti gli ambiti.Le emissioni residue inevitabili dovranno essere compensate in modo trasparente mediante progetti di protezione del clima di elevata qualità che siano stati rivisti secondo norme riconosciute.Per noi, ottenere emissioni nette zero significa assumersi la responsabilità lungo l'intera catena del valore attraverso ambiziose misure di riduzione, misure di riduzione delle emissioni misurabili e un approccio credibile alle emissioni residue.

Impronta ambientale dei prodotti

Dall'analisi alle informazioni ambientali digitali

Valutare e ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti è una leva centrale per la protezione del clima. Nel 2023 abbiamo determinato per la prima volta l'impronta ambientale del prodotto (PEF) dei nostri morsetti di giunzione della serie 221 e della Green Range, basando il calcolo sugli standard internazionali ISO 14040/14044, in collaborazione con Fraunhofer IEM. Queste analisi serviranno come base per il calcolo automatizzato delle PEF di altri prodotti.
Attualmente stiamo lavorando alla nostra prima Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD tipo III) per la divulgazione standardizzata degli impatti ambientali di componenti elettronici selezionati. Diversamente dalla PEF (EPD di tipo II), che riflette principalmente gli impatti climatici, ciò include impatti ambientali supplementari, come l'acidificazione, l'eutrofizzazione e il consumo di risorse.Nei progetti pilota, stiamo anche esaminando le opzioni tecnologiche per il calcolo automatizzato e la fornitura di informazioni ambientali e l'integrazione mirata di metriche standardizzate nei servizi digitali. L'esperienza iniziale ha dimostrato la fattibilità dell'automazione quando i dati di prodotto sono disponibili in una forma strutturata e accessibile.

Informazioni digitali sull'ambiente a portata di clic

Un risultato chiave del nostro lavoro finora è che è già possibile fornire informazioni ambientali come PEF per determinati prodotti attraverso vari canali digitali. Questi includono il nostro eShop e il nostro Asset Administration Shell Portal (AAS).In quest'ultimo caso, quest'anno sono state aggiunte circa 7.000 nuove serie di dati per i morsetti per montaggio su guida. Questi comprendono metriche ambientali archiviate digitalmente, disponibili in una forma strutturata e trasparente. L'accesso alle informazioni archiviate può avvenire direttamente dai sistemi dei nostri partner tramite API ed è già stato integrato negli strumenti del cliente, ad esempio, alla fiera di Hannover Messe.

Biodiversità

Comprendere, promuovere e misurare la biodiversità

Alla luce della crescente importanza della biodiversità e della responsabilità ecologica, stiamo gradualmente analizzando gli impatti dei nostri siti e prodotti sulla biodiversità. Il nostro obiettivo è quello di integrare sistematicamente questi risultati nel nostro programma di sostenibilità entro il 2030 e di ricavarne misure efficaci.Un esempio pratico viene dalla nostra cooperazione con i partner locali per creare e sponsorizzare un prato di 6.700 m² a Bad Oeynhausen vicino alla nostra sede.
In questo processo, per noi è importante andare oltre le singole azioni: non vogliamo solo promuovere la biodiversità, ma anche renderla misurabile in futuro. Esempi di approcci per raggiungere questo obiettivo comprendono indicatori adeguati, strumenti di monitoraggio e una pianificazione d'azione mirata.

Il tuo contatto per la sostenibilità

Sostenibilità aziendale

Siamo lieti di rispondere alle tue domande sugli argomenti di sostenibilità a livello aziendale, in particolare:

  • Strategia di sostenibilità aziendale

  • Codice di condotta e sostenibilità Due Diligence

  • Valutazioni di sostenibilità (ad es., EcoVadis, Integrity Next)

  • Bilancio di sostenibilità e KPI (ad esempio impronta di carbonio aziendale)

Sostenibilità del prodotto

Per domande su temi di sostenibilità specifici del prodotto, come:



  • Conformità alle sostanze (ad es., RoHS, REACH)

  • Riciclo dei prodotti

  • Minerali di conflitto

  • Carbon Footprint di prodotto