website-building-ecosystem-1-2000x1125

Il WAGO Building Ecosystem

Un sistema modulare completo per la Building Automation integrata

La gestione degli edifici e delle proprietà si è sviluppata significativamente negli ultimi anni, diventando sempre più intelligente ed efficiente grazie alla Building Automation. E naturalmente, il comfort degli utenti, l'efficienza e la sicurezza non vanno trascurati. WAGO Building Ecosystem: un'architettura di sistemi integrata per l'automazione, la gestione e la reportistica offre la base ideale.

  • Aumento dell'efficienza: processi di automazione come l'illuminazione, il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata possono ridurre i costi energetici e aumentare l'efficienza.

  • Riduzione dei costi di manutenzione: sistemi di monitoraggio e dispositivi consentono di rilevare e correggere tempestivamente le anomalie, riducendo i costi di manutenzione.

  • Maggiore flessibilità: i sistemi di automazione degli edifici possono essere configurati per soddisfare le esigenze degli utenti e dell'edificio, il che porta a una maggiore flessibilità.

  • Analisi dei dati migliorata: attraverso l'integrazione delle apparecchiature operative e di gestione, i dati preziosi possono essere raccolti e analizzati per prendere decisioni e ottimizzare i processi.

Il WAGO Building Ecosystem

Panoramica di sistema per la Building Automation, la gestione e la creazione di report

WAGO Building Ecosystem è composto da componenti consolidati del nostro sistema di automazione degli edifici, come software di progettazione, soluzioni applicative e hardware per l'automazione, e offre anche un equipaggiamento operativo e di gestione completo (MOE).

Tutto è connesso. Green e smart.

Un unico sistema che integra tutto: le nuove funzioni del WAGO Building Ecosystem utilizzano tecnologie all'avanguardia che eliminano la necessità di installare software aggiuntivi. I dati possono essere resi disponibili in qualsiasi momento e luogo, sia su smartphone, tablet o PC. Le informazioni corrette sono sempre disponibili al momento giusto e con il giusto livello di dettaglio, garantendo trasparenza e chiarezza.

WAGO Building Cloud Services

Come componente essenziale del WAGO Building Ecosystem, i servizi WAGO Building Cloud integrano le funzioni di gestione e reportistica, indispensabili per un funzionamento efficiente e senza problemi di edifici e proprietà distribuite, in un sistema scalabile e ad alte prestazioni. Ciò include un supporto completo per conformarsi ai requisiti legali relativi alla gestione energetica e alla rendicontazione ESG. Grazie alle tecnologie Web all'avanguardia, non sono necessarie installazioni software supplementari.

WAGO Building Cloud Services

Rendi il tuo sistema a prova di futuro con la nostra soluzione cloud avanzata.

Vantaggi di prodotto:

  • Configurazione tramite browser Web

  • Tutti gli aggiornamenti software cloud inclusi

  • Gestione documentale integrata

  • Accesso centralizzato a proprietà distribuite

  • Basato su un modello di licenza scalabile

Building Management WAGO

Il Building Management di WAGO serve come unità operativa e di gestione di livello superiore, consente il monitoraggio mirato dei sistemi tecnici negli edifici e consente di intervenire secondo necessità. Sulle immagini di sistema possono essere creati dei collegamenti alla gestione integrata dei documenti, consentendo l'accesso diretto, ad esempio, agli schemi e agli schemi dei circuiti. Il supporto per i protocolli standard rilevanti come BACnet®, OPC-UA e Modbus®, nonché la certificazione come B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation), garantiscono la connettività e la compatibilità necessarie.

MM-485058_website_lizenzmodel-cloud-services_2000x1125.jpg

WAGO Building: gestione allarmi e ticketing

Grazie al WAGO Alarm Management, dotato di un sistema di biglietteria integrato, anche gli scenari di allarme complessi possono essere gestiti facilmente come la programmazione. Dashboard liberamente configurabili forniscono una panoramica dei sistemi, dei singoli edifici e dei portafogli immobiliari. Gli allarmi offrono opzioni flessibili e possono essere inviati via SMS, e-mail o notifiche push nell'app mobile.

WAGO Building Energy Reporting

Il Building Energy Reporting di WAGO consente la generazione automatica e la trasmissione e-mail programmata di rapporti energetici e ambientali, ad esempio, come parte del rapporto ESG. Questo servizio garantisce la qualità del report e consente di risparmiare tempo in modo efficiente. Il modello di report viene facilmente creato in Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint).

Building Energy Management WAGO

Il WAGO Energy Management per la Buildings supporta i requisiti della norma DIN EN ISO 50001 ed è quindi ammissibile al finanziamento in Germania secondo il BAFA. Le dashboard liberamente configurabili e i widget intelligenti offrono un'organizzazione chiara e individuano il potenziale di ottimizzazione, ad esempio visualizzando i flussi di energia, evidenziando le perdite e calcolando i consumi.

WAGO Building - Reportistica ambientale

WAGO Environmental Reporting supporta la produzione di report ESG (obbligatori per molte aziende) nell'Unione Europea in conformità con la CSRD (Corporate Sustainability Directive). Tutti i dati rilevanti provenienti dai contatori digitali, dalle letture manuali e da altri sistemi sono combinati.

Soluzioni applicative WAGO

Aumenta l'efficienza energetica del tuo edificio e trasformalo in un produttore autonomo di energia: con le soluzioni applicative WAGO. Questi ampliano il WAGO Building Ecosystem con una serie di applicazioni pre-programmate per la Building Automation.

In passato, ogni scambio memorizzava i dati separatamente. I servizi WAGO Building Cloud possono consolidare questi dati archiviati e renderli visibili contemporaneamente.

Rainer Knodel, System Specialist for BACnet® and Building Management Systems (BMS) at WAGO
System Specialist for BACnet and Building Management Systems (BMS) at WAGO

Vantaggi offerti dagli ecosistemi edili WAGO

Raggiungi i tuoi obiettivi di CO2, gestisci i tuoi edifici nel modo più efficiente possibile dal punto di vista energetico ed economico e riduci al minimo il rischio di downtime del sistema con un sistema globale completo per la Building Automation integrata.

Massima flessibilità

Grazie alla modularità e alla scalabilità dell'intero sistema, i sistemi possono essere aggiunti e ampliati in modo flessibile durante il ciclo di vita dell'edificio. Ad esempio, è possibile integrare ulteriori funzioni di gestione dell'edificio e di rendicontazione durante le operazioni in corso.

Utilizzo ottimizzato delle risorse

Il WAGO Building Ecosystem supporta tutte le funzioni secondo la norma ISO 52120. Le funzioni di gestione integrate consentono di rilevare gli scostamenti e pianificare i relativi passaggi di ottimizzazione.

Massima trasparenza

Le funzioni di gestione e di reportistica garantiscono trasparenza e chiarezza negli impianti tecnici dell’edificio, e quindi operazioni di costruzione efficienti e senza problemi.

Usabilità intuitiva

I componenti per l'automazione possono essere facilmente installati e messi in servizio, consentendo una progettazione efficiente dell'intero sistema.

Massima sicurezza

Il tool di progettazione integrato (WAGO Solution Builder) consente una convalida iniziale facile e rapida dei componenti di automazione. Gli switch industriali gestiti garantiscono una comunicazione di rete crittografata.

MM-445720_landingpage_ESG-report_teil-2_2000x1125.jpg

Reporting ESG con WAGO

Dal 2024 la rendicontazione ESG è obbligatoria per molte aziende. La rendicontazione ambientale è una componente chiave di tutto questo. WAGO ti supporta nella raccolta di dati affidabili e nella definizione di obiettivi chiari per un report ESG comprovato e verificabile.

Novità nel settore Building – conoscenze in pillole

I nostri esperti nella tecnologia per gli edifici e nel mercato degli edifici sanno cosa si muove nel settore, quali sono i requisiti attuali da soddisfare e quali soluzioni sono oggi disponibili per farlo. Così li abbiamo intervistati.

Building Management: ciò che conta di più

Scopri lo stato attuale dei sistemi di gestione degli edifici, l'importanza dei sistemi cloud e come ottenere il massimo valore aggiunto per gli operatori edili. Intervista: gli esperti WAGO Ronja Preckel e Rainer Knodel

  1. 00:10

    Building Management: ciò che conta di più

  2. 00:12

    Gestione energetica nel settore dell'edilizia: ciò che conta di più

  3. 00:09

    Building Management WAGO

  4. 00:05

    WAGO Building: gestione allarmi e ticketing

WAGO Solution Builder

Con un software di progettazione su misura per la Building Automation, è possibile creare soluzioni durante l'intero ciclo di vita del proprio edificio con un approccio efficiente e integrato. Hai la possibilità di configurare tutti i tuoi progetti tramite interfaccia web.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.