MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Soluzioni di gestione del carico per l'infrastruttura di ricarica EV

La ricarica dei veicoli elettrici sta diventando sempre più importante nella transizione energetica e della mobilità. La distribuzione intelligente dei punti di ricarica e la gestione del carico sono sfide cruciali per i gestori di rete, i facility managers e le aziende industriali dato che la e-mobility continua a crescere. WAGO fornisce soluzioni innovative per una connessione senza interruzioni e un controllo ottimizzato del flusso di energia nelle infrastrutture di ricarica EV per veicoli elettrici.

Soluzione per la gestione dei punti di ricarica

Personalizzato ma conveniente: questo è la caratteristica principale della soluzione software per la gestione del carico applicativo di WAGO. Consente una ricarica del EV intelligente e sostenibile con una regolazione continua della potenza e l'utilizzo di tutta la capacità disponibile. Offre inoltre la massima scalabilità e compatibilità con wallbox e stazioni di ricarica standard di numerosi produttori. Una caratteristica interessante è che la connessione al cloud, pur essendo possibile, non è indispensabile. La licenza è un costo una tantum e la flessibilità tecnica e l'interoperabilità tecnologica dell'applicazione supportano un'integrazione semplice, economica e sostenibile nelle infrastrutture di ricarica esistenti. In questo modo, WAGO Application Load Management consente ai sistemi per le energie rinnovabili di integrare carichi aggiuntivi e sistemi di stoccaggio e utilizzare in modo ottimale le connessioni di rete esistenti.

Vantaggi di prodotto:

Parchi di ricarica AC/DC

  • Per piccoli, medi o grandi parchi di ricarica

  • da 1 a 225 punti di ricarica per controllore

  • Combinazione di caricatori veloci, stazioni di ricarica e wallbox

  • Potenza delle stazioni di ricarica integrate: da 11 kW a 350 kW

  • Parchi misti: combinazione di caricatori AC e DC

Controllo individuale

  • Controllo per punto di ricarica, gruppo di ricarica o parco generale

  • Unione punti di ricarica in gruppi di ricarica

  • Adattamento individuale all'infrastruttura elettrica, considerando la potenza di connessione

  • Priorità dei differenti punti e gruppi di ricarica

Integrazione inverter

  • Considerazione delle energie rinnovabili e dei sistemi di stoccaggio

  • Supporto per il protocollo Sunspec

  • Aumento della disponibilità delle prestazioni grazie all'integrazione di PV e storage

  • Possibilità di ricarica e ricarica a partire dal 100% di energia generata autonomamente

Prevenzione dei carichi di picco

  • La gestione dei carichi statici e dinamici aiuta a prevenire i picchi di carico.

  • Evitare i picchi di carico è essenziale per ridurre i costi, garantire un'alimentazione affidabile e minimizzare l'impatto ambientale.

Uno sguardo al software

Indipendenza dal produttore

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_charger_2000x1125.jpg

Stazioni di ricarica e wallbox compatibili

Il Load Management dell'applicazione WAGO è compatibile con le seguenti stazioni di ricarica e wallbox: ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider e Technagon. Un elenco completo è disponibile qui:

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_energymeter_2000x1125.jpg

Contatori compatibili

La soluzione software è compatibile con i seguenti contatori elettrici: ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIPP e WAGO. Ulteriori informazioni sono riportate in questo elenco completo:

Ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica

Applicazioni

Aggiunta: visualizzazione dei dati energetici e del parco di ricarica

Il WAGO Charging Park Management consolida i dati essenziali e lo stato in tempo reale di uno o più parchi di ricarica. Fornisce agli utenti un'esperienza di gestione intuitiva ed efficiente.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Controllore di gestione del carico WAGO

Il controllore WAGO Load Management è una soluzione pronta per l'uso dotata del WAGO Application Load Management preinstallato sul controllore compatto 100 di WAGO. Supporta l'integrazione continua con gli operatori di rete e i sistemi di gestione degli edifici.

Vantaggi principali:

  • Software preinstallato

  • Parametrizzazione semplice tramite un browser web

  • Facile selezione delle stazioni di ricarica e dei caricatori ipercompatibili da un menu a tendina

  • Regolazione flessibile della ricarica tramite ingressi digitali

Ricarica conforme all'art. 14a EnWG

MM-516022_iso_graphic_§14a-EnWGxLoad_Management_2000x1125.jpg

Soluzione a prova di futuro per i parchi di ricarica: art. 14a EnWG in pratica

Dall'inizio dell'anno è entrato in vigore l'articolo 14a della legge sull'industria energetica (EnWG), che fornisce agli operatori di rete uno strumento per ridurre la produzione in caso di minacce di sovraccarico della rete. Mentre l'alimentazione di energia elettrica domestica non viene influenzata da questa regolazione, l'uso di impianti ad alta intensità energetica come pompe di calore, accumulatori di energia, impianti di condizionamento o wallbox può essere temporaneamente limitato a 4,2 kW. Questa limitazione ha un impatto diretto sulla gestione del parco di ricarica, obbligando gli operatori ad attuare le misure necessarie.

Riduzione di potenza tramite ricarica limitata

Il Load Management dell'applicazione WAGO consente la gestione del parco di ricarica in conformità con la sezione 14a EnWG. Il sistema si adatta dinamicamente alla potenza disponibile mantenendo il controllo remoto sulle stazioni di ricarica, rendendolo una soluzione ideale per la gestione dei punti di ricarica durante le riduzioni di potenza della rete. Le capacità di ricarica possono essere assegnate prioritariamente e strategicamente per garantire che siano soddisfatte le esigenze critiche di ricarica. Questo è ottenuto attraverso specifiche di potenza che vanno dallo 0 al 100% tramite Modbus®, otto ingressi digitali configurabili e integrazione futura con EEBus.

Controllo centralizzato di tutti i punti di ricarica: indipendentemente dall'infrastruttura di ricarica, il Load Management dell'applicazione WAGO garantisce una gestione uniforme ed efficiente. Anche in ambienti con parchi di ricarica misti, consente un controllo centralizzato continuo. Il Load Management dell'applicazione WAGO si integra perfettamente con i prodotti di diversi produttori e li controlla.

Connessione diretta all'operatore di rete

Il WAGO Application Load Management agevola una connessione diretta all'operatore di rete utilizzando una soluzione plug-and-play completa tramite una stazione di trasferimento clienti (KÜS). Questa configurazione standard migliora la comunicazione e lo scambio dati tra i punti di ricarica e l'operatore di rete, ottimizzando il monitoraggio e il controllo per gli operatori.

Per coloro che puntano ad essere indipendenti dall'art. 14a EnWG, l'integrazione dei sistemi di accumulo di batterie e fotovoltaici offre alternative sostenibili per la futura gestione della ricarica.

Soluzioni per i nostri clienti

I segnali puntano alla corrente

L'esperienza maturata con la "Green Car Policy" ottimizza il Load Management dell'applicazione WAGO.

MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg

HAJ: partite alla grande con un veicolo elettrico a piena carica

Dall'inizio dell'anno, enercity sta realizzando infrastrutture di ricarica accessibili pubblicamente all'aeroporto di Hannover, affidandosi alla load management di WAGO. Il cuore è il controllore compatto 100 di WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.