marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Soluzioni per allarme e monitoraggio

Rilevazione, elaborazione e visualizzazione dei dati, nonché generazione degli allarmi: compiti di routine, ma importanti, che il WAGO-I/O-SYSTEM gestisce facilmente. Per il settore di allarme e monitoraggio, abbiamo sviluppato sia i prodotti giusti sia le soluzioni intelligenti. Una panoramica ancora più ampia a bordo.

I vantaggi in breve:

  • Sistema modulare e distribuito

  • Soluzioni dimensionabili e indipendenti dal bus

  • Tecnologia di rete e automazione da una fonte singola

WAGO nelle applicazioni nautiche

Soluzioni per l'allarme e il monitoraggio

Le nostre soluzioni per l'allarme e il monitoraggio hanno dimostrato il loro valore in tutti i mari del mondo e nelle condizioni più difficili.

marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Tutti i segnali visibili - Monitoraggio completo della nave con i prodotti WAGO

  • Rilevazione, elaborazione, visualizzazione dei dati e generazione degli allarmi.

  • Qualsiasi configurazione concepibile può essere implementata in differenti

  • topologie di rete con i componenti modulari del WAGO-I/O-SYSTEM 750.

  • Soluzioni completamente personalizzate sono implementate con la nostra gamma completa di prodotti per l'automazione.

  • La piattaforma di progettazione CODESYS offre il supporto per tutto il ciclo di servizio.

  • Sistemi di monitoraggio ed elaborazione d'allarme con oltre 10.000 punti di misurazione.

Ridondanza dei controllori basata sull’applicazione (ACR) di WAGO

Aumenta la disponibilità nei sistemi centrali di allarme di bordo con la ridondanza dei controllori basata sull’applicazione di WAGO. La ridondanza dei mezzi trasmissivi su infrastrutture di rete diverse offre una doppia visuale di tutti i segnali e riduce l’impatto degli errori.

Vantaggi aggiuntivi:

  • Messa in servizio semplice dell’intero sistema con l’hardware standard WAGO

  • Tempi di commutazione ridotti (in conformità ai requisiti delle società di classificazione)

  • Trasmissione delle principali grandezze secondarie tramite protocollo HART

Altre informazioni

Altro sulle Soluzioni nautiche e Offshore

Che si tratti del controllo della propulsione per la marina 4.0 o della gestione del carico e delle zavorre delle cisterne, WAGO offre le soluzioni per qualsiasi sfida con il mare.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Pronti per qualsiasi cosa venga dopo

Le soluzioni d'automazione intelligente appartengono anche alle navi del futuro. Sempre dalla parte sicura con le soluzioni WAGO.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Sicurezza H24

Soluzioni sicure ed esenti da manutenzione per tenere sempre pronti all'azione i rimorchiatori e le gru: le soluzioni WAGO dimostrano la loro forza anche nelle condizioni più avverse.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Comfort in sicurezza

Le soluzioni di connessione WAGO, affidabili ed economiche, configurano la base elettrica per i servizi a bordo.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Perfettamente in equilibrio

Conservare la stabilità nel mare mosso è vitale per i mercantili. In questo caso i sistemi affidabili di zavorra per le casse sono la chiave: con le soluzioni WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.