marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Controllo della propulsione

Che si tratti di un motore diesel con trattamento dei gas di scarico o di un sistema di propulsione ibrido, WAGO fornisce l'automazione della propulsione. Abbiamo la soluzione per le applicazioni di controllo della propulsione che ti spingono in avanti.

I vantaggi in breve:

  • Moduli a sicurezza intrinseca per i sensori nella zona 2

  • Design di alimentazione conforme alle norme marine

  • Conversione segnale e automazione da una fonte singola

  • Tecnologia di misurazione dell'energia e fusibili elettronici per una gestione energetica mirata a bordo

WAGO nelle applicazioni nautiche

Soluzioni per il controllo della propulsione

Le nostre tecnologie di interconnessione elettrica e di automazione per i sistemai di propulsione e timoneria hanno dimostrato tutto il loro valore direttamente in alto mare e nelle condizioni più difficoltose.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

La tecnologia di propulsione nautica viene messa alla prova

Tendenze come rallentamento della velocità di servizio, doppio combustibile, riduzione dei gas di scarico, propulsione ibrida e GNL come combustibile descrivono la crescente complessità del sistema di propulsione. Sotto questo aspetto, le richieste di soluzioni di automazione intelligenti hanno perfettamente senso. La gamma del WAGO-I/O-SYSTEM 750 intrinsecamente sicuro consente di automatizzare i sistemi di propulsione GNL o i sistemi di abbattimento e filtraggio aggiuntivi per la riduzione dei gas di scarico.

I componenti della serie 750 XTR sono specificamente rinforzati per l'uso con temperature ambiente particolarmente alte o basse, vibrazioni estreme o condizioni EMC. I nostri moduli di alimentazione sono progettati per i requisiti di disponibilità e affidabilità più rigorosi. In caso di malfunzionamento, alimentatori monofase e multifase e moduli buffer assicurano la disponibilità del sistema di automazione. La protezione dei circuiti secondari è praticamente fornita da fusibili elettronici comandati a distanza. I moduli di misurazione dell'energia per i sistemi di propulsione elettrici diesel e un ampio spettro di convertitori di segnale e amplificatori di segnale completano la gamma di prodotti.

Scopri le nostre soluzioni

WAGO ha già implementato molti progetti interessanti per il controllo della propulsione. Di seguito trovi gli aggiornamenti sui progetti più recenti.

Letture consigliate

Altre informazioni sulle applicazioni nautiche

Che si tratti del controllo della propulsione per la Nautica 4.0 o della gestione del carico e delle zavorre delle cisterne, WAGO offre le soluzioni per qualsiasi sfida posta dal mare.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Perfettamente in equilibrio

Conservare la stabilità nel mare mosso è vitale per i mercantili. In questo caso i sistemi affidabili di zavorra delle casse sono la chiave: con le soluzioni WAGO.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Sicurezza H24

Soluzioni sicure ed esenti da manutenzione per tenere sempre pronte all'azione i rimorchiatori e le gru. Le soluzioni WAGO dimostrano la loro forza nelle condizioni più impegnative.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Elaborazione affidabile del segnale

Acquisire, elaborare e visualizzare i dati, se necessario, emettere gli allarmi: i sistemi di allarmi e monitoraggio con la tecnologia WAGO sono un lavoro già pronto.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Per sicurezza e comfort

Le soluzioni di connessione WAGO, affidabili ed economiche, configurano l'architettura elettrica per i servizi a bordo.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.