energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Reti intelligenti per il mercato dell'energia

Non solo la distribuzione dell'energia, ma l'interazione tra produttori decentralizzati e consumatori
deve essere coordinata in modo intelligente. Questo richiede l'applicazione di strategie di digitalizzazione sofisticate e modelli commerciali.


I sistemi di controllo Hi-Tech e la tecnologia informatica costituiscono la base per la digitalizzazione del sistema energetico: i controllori coordinano i sistemi decentralizzati, assicurano una comunicazione agevole e sicura nella "smart grid" e archiviano i dati di misurazione proteggendoli dagli attacchi informatici nel cloud.
WAGO offre le soluzioni e i sistemi più aggiornati, adatti per ogni fase del processo.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Reti intelligenti: maggiore comunicazione nelle reti energetiche

La comunicazione è essenziale per un fruitore di energia, sia tra i singoli azionisti e i gruppi d'interesse sia in termini tecnici: per controllare la crescente decentralizzazione e fluttuazione della produzione di energia, i singoli componenti di un sistema energetico devono essere connessi l'uno all'altro in griglie intelligenti intersettoriali. Partendo dal settore elettrico: la moderna tecnologia d'automazione, integrata in produttori decentralizzati, sottostazioni di distribuzione intelligenti e centrali elettriche virtuali, ottimizza il controllo della rete di distribuzione. Il passo successivo è la modernizzazione della rete del gas e del calore, e WAGO qui fornisce i controllori necessari. I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Misurazione, controllo e regolazione affidabili delle reti d'energia

  • Automazione di processo, gestione del carico

  • Accesso economico e sicuro ai sistemi remoti

  • Ampia gamma di prodotti

  • Prodotti robusti e collaudati

  • Tutte le omologazioni globali più importanti

  • Massimo grado del livello di segnale e della flessibilità del protocollo bus

  • Facilità di configurazione

  • Sicurezza informatica: i controllori PFC100/PFC200 sono conformi agli attuali requisiti per la sicurezza IT per gli operatori della rete e possono essere potenziati come descritto nel libro bianco del BDEW (associazione tedesca delle industrie del settore acqua ed energia).

  • Connettività Cloud: connessione al cloud grazie a un aggiornamento del software MQTT

Commercio digitale dell'energia

La blockchain, un registro contabile digitale, consente la transazione diretta tra produttori e consumatori. WAGO spiega esattamente come funziona e cosa significa per il futuro.

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Energia, elettricità, calore e trasmissione integrati crescono insieme

Per i fornitori di servizi pubblici, l'energia termica e la mobilità sono diventate una priorità con il decentramento e la digitalizzazione del settore elettrico. La transizione energetica funziona solo con i sistemi di accumulo. Al contrario delle reti elettriche, le reti di calore e gas offrono delle enormi opportunità. Per questo motivo i sistemi potenza-calore e potenza-gas assumono un'importanza sempre maggiore. Sono infatti in grado di sfruttare l'elettricità verde in eccesso per produrre calore insieme a idrogeno e metano stoccabile. WAGO rifornisce anche i produttori di questi sistemi. Al contempo supportiamo i fornitori nel rinnovamento delle loro reti per il gas e il calore, un compito reso necessario dall'interconnessione del settore energetico e dall'aumento della complessità dei flussi energetici che ne risulta. In questo quadro, WAGO-I/O-SYSTEM, collaudato a livello industriale, offre la piattaforma per l'automazione. I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Soluzioni per l'automazione

  • Massima flessibilità

  • Applicazione diretta nelle zone 2 ATEX

  • Cablaggio diretto dei segnali intrinsecamente sicuri dalle zone EX ai moduli intrinsecamente sicuri Ex-i

  • Integrazione dei protocolli di telecontrollo IEC 60870, IEC 61850 e DNP 3.0

  • Funzionalità PLC

  • Server web

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

Connettività cloud: analisi dei dati nel cloud computing

Il cloud può offrire dei notevoli benefici al settore energetico grazie alle sue capacità di elaborazione dati. Ad esempio, i gestori dei parchi eolici possono aumentare la produzione di potenza e ottimizzare la manutenzione delle centrali eoliche analizzando direttamente nel cloud i dati delle turbine, oppure gli operatori di rete possono sfruttare i dati di sistema e le previsioni meteo per prevedere al meglio lo stato della rete. I controllori WAGO, PFC100 e PFC200, sono impiegati per la connessione al cloud grazie a un aggiornamento del firmware e alle rispettive librerie nel programma IEC. I controllori possono così trasmettere in automatico i valori a livello di campo nel cloud a intervalli definibili. La comunicazione viene protetta dalla connessione criptata TLS mediante il protocollo MQTT. I vantaggi offerti dal WAGO Cloud Data Control per le tue applicazioni cloud:

  • Visualizzazione e acquisizione dei dati distribuiti da qualunque luogo

  • Collegamento a WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services o IBM Bluemix usando un protocollo MQTT standardizzato

  • Massimo livello di sicurezza grazie alla cifratura TLS

  • Connessione diretta di livello di campo e cloud

  • Ampliamento dei sistemi esistenti con il PFC come un gateway IoT

  • Possibile con tutti i controllori PFC100 e PFC200

Il tuo collegamento al Cloud

Combinazione di registrazione dei dati energetici, digitalizzazione e rete: questa è il principio chiave nel mercato decentralizzato dell'energia. Un semplice aggiornamento trasforma i controllori WAGO PFC100 e PFC200 in controllori per l'IoT in grado di trasmettere i dati dal livello di campo al cloud, il luogo in cui le informazioni possono essere aggregate e utilizzate per l'analisi.

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Sicurezza informatica: impedire l'accesso agli hacker

Una connessione Internet non sicura può avere delle conseguenze gravissime per i produttori di energia. I criminali informatici possono utilizzare i controllori di sistema per hackerare i centri di controllo e chiuderli, mettendo a repentaglio l'alimentazione e persino minacciando blackout a larga scala negli scenari peggiori. Le buone notizie: gli operatori ora conoscono i pericoli e la sicurezza informatica sta diventando più importante. I controllori WAGO svolgeranno un ruolo cruciale nelle politiche e nelle procedure di sicurezza della tua azienda. I sistemi operativi basati su PC devono ricevere aggiornamenti di sicurezza settimanali, altrimenti non forniscono sufficiente sicurezza informatica; il firmware potenziato di un controllore WAGO, tuttavia, soddisfa i relativi requisiti di sicurezza. I vantaggi offerti dalle soluzioni WAGO:

  • Entrambi i controllori PFC100 e PFC200 sono caratterizzati da piattaforme trasversali Linux real-time.

  • I controllori PFC usano un sistema operativo open source dimensionabile e aggiornabile, che supporta tool come Rsync.

  • Linux® Foundation supporta i protocolli di sicurezza essenziali e viene costantemente migliorato.

  • Supporto per runtime PLC CODESYS

  • Varietà di fieldbus e interfacce: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 e Modbus TCP

  • Rispetto dei massimi requisiti di sicurezza secondo le serie ISO-27000

  • Funzionalità VPN integrata: tunnel VPN possibile direttamente tramite IPsec o OpenVPN

  • Codifica dati direttamente nel controllore tramite crittografia SSL/TLS 1.2

  • Accesso ai dati in parallelo: trasmissione dati al cloud tramite MQTT o OPC-UA, anche wireless

  • WAGO è conforme a tutte le linee guida più importanti nel settore della sicurezza IT e anche a numerosi requisiti del libro bianco della BDEW del governo tedesco per le applicazioni nel campo delle forniture di energia e acqua. I requisiti del BDEW fanno parte delle "infrastrutture critiche" (KRITIS)

  • Il PFC200 può essere impiegato come un nodo dimensionabile

Vedi le nostre soluzioni all'opera

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg

"Il mercato energetico è ancora all'età della pietra"

Heiko Tautor, esperto WAGO, in una discussione sulla transizione del settore energetico con Tobias Kurth della società di consulenza Energy Brainpool (a sinistra).