[{"url":"/soluzioni","name":"Soluzioni","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnologia-energetica","name":"Tecnologia energetica \t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnologia-energetica/e-mobility","name":"E-mobility","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Soluzioni di gestione del carico per l'infrastruttura di ricarica EV
La ricarica dei veicoli elettrici sta diventando sempre più importante nella transizione energetica e della mobilità. La distribuzione intelligente dei punti di ricarica e la gestione del carico sono sfide cruciali per i gestori di rete, i facility managers e le aziende industriali dato che la e-mobility continua a crescere. WAGO fornisce soluzioni innovative per una connessione senza interruzioni e un controllo ottimizzato del flusso di energia nelle infrastrutture di ricarica EV per veicoli elettrici.
Soluzione per la gestione dei punti di ricarica
Personalizzato ma conveniente: questo è la caratteristica principale della soluzione software per la gestione del carico applicativo di WAGO. Consente una ricarica del EV intelligente e sostenibile con una regolazione continua della potenza e l'utilizzo di tutta la capacità disponibile. Offre inoltre la massima scalabilità e compatibilità con wallbox e stazioni di ricarica standard di numerosi produttori. Una caratteristica interessante è che la connessione al cloud, pur essendo possibile, non è indispensabile. La licenza è un costo una tantum e la flessibilità tecnica e l'interoperabilità tecnologica dell'applicazione supportano un'integrazione semplice, economica e sostenibile nelle infrastrutture di ricarica esistenti. In questo modo, WAGO Application Load Management consente ai sistemi per le energie rinnovabili di integrare carichi aggiuntivi e sistemi di stoccaggio e utilizzare in modo ottimale le connessioni di rete esistenti.
Parchi di ricarica AC/DC
- Per piccoli, medi o grandi parchi di ricarica
- da 1 a 225 punti di ricarica per controllore
- Combinazione di caricatori veloci, stazioni di ricarica e wallbox
- Potenza delle stazioni di ricarica integrate: da 11 kW a 350 kW
- Parchi misti: combinazione di caricatori AC e DC
Controllo individuale
- Controllo per punto di ricarica, gruppo di ricarica o parco generale
- Unione punti di ricarica in gruppi di ricarica
- Adattamento individuale all'infrastruttura elettrica, considerando la potenza di connessione
- Priorità dei differenti punti e gruppi di ricarica
Integrazione inverter
- Considerazione delle energie rinnovabili e dei sistemi di stoccaggio
- Supporto per il protocollo Sunspec
- Aumento della disponibilità delle prestazioni grazie all'integrazione di PV e storage
- Possibilità di ricarica e ricarica a partire dal 100% di energia generata autonomamente
Prevenzione dei carichi di picco
- La gestione dei carichi statici e dinamici aiuta a prevenire i picchi di carico.
- Evitare i picchi di carico è essenziale per ridurre i costi, garantire un'alimentazione affidabile e minimizzare l'impatto ambientale.
Configurazione intuitiva del contatore tramite menu a tendina
Visualizzazione chiara del parco di ricarica e dei messaggi di stato dei punti di ricarica, disponibile anche come visualizzazione elenco
Impostazioni per tutti i parametri elettrici rilevanti della stazione di ricarica in una schermata d'ingresso
Selezione facile da un menu a tendina delle stazioni di ricarica e delle wallbox pre-integrate e dei parametri di connessione; le impostazioni di inoltro OCPP possono essere selezionate singolarmente per ciascun punto di ricarica.
Indipendenza dal produttore
Stazioni di ricarica e wallbox compatibili
Il Load Management dell'applicazione WAGO è compatibile con le seguenti stazioni di ricarica e wallbox: ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider e Technagon. Un elenco completo è disponibile qui:
Contatori compatibili
La soluzione software è compatibile con i seguenti contatori elettrici: ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIPP e WAGO. Ulteriori informazioni sono riportate in questo elenco completo:
Ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica
Integrazione delle fonti energetiche rinnovabili
Caricatore rapido/Caricatore DC
Parco ricarica mista AC/DC
Comunicazione back-end tramite caricatore
Proxy di comunicazione back-end
Aggiunta: visualizzazione dei dati energetici e del parco di ricarica
Il WAGO Charging Park Management consolida i dati essenziali e lo stato in tempo reale di uno o più parchi di ricarica. Fornisce agli utenti un'esperienza di gestione intuitiva ed efficiente.
Controllore di gestione del carico WAGO
Il controllore WAGO Load Management è una soluzione pronta per l'uso dotata del WAGO Application Load Management preinstallato sul controllore compatto 100 di WAGO. Supporta l'integrazione continua con gli operatori di rete e i sistemi di gestione degli edifici.
Vantaggi principali:
- Software preinstallato
- Parametrizzazione semplice tramite un browser web
- Facile selezione delle stazioni di ricarica e dei caricatori ipercompatibili da un menu a tendina
- Regolazione flessibile della ricarica tramite ingressi digitali
Ricarica conforme all'art. 14a EnWG
Soluzione a prova di futuro per i parchi di ricarica: art. 14a EnWG in pratica
Dall'inizio dell'anno è entrato in vigore l'articolo 14a della legge sull'industria energetica (EnWG), che fornisce agli operatori di rete uno strumento per ridurre la produzione in caso di minacce di sovraccarico della rete. Mentre l'alimentazione di energia elettrica domestica non viene influenzata da questa regolazione, l'uso di impianti ad alta intensità energetica come pompe di calore, accumulatori di energia, impianti di condizionamento o wallbox può essere temporaneamente limitato a 4,2 kW. Questa limitazione ha un impatto diretto sulla gestione del parco di ricarica, obbligando gli operatori ad attuare le misure necessarie.
Riduzione di potenza tramite ricarica limitata
Il Load Management dell'applicazione WAGO consente la gestione del parco di ricarica in conformità con la sezione 14a EnWG. Il sistema si adatta dinamicamente alla potenza disponibile mantenendo il controllo remoto sulle stazioni di ricarica, rendendolo una soluzione ideale per la gestione dei punti di ricarica durante le riduzioni di potenza della rete. Le capacità di ricarica possono essere assegnate prioritariamente e strategicamente per garantire che siano soddisfatte le esigenze critiche di ricarica. Questo è ottenuto attraverso specifiche di potenza che vanno dallo 0 al 100% tramite Modbus®, otto ingressi digitali configurabili e integrazione futura con EEBus.
Controllo centralizzato di tutti i punti di ricarica: indipendentemente dall'infrastruttura di ricarica, il Load Management dell'applicazione WAGO garantisce una gestione uniforme ed efficiente. Anche in ambienti con parchi di ricarica misti, consente un controllo centralizzato continuo. Il Load Management dell'applicazione WAGO si integra perfettamente con i prodotti di diversi produttori e li controlla.
Connessione diretta all'operatore di rete
Il WAGO Application Load Management agevola una connessione diretta all'operatore di rete utilizzando una soluzione plug-and-play completa tramite una stazione di trasferimento clienti (KÜS). Questa configurazione standard migliora la comunicazione e lo scambio dati tra i punti di ricarica e l'operatore di rete, ottimizzando il monitoraggio e il controllo per gli operatori.
Per coloro che puntano ad essere indipendenti dall'art. 14a EnWG, l'integrazione dei sistemi di accumulo di batterie e fotovoltaici offre alternative sostenibili per la futura gestione della ricarica.
Soluzioni per i nostri clienti
I segnali puntano alla corrente
L'esperienza maturata con la "Green Car Policy" ottimizza il Load Management dell'applicazione WAGO.
HAJ: partite alla grande con un veicolo elettrico a piena carica
Dall'inizio dell'anno, enercity sta realizzando infrastrutture di ricarica accessibili pubblicamente all'aeroporto di Hannover, affidandosi alla load management di WAGO. Il cuore è il controllore compatto 100 di WAGO.
Offerte di servizi aggiuntivi: