Open Automation

Scopri l'open automation con il sistema operativo WAGO

Mettiamo insieme un potente hardware WAGO e un sistema operativo Linux® a prova di futuro. I nostri controllori con Linux integrato offrono una flessibilità impressionante: è possibile estendere l'immagine di base usando pacchetti open-source o integrare librerie CODESYS esterne.

Vantaggi di prodotto:

  • Controllori WAGO con Linux integrato

  • Librerie e contenitori Docker® CODESYS pronti all'uso

  • Integrazione personalizzata di soluzioni open source

  • Garanzia di qualità assicurata



Possibilità illimitate con il sistema operativo Linux® basato su WAGO OS

Massima flessibilità e apertura con il sistema operativo WAGO

Unendo OT e IT, il sistema operativo WAGO OS basato su Linux® e capace di funzionamento in tempo reale elimina le limitazioni precedenti, offrendo agli utenti nuove opportunità. Questa piattaforma aperta fornisce soluzioni complete sia nel software che nell'hardware, fungendo da base ideale per progetti di automazione di successo.

Scopri i potenti controllori WAGO dotati di un sistema operativo open-source. Questi controllori non solo forniscono una flessibilità eccezionale supportando la comunità open source, ma beneficiano anche dello sviluppo e della manutenzione in corso da parte di WAGO, garantendo una base di codice adatta al futuro.

Il sistema operativo WAGO, usato nei controllori della famiglia PFC come il WAGO PFC300 e il WAGO Compact Controller 100, consente la programmazione in C o C++. Questo consente di creare programmi in qualsiasi linguaggio supportato da Linux® ed eseguirli direttamente sul controllore.

Scopri la tecnologia Real-Time con il sistema operativo WAGO

Il sistema operativo WAGO si integra perfettamente con il concetto aperto della gamma di prodotti, soddisfacendo tutte le richieste dei moderni progetti di automazione.

Concetto Open-Source

Il sistema operativo WAGO, basato sulla tecnologia Linux® con funzionalità real-time, sfrutta la sua comunità open-source per realizzare miglioramenti continui. Nuove funzionalità vengono aggiunte costantemente, o ampliate quelle esistenti, a vantaggio degli utenti che devono soddisfare requisiti di sicurezza speciali o accedere a database specifici.

Linux® preinstallato

I nostri controllori, dotati di Embedded Linux (WAGO OS), consentono un'integrazione rapida e senza interruzioni nella tua applicazione.

Personalizzazione flessibile

Grazie all'open source, è possibile integrare i propri progetti o numerosi tool dal Software Development Kit (SDK), comprese le librerie CODESYS pronte per l'uso e i contenitori Docker®. Dal WAGO I/O System 750 possono essere selezionati oltre 500 moduli I/O e integrati per una flessibilità ancora maggiore.

Sicurezza informatica completa

WAGO ha certificato i suoi processi di sviluppo secondo IEC 62443-1 e integrerà gradualmente questi standard di sicurezza informatica nel sistema operativo WAGO. Questo garantisce una protezione completa dei sistemi industriali su tutti i fronti.

MM-506672_website-update_WAGO-OS_2000x1125_icon_saving.jpg

Soluzioni efficienti

Il sistema operativo WAGO offre nuovi livelli di flessibilità, sia tecnicamente che economicamente. I controllori basati su Linux® si distinguono per il loro eccellente rapporto prezzo/prestazione. Guarda tu stesso!

I nostri prodotti con il sistema operativo WAGO

Varietà di controllori WAGO

Complesso, compatto, flessibile o estremo: WAGO ha il controllore perfetto per ogni ambiente! Uno dei vantaggi offerti dai controllori basati su Linux® è la loro integrazione continua nelle applicazioni open-source, comprese le librerie CODESYS preconfigurate, i contenitori Docker® e i progetti personalizzati. Le funzioni PLC possono essere ampliate rapidamente e facilmente.

WAGO Edge Computer (IPC)

WAGO Edge Computer (IPC)

WAGO Edge Computer (IPC)

Dove le richieste di potenza di calcolo e memoria sono elevate, WAGO offre la soluzione perfetta con il suo Edge Computer. È dotato di un processore Atom quad-core da 1,91 GHz ed è dotato dello standard Debian Linux. Gli utenti possono sfruttare pienamente questa capacità per mappare interi processi di automazione.

WAGO Touch Panel (HMI)

I Touch Panel WAGO (HMI - Human Machine Interface) migliorano il funzionamento di macchine e impianti offrendo al contempo un design di prima classe e una tecnologia avanzata.

Altri argomenti interessanti per te

WAGO fornisce una gamma completa di soluzioni per l'automazione, l'IoT industriale e la sicurezza informatica. Scopri qui altre informazioni sulle nostre offerte.

WAGO I/O System 750

Per un'automazione ottimale sia all'interno che all'esterno del quadro di controllo, esplora i nostri versatili sistemi I/O remoti IP20 e IP67 progettati per tutte le applicazioni e ambienti.

IoT Industriale: Automazione a prova di futuro con WAGO

La base della digitalizzazione e dell'automazione di successo è un'infrastruttura totalmente integrata in cui tutti i dati sono connessi senza interruzioni al sistema IT.

Cybersecurity: dispositivi di rete sicuri

I nostri processi di sviluppo, certificati IEC 62443-4-1, garantiscono una conformità ottimale ai requisiti di sicurezza durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

WAGO OS per la tua applicazione

Forniamo ai nostri clienti l'hardware ideale e il software di accompagnamento per ogni applicazione. Che si tratti di tecnologia di processo, cantieristica navale, gestione dell'energia o ingegneria meccanica classica, offriamo il controllore perfetto ritagliato su misura per le tue esigenze, tutto alimentato dal sistema operativo WAGO basato su Linux® .

Progettazione meccanica con WAGO Italia

Progettazione meccanica

Padroneggiare i requisiti di Industria 4.0 e migliorare la flessibilità della produzione: i produttori di macchine e apparecchiature stanno affrontando numerose sfide nei settori della produzione e dell'ingegneria di processo. WAGO offre soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia e prodotti affidabili per aiutarti ad eccellere in questi tempi difficili. Scopri come prepararti per il futuro con WAGO esplorando i nostri progetti di successo per i clienti!

Controllo automatico delle reti energetiche con WAGO Italia

Controllo automatico delle reti energetiche

Con l'aumento della decentralizzazione e della produzione di energia fluttuante, è fondamentale collegare in modo intelligente gli elementi individuali di un sistema energetico. WAGO offre un'ampia gamma di soluzioni per ogni sfida.

Nautica e Offshore

Le applicazioni nella cantieristica navale e nelle industrie onshore/offshore pongono delle richieste specifiche sulle prestazioni e l'affidabilità dei componenti. I nostri componenti per le applicazioni marittime resistono agli ambienti più estremi.

Building Automation sicura ed efficiente con WAGO

Building Automation sicura ed efficiente con WAGO

Confort, efficienza e sicurezza: gli edifici di oggi devono fornire tutte queste caratteristiche. Ciò richiede una tecnologia di automazione intelligente per controllare, regolare e monitorare tutte le funzioni dell'edificio. WAGO ti supporta in ogni fase del ciclo di vita dell'edificio con le soluzioni giuste.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.