Pianificazione strutturata
Il tuo progetto viene mappato in anticipo usando strumenti digitali e BIM. Ogni cavo, connettore e punto di derivazione viene specificato prima della spedizione di qualsiasi componente.
L'installazione a innesto per edifici sta trasformando il modo in cui gli edifici vengono cablati, eliminando gli errori di installazione e riducendo i tempi di progetto. Passare a WINSTA® significa che le installazioni elettriche diventano rapide, sicure e senza errori, grazie a sistemi a innesto progettati per le esigenze dell'edilizia moderna.
Vedi WINSTA® in azione e confronta, fianco a fianco, entrambi i metodi di installazione. Scopri come i sistemi a innesto semplificano e accelerano il processo di installazione.
Funzionalità | Installazione Tradizionale | installazione a innesto |
|---|---|---|
Tempo di Installazione | Alto (ad alta intensità di manodopera) | Molto basso (70–80% più veloce) |
Costo di installazione | Più elevato (a causa del tempo & della manodopera specializzata) | Più basso (risparmio del 30%) |
Metodo di montaggio | Cablaggio manuale in loco | Pre-assemblato in fabbrica |
Flessibilità | Rigido, difficile da modificare | Modulare, facilmente riconfigurabile |
Rischio di errore | Alto (possibili errori di cablaggio) | Molto basso (protezione al 100% contro errori di accoppiamento) |
Manutenzione | Lento – richiede disconnessione manuale | Veloce – "hot-swappable" o plug-out |
Sia che tu stia cablando una controsoffitto a griglia in una nuova costruzione o adeguando un sito esistente, WINSTA® offre una soluzione comprovata e testata. Seleziona la tua applicazione qui sotto per saperne di più.
Segreteria generale
Per maggiori informazioni contattaci.