ニュース

認証済みコントローラのため、Microsoft Azure で IoT アプリケーションを容易に実装

WAGO PFC100 および PFC200 IoT コントローラは、 Microsoft Azure の認証を受けています。コントローラは、Microsoft の Azure クラウドとシームレスに動作することが保証されています。IoT プロジェクトは、容易にかつ安全に実行することができます。

WAGO クラウドデータコントロールおよび PFC100/PFC200 IoT コントローラは、IoT アプリケーションにとって最適な基盤です。Microsoft Azure をホストとした WAGO クラウドサービスにより、統合された全てのコントローラは監視することが可能です。一方、認証によりスムーズな通信が保証されています。WAGO クラウドデータコントロールは Web サイトからアクセス可能で、以下の標準機能を備えています:プロジェクト、コントローラ / ユーザ管理またはコントローラ状態監視、アラーム機能およびEメール通知。ダッシュボード上ではシームレスで直感的な操作ができるように、テキスト、表、図、表示要素、およびコマンドボタンが表示されます。

製品概要

PFC100 コントローラ; 2 x ETHERNET、RS-232/-485
製品番号 750-8102

PFC100 コントローラ; 2 x ETHERNET、RS-232/-485

PFC100 コントローラ; 2 x ETHERNET; ECO
製品番号 750-8100

PFC100 コントローラ; 2 x ETHERNET; ECO

PFC200 コントローラ; 2 x ETHERNET、RS-232/-485; 遠隔監視システム; 動作温度拡張バージョン; ECO
製品番号 750-8202/025-002

PFC200 コントローラ; 2 x ETHERNET、RS-232/-485; 遠隔監視システム; 動作温度拡張バージョン; ECO

セキュア通信

MQTT プロトコルは、TLS 暗号化を行って信頼性のあるセキュアな接続を行うことができます。カスタマイズされたソリューションとして、例えばエネルギー監視または予知保全アプリケーション用に、REST または OPC UA インタフェースが使用されます。これらの IoT アプリケーションは、認証コントローラと WAGO クラウドデータコントロールの両方を用いて、速く簡単に実装することができます。

ユーザはもちろん、WAGO クラウドソリューションで制約されることはありません。MQTT プロトコルは、Microsoft Azure を用いてカスタムソリューションを作るために、IoT コントローラで使用することもできます。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: