Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

オートメーション製品

WAGO のオートメーション技術は用途が広く、オープン標準に対応し、生産プロセスおよび建築アプリケーションを簡素化し、そして包括的な製品選択が可能です。ソフトウェア、HMI デバイス、フィールドバス独立式 I/O システムなどからスイッチやセンサ / アクチュエータボックスに至るまで、多くのソリューションがあります。設計におけるフレキシブルさと自由こそが分散型オートメーションに使用されるモジュール式、そしてフィールドバス独立型デバイスの大きなメリットです。WAGO は 1995 年に開拓をして、オートメーションセクターにフィールドバスシステムを導入しました。そこではフィールドバスノードは、ビルディングブロック原理に基づいて特定のアプリケーションにぴったりと適合することができました。それ以来、システムは継続的に拡張され、さらに最新の制御技術や表示を伴って開発も進みました。WAGO オートメーション製品の利点:
  • 最も普及しているフィールドバスおよび ETHERNET 標準を利用して、コントローラからセンサおよびアクチュエータまでの統合通信
  • モジュール方式と規定された規格の適用により高速のスタートアップ時間
  • 国際的認証により、過酷な動作環境でも世界中での使用を保証
  • 頑丈、メンテナンスフリー、安全、信頼性
  • オートメーションで 20 年以上の経験
  • 優れたサービスとサポート

製品分類

さまざまなオートメーション製品

WAGO は最新の機械、システム、およびビルディング技術において、あらゆる要求に対して将来志向のソリューションを持っており、その中にはお互いに完璧に適合したオートメーション装置用製品があります。この幅広い製品範囲に含まれるものには、ソフトウェアコンポーネント、操作および監視用製品、制御技術ソリューション、I/O システム、ならびにスイッチおよびセンサ/アクチュエータボックスなどがあります。

ソフトウェア

機械、システム、およびビルディングをより効率的に自動化します。WAGO のソフトウェアソリューションがこれを可能にし、オープン規格の統合が保証されます。

buehne_software_2000x1125.jpg

コントローラ

高性能と低コストを両立 WAGO の PLC は、さまざまな課題や要求事項に対応する最適のコントローラをラインナップしています。

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O System

WAGO I/O System は屋内の制御盤はもとより、屋外設置の制御盤に対応する耐環境性に優れた製品も用意しています。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

産業用スイッチ

冗長化、安定ネットワークソリューションで、また経済的: WAGO のスイッチを使用すれば、機械やシステムに対し信頼できるデータの配信が行えます。

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

タッチパネルおよびディスプレイ

WAGO タッチパネルは、システムの操作性を向上させるだけでなく、優れたデザインと性能を提供します

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

センサ / アクチュエータボックス

完全に密閉されたハウジングは保護等級 IP67 に適合しています。 WAGO の IP67 センサ/アクチュエータボックスは経済的で、制御盤の外でも動作が可能です。

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

WAGO エッジコントローラ / エッジコンピュータ

データベース処理、分析と最適化にはさらに強力な演算能力が必要とされています。WAGO はエッジコンピューティングに適した製品を用意しています。

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

さらに詳しく

オートメーション技術トピックおよびニュース

お気軽にお問い合わせください

その他のサービス:

オートメーション技術製品に対応

WAGO I/O System 750/753 シリーズ

オープンフィールドバスに対応:WAGO のリモート I/O System は、目的にあった最適なフィールドバスを選択できます。

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

PFC200 コントローラ

オートメーションの効率化を実現するコントローラ PFC200 - Linux® を搭載。CODESYS 3 準拠のプログラミングツール。安全性を向上する高度なセキュリティを搭載。システムの見える化を実現。

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

CODESYS: エンジニアリングソフトウェア

オートメーション開発時間の短縮: WAGO はドラッグアンドドロップで操作が簡単な統合環境でこれを促進します。

software_ecockpit_2000x1500px.jpg