トピックス

WAGO Device Sphere

  • 2025/8/18
  • WAGOのデバイス管理ソリューションは、最高のセキュリティ基準を維持しながら、集中管理、正確な設定、および複数コントローラのシームレスなコミッショニングを可能にします。

    効率的なコントローラ管理と監視のためのソフトウェアソリューション

    WAGO Device Sphereを使用すると、1つのアクセスポイントから多数のコントローラを集中管理できます。特長:

    • 簡単なコミッショニング: コントローラを素早く簡単に稼働させることができます。

    • 集中管理:すべてのデバイスを1か所で効率的に整理および管理します。

    • 柔軟なコンフィグレーション:必要に応じてコントローラ設定をカスタマイズできます。

    • ソフトウェアアップデート:シームレスなアップデートにより、システムを最新の状態に保ちます。

    • セキュリティ規格への準拠: デバイスが厳格なセキュリティ要件を満たしていることを確認できます。

    • デバイス監視:デバイスのステータスとパフォーマンスをリアルタイムで追跡できます。


    各デバイスはデジタル ツインとして表現され、そのライフサイクル全体をマッピングすることで、ステータスや使用状況についてより深い分析をすることができます。WAGOのソフトウェアでプロセスを合理化し、インテリジェントで安全なデバイス管理を活用できます。

    すぐに始められます

    WAGO Device Sphereを使用すると、ゼロタッチプロビジョニングを使用して、事前の設定なしでコントローラをコミッショニングできます。コントローラはソフトウェアのステータスとコンフィグレーションをダイレクトに WAGO Device Sphere から受信します。このソフトウェアは全てのコントローラを継続的に監視し、プッシュ通知、Eメール、または直接アプリケーション内で予期しない状況が発生した場合はユーザに警告します。これにより、常にシステムの状態を明確に把握することができます。

    コントローラの集中管理

    コントローラは、WEBベースのインタフェースを介してコンピュータまたはタブレットから集中管理できます。このソフトウェアはコンテナ管理システムとシームレスに統合され、安全な通信を確保しながらデバイスのパラメータを安全に設定できます。WAGO Device Sphere は重要なインフラ用に設計されており、認証および承認プロトコルを適用して不正アクセスを防ぎます。

    型番: 2759-014x,リリース時期未定

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: