[{"url":"/automation","name":"オートメーション","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/software","name":"エンジニアリングツール","linkClass":"active","categoryCode":null}]
エンジニアリングツール
適切なエンジニアリング環境は、コストと時間の節約につながります。WAGO は、幅広い製品群とあらゆる用途に適したツールを提供します。
WAGO のエンジニアリングツールで得られるメリット:
- 統合ツール
- あらゆるタスクに最適なツール
- さまざまな規格に対応
- 慣れたワークフローに適合
- 最先端のテクノロジーとインタフェース
成功に導くエンジニアリングツール
生産設備の立ち上げにはますます時間の短縮が要求されています。その中で制御システムのプログラム開発も大きな要素となっています。実際に、オートメーションエンジニアリングは、プロジェクトの成功を左右する重要な要素になりつつあります。
CODESYS V3
CODESYS V3は、IEC 61131-3 に準拠したプロジェクトエンジニアリングのためのメーカー非依存型ソフトウェアプラットフォームです。このエンジニアリングツールは、制御アプリケーションの標準的なプログラミングと、Industrie 4.0 または IIoT 環境内の自動化装置のための専門的なソフトウェアエンジニアリングの可能性を兼ね備えています。
CODESYS
複雑な機械機能を素早く実装することは、現代の機械工学アプリケーションにおいて非常に重要です。WAGO e!COCKPIT プログラミングツールは開発時間の時間短縮をサポートします。WAGOの最新のエンジニアリングソフトウェアは、わかりやすいユーザーインタフェースでプログラム開発時間を短縮します。
ライブラリ
あらかじめテストされたソフトウェアファンクションブロックを利用することで、プログラム開発のスピードを大幅に短縮、効率化できます。こちらから、WAGO コントローラを設計するためのライブラリにアクセスすることができます。
レベル:
ctrlX OSで総合的なエコシステムを実現
柔軟性とオープン性は、オートメーションの重要な推進力です。WAGOは強いパートナーシップを大切にしています。インダストリー4.0に向けたソリューションの開発を成功させるには、コラボレーションが不可欠です。
WAGO Device Sphere
WAGOのデバイス管理ソリューションは、最高のセキュリティ基準を維持しながら、集中管理、正確な設定、および複数コントローラのシームレスなコミッショニングを可能にします。
WAGO ソリューションビルダー
ビルディングオートメーションに特化したエンジニアリングソフトウェアは、建物のライフサイクル全体を通したソリューションを統合的かつ効率的に構築する方法を提供します。すべてのプロジェクトをWebインタフェースで設定するオプションがあります。
デバイス
WAGOコントローラは高機能でありながら、省電力、多彩なインタフェース、省スペース、高信頼性などの特徴を備えたユーザフレンドリーなコントローラ(PLC)です。効率の良いオートメーションソリューションを実現します。
テクノロジー
ビルディングオートメーションや生産設備などでは、それぞれに対応する規格やプロトコルが必要です。WAGO は各種用途に対応する製品およびソフトウェアを幅広く用意しており、それらを連携させることができます。たとえば工場ファシリティーにおける照明、空調、ライン制御、消費電力モニタリングなど、一般的には個別にシステムを組まなければならないような複雑なシステムをシンプルに統合することが可能です。
- OPC UA マッピングエディタ
- WAGO IO-Link コンフィグレータ
- SMI コンフィグレータ
- BACnet® コンフィグレータ
- KNX コンフィグレータ
- Modbus®
モバイルアプリ
スマートフォンやタブレットを活用することでより快適で便利なシステム構築が可能です。WAGO WebVisu アプリを使用することで、スマートフォンやタブレットから主要なオートメーションプロセスを簡単に制御したり、監視することができます。
WAGO WebVisu アプリを使用することで、スマートフォンやタブレットからシステムや装置を遠隔制御、監視することができます。Energy Meter Configurator App を使えば、プログラミングなしで、すぐに簡単に電力メーターを設定することができます。または、WAGO I/O System 用アプリを使用することもできます。WAGO I/O System Field (IP67)用のメンテナンス、診断、操作およびモニタリングに使用できます。
WAGO-I/O-SYSTEMが提供するソリューション
WAGO-I/O-SYSTEM
WAGO I/O System ― いつでも、どこにでも利用できる汎用コントローラ
WAGO I/O System は制御盤やその他の場所でも、さまざまな用途の自動化を実現します ― 厳しい環境下にも対応
PLC
コストパフォーマンスに優れた制御用コントローラ
制御システムはその規模に関わらず、コスト効率が重要です。さまざまな要求に対応する幅広い製品ラインナップから最適なPLCをお選びいただけます。