752-9401_Container_(2000x1125)

WAGO エッジコントローラとエッジコンピュータ

現場に最適なデータ利用

データベース処理、分析と最適化には強力な演算能力が必要です。WAGO はエッジコンピューティングに適した製品を用意しています。

リアルタイムのデータを扱う場合、データ処理の重要性はますます高まっています。データベース処理、分析と最適化にはさらに強力な処理能力が必要です。WAGO エッジコンピュータ / エッジコントローラはソリューションを提供します。これらのデバイスでアプリケーションを処理することで、ローカルコントローラの負荷を減らし、高速なシステム動作を実現します。

簡単にクラウド接続

収集されたデータは、現場での分析やグラフィカル表示をしたり、WAGO クラウドでの利用ができます。重要なデータ転送にも適しています。モバイルアプリケーションなどでデータを一時的にバッファリングする必要がある場合、WAGO Edge Computer / Contoller を使用するメリットがあります。WAGO エッジコンピュータ / コントローラ の電源は制御盤などで一般的に使用される DC 24 V です。

高度なセキュリティ

TPM 2.0 チップの使用で、暗号化メカニズムを使用してデータのセキュリティを確保できます。デバイス上のソフトウェアの大部分はオープンソースであり、大規模なオープンソースコミュニティが継続的にバグ修正を行っているため、常に最新のソフトウェアを利用できます。WAGO デバイスは VPN のほか、Tosibox や Hooc などの特別なセキュリティにも対応しています。ユーザーは WAGO 独自の VPN 接続のほか、#openandeasy の規定によって高度なセキュリティを備えた他のリモートメンテナンス機器にアクセスすることもできます。

WAGO エッジコンピュータ

WAGO エッジコンピュータ / コントローラ は、高い処理能力とメモリ容量でさまざまな用途に対応します。1.91 GHz のクアッドコア Atom プロセッサ、OS に DebianLinux を搭載。豊富なリソースを利用して、オートメーションシステムを構築可能。

特長:

  • 高い処理能力とスケーラブルなストレージを実装

  • 省スペース、メンテメンスの省力化

  • 標準規格ソフトウェアの使用が可能

  • ATOM プロセッサ:RAM 4/8/16 GB、または i7 プロセッサ:RAM 16/32 GB をモデルを用意

エッジコントローラ

WAGO エッジコントローラは、ARM Cortex-A9 クアッドコアプロセッサを搭載し、ETHERNETポートx2 、CANopenポート x1 、USBポート x2 を装備。ローカルデバイスやセンサを接続できるシリアルインターフェースとデジタル入力/出力 4ch を装備。

特長:

  • 既存設備への設置が簡単

  • コンパクトで省スペース

  • IEC -61131-3規格に準拠したCODESYSによるプログラミング

  • 認証規格:DNV(HW02 以上), CE, UL and KC

WAGO エッジコントローラ 400

最新のオートメーションシステムのデマンドは着実に増加しています。最適なデータ利用のためには、ローカルでのデータ処理能力が重要です。WAGO は、リアルタイム対応の Linux® ベースの ctrlX OS 技術に合わせて設計されたエッジコントローラ 400 によるソリューションを提供します。デバイスは省スペースで実装でき、既存のシステムやプロセス用途に簡単に統合できます。エッジコントローラ 400 は、ctrlX アプリ技術を使用して、各種のタスクに柔軟に対応します。

特長:

  • 1つのデバイスで制御とデータ処理が可能

  • ctrlX OS ― Linux®ベースのシステム

  • MQTT および OPC UAによる IoT 対応

  • ctrlX用各種アプリ

Linux ベースの CtrlX OS オペレーティングシステム

MM-19863_Landingpage_WAGO_Egde_Devices_WAGO1170_2000x1125.jpg

「新しいデバイスにより、IT 環境と OT 環境のハードルが取り払われます。

Dr. André Kleine (HMI & Edge Controller プロダクトマネージャー)

Webinar_Docker_WAGO9320_Jens_Sparmann_2000x1125.jpg

「WAGO 製品はオートメーションに最適です。」

Jens Sparmann, セキュリティシステム技術担当

WAGO Device Sphere

WAGOのデバイス管理ソリューションは、最高のセキュリティ基準を維持しながら、集中管理、正確な設定、および複数コントローラのシームレスなコミッショニングを可能にします。

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

持続可能性と効率を高める鍵となるのはネットワークです。

サステナブルな洗車機と産業用IoT、このアプリケーションでは、IoTと洗車機がどのように関連しているかを説明します。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

ctrlX OSで総合的なエコシステムを実現

柔軟性とオープン性は、オートメーションの重要な推進力です。WAGOは強いパートナーシップを大切にしています。インダストリー4.0に向けたソリューションの開発を成功させるには、コラボレーションが不可欠です。

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

産業用IoT

デジタル化と自動化を成功させるためには、すべてのデータがIT システムにシームレスに接続される、完全に統合されたインフラが必要です。データをデジタル化し、ネットワーク化されたプロセスに転送するために、WAGOは新しい技術と既存の技術の両方を簡単に接続するためのオープンオートメーションプラットフォームを開発しました。

サイバーセキュリティ

サイバー攻撃の頻度が急激に増加しており、サイバーセキュリティ対策の重要性が明らかになっています。WAGOの開発プロセスは、IEC 62443-4-1に準拠しており、製品ライフサイクル全体を通じてセキュリティ要件に対する最適なコンプライアンスが保証されています。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

ワゴジャパン株式会社