制御盤に最適:WAGO I/O System 750/753 シリーズ
WAGO I/O System 750/753シリーズは、汎用性に優れ豊富なラインナップをご用意しています。500 種類以上の I/O モジュールを 1 ノードに自由に組み合わせでき、用途に合わせた柔軟なシステム構成が可能です。
特長:
- 主要なオープンフィールドバスに対応
- 優れた柔軟性
- 各種の認証を取得済のためグローバル対応が可能
- IEC、ULをはじめ船舶 / 鉄道 / 防爆規格に対応する製品を含む 500 種類以上のモジュールをご用意
- 結線作業を簡単にするプラグインコネクタ-753 シリーズオプション