MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

コントローラ 100

このコントローラは RTOS リアルタイムオペレーティングシステムを搭載し、IEC 61131-3 に準拠した CODESYS でプログラムすることができます。

このコントローラは、プロセス産業やメカニカルエンジニアリングにおける小規模オートメーション用途に使用できます。

特長:

  • CODESYSプログラミング

  • サイバーセキュリティ規格

  • Web 可視化機能搭載

ベーシックコントローラ製品概要

WAGO ベーシックコントローラシリーズの機能と特長を詳しくご紹介します。サイバーセキュリティ、堅牢性、オペレーティングシステムなどについてさらに詳しくご覧いただけます。

製品概要

ベーシックコントローラについて詳しく

SDメモリカードスロットおよびフィールド用電源付き電源モジュール

CODESYSプログラミングによる小規模アプリケーションの産業利用に最適

特長:

  • ETHERNETインタフェース x 2

  • DIP スイッチ

  • SD カードスロット

  • 統合された電源モジュール

  • WEB サーバとユーザ管理の統合

IP アドレス設定用 DIP スイッチ内蔵

CODESYSプログラミングによる小規模アプリケーションの産業利用に最適

特長:

  • ETHERNETインタフェース x 2

  • DIP スイッチ

  • 内蔵 Webサーバ

  • 統合されたユーザー管理

あらゆるアプリケーションに

WAGO は、あらゆる用途に適したハードウェアと関連ソフトウェアでお客様をサポートします。プロセス技術、造船、エネルギー産業、メカニカルエンジニアリングに適したコントローラを用意しています。

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

メカニカルエンジニアリング

機械 ・ 装置メーカーは、製造業とプロセスエンジニアリングの両分野において、コスト削減、性能向上、IoT 対応など、より柔軟な生産への多くの課題に直面しています。WAGO は、将来性に優れた革新的なソリューション、最先端技術、信頼性の高い製品を提供します。将来に向けたソリューションの成功事例をご覧ください。

MM-542733_GWA_KV_Smart-Factory_GettyImages-1303695505_2000x1125.jpg

プロセスオートメーション

作業者を守るためには、クリーンかつ安全で、故障のないプラント運用が極めて重要です。化学、エネルギー、ガス、および石油産業では危険場所での使用も要求されます。

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

船舶および陸上/海上設備のオートメーション

船舶関連分野での使用には、ABS, GL, LR などの船級協会による審査および認定が必要です。実施される 20 項目のテストの半分以上は、EMC に該当します。これらの試験に合格することで、振動にさらされる舶用ディーゼルエンジンや、船橋のEMCに敏感な場所(コンパス承認)での使用が許可されます。WAGO は各種の承認を取得した製品を用意しています。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: