WAGO と DALI で柔軟で便利な照明制御
WAGOのI/Oシステムは、単純なスイッチングや調光から、昼光依存の照明制御、複雑な照明システムの常時点灯制御まで、集中型または分散型のシステムを介して照明を巧みに演出します。
製品としては、DALIマルチマスターモジュールや各種電源などがあります。WAGOのDALIコンフィギュレータは、DALIネットワーク機器の簡単な試運転と設定を行います。また、WAGOは、動きと明るさの両方を検出するマルチセンサを幅広く提供しています。
WAGOのDALI製品は、柔軟な照明制御ソリューションを提供します。BACnet、KNX、MODBUS®などのバスシステムに対応したさまざまなコントローラや、WAGO-I/O-SYSTEM内の多数のモジュールは、異なるビルシステムをシームレスに統合するための多様な自動化の要求に応えます。
WINSTA®プラグイン接続システムは、便利な照明アプリケーションのためのスケーラブルなソリューションを実現します。DALI信号は、迅速に、安全に、エラーなく分配され、照明に渡されます。