ニュース

プリント基板の安全性と柔軟性を向上

  • 2023/9/5
  • レバー付MCS MINIプリント基板用コネクタ用各種アクセサリ

    レバー付MCS MINIプラグイン接続システムは、工具不要で現場で電線接続が可能です。電線サイズ 0.14 ~ 1.5 mm² 対応のコンパクトなフィメールコネクタに、現場使用に適した新しいアクセサリが追加されました。ストレーンリリーフプレートと 2 種類のロッキングにより、安全性と柔軟性が向上 - 取り付けスペースに応じて、フィメールコネクタの側面または中央に取付け可能。コーディングキーおよび 2 極ジャンパは製品ラインナップ共通です。

    MM-22377_h_2731-1106-0038-0000_006_2000x1125.jpg

    優れた安全性

    ロッキング機能はフィメールコネクタとメールヘッダが不用意に外れるのを防止します。衝撃、振動、衝撃などで電線に張力がかかる場合や、可動ケーブルの使用に適しています。MCS MINI コネクタのロッキングシステムは、中央取付用と側面取付用があり、用途に合ったロッキング機能を選択できます。

    MCS MINI 用ストレーンリリーフプレートは、結線部を電線の張力から保護します。また、電線を束ねて個別に引き抜かれるのを防ぎます。ストレーンリリーフプレートは、プレートをつまむことでコネクタの着脱が容易になります。

    MCS MINI 用コーディングフィンガは、コネクタの誤差込みを防止します。同じ極数の複数のコネクタが近くに配置されている場合に適しています。コーディングにより、1 つのフィメールコネクタは 1 つのメールヘッダにのみに勘合し、誤差込を防止します。

    ジャンパによる渡り配線が簡単

    ジャンパを使用することで、コネクタ上で渡り配線が可能です。制御システムの安全回路などのケーブル配線を簡単確実に行えます。MCS MINI などのレバー付プリント基板用プラグインコネクタを使用すると結線作業が簡単です。複数のレバーを同時に上げて保持することができ、ジャンパの取外し、多芯ケーブルの結線が容易に行えます。

    アクセサリはMCS MINIに取付済で注文でき、また後から注文して現場で工具なしで取付けることもできます。

    型番:

    • サイドロッキング: 2734-0510

    • センターロッキング: 2734-0516

    • ストレーンリリーフプレート (6 mm): 2734-0532

    • ストレーンリリーフプレート (9.5 mm): 2734-0533

    • ストレーンリリーフプレート (13 mm): 2734-0534

    • ストレーンリリーフプレート (27 mm): 2734-0535

    • ストレーンリリーフプレート (41 mm): 2734-0536

    • コーディングピン: 2734-0505

    • ジャンパ: 2734-0402

    お気軽にお問い合わせください

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: