MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS: プリント基板用コネクタ

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) は WAGO の多用途プラグイン接続システムで、優れた配線ソリューションを提供します。このシステムには 7種類のサイズ (ピン · ピッチ 2.5 - 10.16 mm) があり、0.08 ~ 25 mm2 (AWG 28–4) の範囲の電線に対応し幅広い分野での使用が可能です。

特長:

  • コネクタ配線に適した多用途なプラグイン接続システム
  • CAGE CLAMP® の操作は垂直および水平の両方向から行え、コネクタ装着前でも後でも配線が可能です。
  • Push-in CAGE CLAMP®単線、フェルール付き可とうより線はプッシュイン接続が可能です。
  • 誤差込完全防止型
  • コンパクトで多用途な設計
  • カスタマイズが簡単なコーディングオプション
>

製品概要

MCS 製品ラインナップを見る

MCS MICRO

使用スペースを節約:WAGO 最小の MCS MICRO コネクタはピン · ピッチが 2.5 mm であり、スペースが非常に限られている用途向けに作られました。このコネクタはサイズが 0.08 ~ 0.5 mm2 (AWG 28 – 20) の電線を接続できます。

特長:

  • 誤差込完全防止型
  • CAGE CLAMP® の操作は垂直および水平の両方向から行え、コネクタ装着前でも後でも配線が可能です。
  • 電線‐基板間および電線‐電線間接続、コーディングオプション
  • ピン · ピッチが 2.5 mm 程度の小さなものでも最大定格電圧 320 V が可能
  • THR (スルーホールリフロー) メールヘッダは、SMT 自動実装用にテープ & リールパッケージも用意
MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

センサ線のの接続に最適な小型コネクタ:WAGO のコンパクトな MCS MINI コネクタは、適合電線 0.08 ~ 1.5 mm2 に対応し、ピン · ピッチは 3.5 mm と 3.81 mm を用意しています。

特長:

  • 誤差込完全防止型
  • CAGE CLAMP® の操作はタイプにより垂直または水平、および両方向から行えます。
  • Push-in CAGE CLAMP ® による単線およびフェルール導体の終端処理 ― プッシュボタン内蔵 ・ 電線対基板、電線対電線、基板対基板、基板対電線接続
  • コーディングオプションのカスタマイズ
  • THR (スルーホールリフロー) メールヘッダは、SMT 自動実装用にテープ & リールパッケージも用意
  • プレスインピン付タイプのコネクタは、プリント基板にはんだ付け不要で実装可能
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

非常に狭いスペースでの高密度接続:WAGO の 2 列式 MCS MINI HD コネクタはコンパクトスペースの制御回路(例:I/O インタフェース)で使用可能なように作られました。このコネクタはピン ピッチが 3.5 mm で、サイズが 0.08 ~ 1.5 mm2 (AWG 28–14) の電線を接続できます。

特長:

  • 誤差込完全防止型
  • あらゆる電線タイプに対応するユニバーサルなCAGE CLAMP® 接続と、配線時にもアクセスしやすい外部操作スロットにより、非常に狭いスペースでの高密度な電線対基板接続が可能
  • オプションのロッキングデバイスにより不用意な脱落を防止します。
  • コーディングオプションのカスタマイズ
  • ストレーンリリーフプレートは、最も取り扱いが便利なように中央に取り付けます
  • THR (スルーホールリフロー) メールヘッダは、SMT 自動実装用にテープ & リールパッケージも用意
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

密集配線に適した超薄型:WAGO MCS MINI SL コネクタはわずか 7.8 mm の高さで、0.2 ~ 1.5 mm2 (AWG 24–14) の電線が接続でき、ピン ピッチは 3.5 mm のサイズです。

特長:

  • 超薄型 - わずか 7.8 mm
  • 単線、フェルールを圧着したより線の Push-in CAGE CLAMP® 接続 - プッシュボタン内蔵
  • 電線-基板間接続
  • 電線挿入口と同じ方向からテスト可能
  • コーディングオプションのカスタマイズ
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

安全が追加された多用途のコネクタ:WAGO の MCS MIDI コネクタはピン ピッチが 5 mm および 7.51 mm であり、接続の安全性と信頼性が加わっています。同じ極数のみが嵌合できます。選択可能コーディングオプションにより、誤差込完全防止が保証されます。同じ極数のコネクタを複数使用する場合の誤差込も防止します。電線サイズ 0.08 ~ 2.5 mm2 のすべての電線タイプを接続可能。

特長:

  • 誤差込完全防止機能のほか、CAGE CLAMP® の操作はタイプにより垂直または水平、および両方向から行えます。
  • 単線、フェルールを圧着したより線の Push-in CAGE CLAMP® 接続 - プッシュボタン内蔵
  • 電線-基板間、電線-電線間、基板-基板間および基板-電線間の接続
  • コーディングオプションのカスタマイズ
  • ロングコンタクトピンはレールマウント端子台に使用できます。
  • プレスインピン付タイプのコネクタは、プリント基板にはんだ付け不要で実装可能
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

装置接続用標準コネクタ:WAGO の多用途な MCS MIDI Classic コネクタは、ピン ・ ピッチが 5、5.08、7.5 および 7.62 mm の各種があります。CAGE CLAMP® 接続は、0.08 ~ 2.52 mm2 (AWG 28 – 12) の単線 より線が使用できます。ロッキングデバイスまたはネジ固定用フランジ付のコネクタは、不用意な脱落を防止します。

特長:

  • CAGE CLAMP® のシリーズである Push-in CAGE CLAMP® (プッシュボタン付きまたはなし)の垂直および水平操作により、単線およびフェルールケーブルの予備配線とユニット内配線が簡単に行えます
  • 省スペースで1個のヘッダに複数のコネクタを取り付け
  • 電線-基板間、電線-電線間、基板-基板間および基板-電線間の接続
  • ロングコンタクトピンはレールマウント端子台に使用できます。
  • ストレーンリリーフプレートやハウジングで電線抜けを防止
  • THR (スルーホールリフロー) メールヘッダは、SMT 自動実装用にテープ & リールパッケージも用意
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 6

WAGO MCS MAXI 6 プラグイン式接続システムにより、レバー操作タイプの大電流対応製品ラインナップがさらに充実しました。0.5 ~ 10 mm2 (AWG 20 – 8) の電線に適合する MCS MAXI 6コネクタは通電容量が大きく、大電流を必要とする用途に最適です。指で簡単に操作できるレバーにより、工具不要で電線を結線できます。MCS MAXI 6 のピン · ピッチは 7.62 mm です。

特長:

  • 工具不要のレバー操作で簡単結線
  • 工具不要、指によるレバー操作
  • Push-in CAGE CLAMP® 接続
  • 幅広い電線サイズと大電流に対応。
  • 電線‐基板間および電線‐電線間接続
  • 誤差込完全防止型
  • UL 1059に準拠しており、メールヘッダおよびフィメールコネクタは 600 V まで対応可能です。
  • ストレーンリリーフプレートで電線抜けを防止

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

大電流用途のレバータイプ プラグイン式接続システム ― WAGOの独自設計により革新的な操作レバーを備えた MCS MAXI 16 プラグイン式接続システムは、電線サイズ 0.75 ~ 25 mm2 (AWG 18 – 4) の大電流用途に最適です。MCS MAXI 16 のピン · ピッチは 10.16 mm です。

特長:

  • 工具不要のレバー操作で簡単結線
  • 工具不要、指によるレバー操作
  • 幅広い電線サイズと大電流に対応。
  • 誤差込完全防止型
  • Push-in CAGE CLAMP®単線、フェルール付き可とうより線はプッシュイン接続が可能です。
  • 電線‐基板間および電線‐電線間接続
  • オプションとしてロッキングデバイス付タイプやコーディングピンも用意

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

新製品

省スペースで最大限の安全性

MCS WAGO MCS MAXI 16 プリント基板用コネクタにはオプションでセンターロックを用意しています。

MCS MAXI 16 プリント基板用コネクタは、オプションの省スペースなセンターロックにより不用意な脱落を防止し安全性を向上します。このロック機構は、電線挿入口の前面側から操作するため、コネクタを他の部品のすぐ横に配置することができます。MCS MAXI 16 シリーズは、Push-in CAGE CLAMP® 接続技術を採用し、最大 25 mm² までの電線サイズで最大 101 A の大電流に対応。モータドライバ、インバーター、バッテリーストレージシステムなどの電源用コネクタに理想的です。レバー操作により工具レスで結線が可能です。MCS MAXI 16 はセンターロッキングデバイスにより、省スペース、大電流接続、および簡単な着脱と安全性を提供します。

型番:

832-1102/320-000
832-1103/320-000
832-1104/320-000
832-1105/320-000
832-1106/320-000

発売時期: 発売中

特長:

  • 省スペースで確実なセンターロッキング

  • 工具を使わず、片手で操作できるスナップインロックはシンプルです。

  • 101 A までの大電流に対応

  • レバー操作式で工具不要の結線

省スペースで高い安全性

MCS MAXI 6 プリント基板用コネクタは、用途に合ったロッキングシステムを選択することができます。

最小限のスペースで最大の安全性を確保:MCS MAXI 6 には不用意なコネクタの脱落を防止するロッキングシステムをオプションでご用意しています。

3 種類のロッキングシステムは直感的に片手で操作できます。側面ロッキングレバーは、コネクタの横に操作スペースがある用途に最適です。センターロッキングレバーはコンパクトで横幅を取らないため、コネクタと機器が隣接して配置される用途に適しています。スペースが少ない場合は、オプションのセンターロックを使用できます。このオプションはコネクタの前面から操作でき、狭いスペースでも確実にロックできます。

オレンジ色のレバーで視認性が高く、音と感触で勘合が確認できます。工具不要な自動ラッチ機構により誰でも簡単に操作でき、現場の作業性を向上します。

型番:

831-1102/038-000 to 831-1109/038-000
831-1102/322-000 to 831-1109/332-000
831-1102/306-000 to 831-1106/306-000

特長:

  • 優れた安全性と設計の柔軟性

  • 省スペースと安全性を実現する 3 タイプ

  • 工具を使わず、片手で操作できるスナップインロックはシンプルです。

     

ネジ式固定で脱落を防止

WAGO MCS MAXI 6 プラグイン接続システムは、脱落防止と安全性を向上するネジ式固定フランジ付も用意

MCS MAXI 6 フィメールコネクタおよび Push-in CAGE CLAMP® 付メールヘッダはネジ式固定フランジも用意しており、不用意な脱落に対する保護と安定性向上が可能です。

ネジ式固定フランジはメールヘッダにオプション設定があり、パネル面に配線を簡単に固定できます。オプションの基板用ネジ式固定フランジにより、アングル型 THT メールヘッダをしっかり固定できます。これにより、電源線を接続する際の信頼性をさらに向上します。

特長:

  • 不用意な脱落を最大限防止
  • ネジ式固定により高い安定性を実現
  • 配線を簡単にパネル固定

型番:

831-3102/107-000 to 831-2109/107-000
831-3202/109-000 to 831-3209/109-000
831-3602/108-000 to 831-3609/108-000
831-3622/108-000 to 831-3629/108-000

MM-17054_GWA_Screw_Thread_Flanges_S831_2000x1125.jpg

DIN レールマウントアダプタは簡単で確実な固定ができます。

レバー付 MCS MAXI 6 / 16 プリント基板コネクタ用固定アダプタは確実な固定が可能です。固定用アダプタにより、最大 25 mm2 の電線を DIN 35 レールやパネルに簡単に固定することができます。

現場での結線をより簡単に – センサ線などの細線接続

WAGO MCS MINI プリント基板用コネクタは、レバー操作とプッシュイン接続技術により1.5 mm2 までの電線接続をより簡単に行えます。

コンパクトかつ安全:

MCS MAXI 16 プラグイン式プリント基板用コネクタはロッキングデバイスとストレーンリリーフプレートにより、 コンパクトで優れた安全性を提供します。

MCS MAXI 16 大電流プリント基板用コネクタ (832 シリーズ) はロッキングデバイスにより、優れた安全性を提供します。小型でロック機能付きの大電流対応プリント基板用コネクタを実現しています。
コネクタの脱落を防止し簡単で安全な接続を実現 ― センターロッキングデバイス付タイプは、ロッキングデバイスが側面ではなく中央にあるため、コネクタを隣接して配置でき省スペースです。ストレーンリリーフプレートを使用することで、電線の脱落を防止します。これは、コネクタの抜き差し用の取っ手にもなります。

特長:

  • 最小のレバー式大電流プリント基板用コネクタ
  • 片手でのロックが可能な簡単操作
  • ストレーンリリーフプレートは電線の固定と取り付け作業を安全、確実にします。

製品を探す

製品ラインナップ

MCS 製品ラインナップを見る

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg
お気軽にお問い合わせください

その他のサービス:

関連情報

MCS 製品ラインナップを見る

picoMAX®:プラグイン接続システム

1つのステンレススプリングで電線保持力とピン接点圧力を確保:picoMAX® は従来のコネクタより 30 % 以上の小型化を実現しています。

picomax_2000x1500px.jpg

WINSTA® ― ビルディングの屋内配線に最適

素早く結線できメンテナンスフリー: WINSTA® コネクタ配線システムは作業工数を大幅に削減します。

winsta-midi_2000x1500px.jpg