大電流にも対応するレバー操作式コネクタ:最大適合電線サイズ 25 mm2 (4 AWG) MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) MAXI 16 シリーズ
中継用とプリント基板用の 2 種類をラインナップ。極数は 2 ~ 6 極を用意しています。適合電線サイズ 16 mm2 (6 AWG)、 定格 1,000 V / 75 A (IEC) Push-in CAGE CLAMP® は、単線、より線、またはフェルールを圧着したより線を挿入口に差し込むだけで結線できます。
一回り大きい電線接続も可能な MCS MAXI 16 シリーズは、最大25 mm2/4 AWG の電線にも対応。