レバー付きプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタ

WAGO のプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタに使用されているレバー技術は、普遍的な構造で使いやすく、さまざまな電線サイズに対して安全、工具不要で直観的な操作を可能にします。WAGO のレバー技術は、特に現場での結線に適しています。特長とアプリケーションをご覧ください

レバー付きプリント基板用端子台:特長と使用例

MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

蓄電池の簡単 ・ 迅速な配線作業

再生可能エネルギーからの電力を蓄えるために、sonnen 社の「sonnenBatterie 10」のような蓄電システムがあります。同社は、蓄電システムの迅速かつ容易な接続を重視しています。レバー付き WAGO プリント基板用コネクタを採用しています。

MM-296718-campaign-area-website-PCB-with-lever-FullTab-fronius-2000x1125

インバーターの配線

太陽光発電システムで発電した電気を家庭のコンセントでも使えるようにするために、インバーターが必要です。Fronius 社は、WAGO のレバー技術を採用しており、ソーラーインバータ市場においてユニークな存在となっています。

レバー付プリント基板用端子台で省スペース化

プリント基板では信号と電源は混在して配線されます。基板への高密度な実装が要求されています。

PCB 接続技術: 小さなレバーで大きな効果

WAGO レバー付きプリント基板用端子台とプラグイン式コネクタを使えば、すばやく簡単に、安全かつ直感的に結線可能

レバー操作タイプのメリット

工具不要の電線接続

工具や第三者の手を必要とせず、素早く簡単な配線。WAGO PCB 端子台およびプラグイン式コネクタのレバー技術ならそれが可能です。ユーザーや作業者にとって、特に現場での負担を軽減します。工具を使わずにすぐに配線することができるためです。

信頼性の高い結線

WAGO PCB 端子台とプラグイン式コネクタのレバー技術は、高信頼の結線を可能にします。レバーが開いているときはスプリングが開いており、レバーが閉じているときはスプリングも閉じています。そのため、ユーザーや作業者は結線作業を確実に行うことができます。

分かり易い操作

レバーならとても簡単なため、 直感的に操作することができます。WAGO PCB 端子台およびプラグイン式コネクタの工具フリー結線は、迅速かつ直感的に行うことが可能です。

アプリケーション ・ その他情報

WAGO プリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタの取り扱いやアプリケーション事例、応用例など、WAGO のエキスパートが幅広い情報を提供します。

工具不要、直感的、安全なプラグイン式デバイスコネクタ

WAGO プリント基板用端子台製品マネジャーの Jörn Picker が、電線サイズ 0.14 ~ 1.5 mm2 に対応する WAGO 2734 シリーズ プラグイン式コネクタ MCS MINI をご紹介します。このシリーズは、現場の厳しい条件下や産業用ロボットによる自動配線でも、小さな電線サイズですら、迅速かつ簡単に終端処理を行うことができます。また豊富なアクセサリーにより、接続の安全性を高めることができます。

  1. 00:04

    工具不要、直感的、安全なプラグイン式デバイスコネクタ

  2. 00:01

    コンパクトな結線で大電流通電が可能

  3. 00:02
  4. 00:02

    プラグイン式コネクタの取り付け ― 取付アダプタ

WAGO Push-in CAGE CLAMP® とレバー技術を利用した プリント基板用端子台とコネクタ 並びにアクセサリ

MM-39623 l website update PCB Awareness_2000x2000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 10,00 mm²; ライトグレー
製品番号 831-1105

1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 10,00 mm²; ライトグレー

1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 側面ロッキングデバイス; 10,00 mm²; ライトグレー
製品番号 831-1105/038-000

1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 側面ロッキングデバイス; 10,00 mm²; ライトグレー

1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 中央ロッキングデバイス; 10,00 mm²; ライトグレー
製品番号 831-1105/322-000

1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 中央ロッキングデバイス; 10,00 mm²; ライトグレー

プリント基板端子台; レバー; 4 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 4極; Push-in CAGE CLAMP®; グレー
製品番号 2604-1104

プリント基板端子台; レバー; 4 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 4極; Push-in CAGE CLAMP®; グレー

プリント基板端子台; レバー; 6 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 4極; Push-in CAGE CLAMP®; グレー
製品番号 2606-1104/020-000

プリント基板端子台; レバー; 6 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 4極; Push-in CAGE CLAMP®; グレー

grafik-thermisch_2000x1125px.jpg

製品ラインナップ

レバー付きプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタ

CAE データ

PCB への接続を簡単に。WAGO PCB 設計データ(無料)を使えば貴重な時間が節約できます。回路図シンボルと PCB フットプリントを、最も一般的な CAE システム用の 20 以上の異なるフォーマットでダウンロードできます。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: