お客様アプリケーション

配線を簡単にすばやく:レバー式操作で工具不要

  • 4/29/2022
  • 再生可能エネルギーによる発電の重要性はますます高まっています。風力発電に加え、太陽光発電は再生可能エネルギーによる発電の最も重要な選択肢の一つです。自然エネルギーで発電した電気を蓄えるには、ソネンの「sonnenBatterie 10」のような蓄電システムが必要です。ドイツアルゴイに拠点を持つ Sonnen 社は、蓄電池への接続を迅速かつシンプルに行うことを重視しています。そのために、同社は WAGO のレバー付プリント基板用コネクタを採用しています。

    「sonnenBatterie を使用することで、お客様は太陽光発電システムで発電した電力を蓄電し、必要な時に使用することができます。自家発電することで、電力会社から独立することができます」と、sonnen 社のコミュニケーションマネージャーである Justus Wadepohl は、インテリジェント蓄電システムが目指すものを説明します。エネルギーマネージャーは、sonnenBatterie 10 にインテリジェンス性をもたせ、エネルギー消費の最適化、天候予測にストレージの動作を適応させます。sonnenBatterie は、戸建住宅用から中小規模、大規模の太陽光発電システムに対応します。

    プラグイン式コネクタ:さまざまな用途に適合

    蓄電池の接続に採用された、WAGO 831シリーズ MCS MAXI 6 プラグイン式PCBコネクタ (MCS = MULTI CONNECTION SYSTEM). プラグイン式 PCB コネクタは、sonnenBatterie を他の機器に接続するために重要な電線接続部として機能します。831 シリーズはプラグイン式により、特に狭い場所での配線を容易にします。

    sonnenBatterie 10 で使用するために、WAGO PCB コネクタは特定の要求を満たしています。Sonnen は、素早く簡単に配線ができ、高い安定性と確実であることをコネクタに要求しています。コネクタは、使用周囲温度 60 ℃ に耐えられ、逆向きの差込みが防止されていることが必要です。また、現場での配線作業をできるだけ簡単に、ミスなく行うため、コネクタに明確なマーキングができる必要があります。sonnenBatterie は世界中で販売されるため、UL や IEC の規格認証も必要です。さらに、蓄電池の高出力に長期間の耐えることが求められます。831 シリーズは、0.2 〜 10 mm² の電線サイズに対応し、定格電流は 41 A で、これらの要求を満たしています。

    レバー操作により工具不要で結線可能

    sonnen 社は 831 シリーズの工具不要 レバー操作式 を高く評価しています。831 シリーズのレバー式は、工具を使わずに接続でき、誰にでも直感的な操作が可能です。831 シリーズコネクタを使用すれば、sonnenBatterie 10 を圧着不要で、素早く、簡単に、確実に配線することができます。狭い場所やアクセスしにくい場所でも、コネクタを機器から取り外し、コネクタに配線した後再び接続することができるので、配線作業を容易にすること可能になりました。レバーのオープン / クローズ位置で結線状態が確認できます。レバーが閉じていればスプリングも閉じているので、電線の接続ミスを防止します。Push-in CAGE CLAMP® 接続技術により、単線とフェルール圧着線なら差し込むだけで接続できます。831 シリーズは逆差込みができないハウジング構造により、逆極性での接続を防止します。

    One Look, One Click!

    Złącza do PCB: niewielka dźwignia, ogromna korzyść! Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

    技術的なトレンドセッター

    831 シリーズの技術的な特徴は非常に重要ですが、sonnen 社にとって重要なポイントはそれだけではありません。WAGO のアドバイスとサポートは非常に役に立ち、幅広いラインナップからの製品選択ができました。例えば、picoMAX® シリーズ 2624、2626、2636 シリーズ大電流用プリント基板端子台など、多数のWAGO製プリント基板端子台が sonnen 社のバッテリーに採用されています。sonnen 社は革新的な企業で、開発スピードが速い。WAGO は常に最新の接続技術を取り入れているので、安心してお任せできます」と sonnen 社の運用調達チームリーダーである Dominik Hippich は付け加えます。

    MM-269420  new website page PCB Connection technology with lever_2000x1125.jpg

    エネルギー転換への道

    sonnenBatterie 10は、太陽光発電システムで発電した電気を、蓄えて利用することができる優れたシステムです。「クリーンで安価なエネルギーをすべての人に提供するという目標を達成するためには、新たな道を切り開かなければなりません。そこで、革新的な技術により、単に太陽光の電気を蓄えるだけではないシステムを開発したのです。」 Justus Wadepohlは、sonnenBatterie の開発の動機についてまとめています。

    レバー操作タイプのメリット

    工具不要の電線接続

    信頼性の高い結線

    分かりやすい操作

    レバー付きプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタ

    特長と使用例を見る

    製品概要

    picomax_2000x2000px.jpg

    プラグインコネクタ
    - picoMAX®

    picoMAX® は、革新的な設計によるコンパクトなプラグイン接続システムです。

    Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

    プリント基板用端子台および操作レバー付コネクタ

    産業用電気機器の小型化の要求は信号部だけではなく電源部にも及んでおり、プリント基板へのハイパワー・ダイレクト電力供給はこれからのトレンドです。そのために外部端子台を介さずプリント基板に直接給電するための小型で大電流に対応する高機能な端子台の必要性が高まっています。
    大容量の電源、インバータ、サーボアンプなどには大電流に対応できることはもちろん、省スペース性や結線作業の省力化も必要とされます。 WAGO 端子台は省スペースと高性能を両立します。小型でありながら 0.2 ~ 25 mm2の電線に対応した 3 サイズ、それぞれにレバー操作タイプとドライバ操作タイプをラインナップしています。いずれのタイプもスプリング式によるネジ締め不要の簡単結線で振動に強くゆるみません。
    単線はもとより、より線でも圧着端子やはんだ処理を必要としないダイレクト結線のため線端処理作業は電線をむき出すだけで、省力化・トータルコストダウンを実現します。

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    MCS: プリント基板用コネクタ

    MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) は WAGO の多用途プラグイン接続システムで、優れた配線ソリューションを提供します。

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: