MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

プラグインコネクタ - picoMAX®

picoMAX® は小型設計によるコンパクトなコネクタです。
1 枚のステンレス製スプリングで電線のクランプとヘッダピンの接続を兼ねる新設計によりWAGO MCSコネクタと比較してよりコンパクトで耐振動性にも優れ、ハウジングに新素材を使用することで使用温度が広くなっています。電線-基板、基板-電線、電線-電線、パネル貫通などさまざまな接続に使用できます。


特長:

  • コンパクト設計によりスペースを削減

  • シンプルな構造

  • 電線の着脱がしやすい操作用ボタン付

  • 使用温度範囲 -60~+100℃

  • メールヘッダに一体成型されたロッキングラッチがフィメールコネクタのロッキングラッチと勘合することで、電線-基盤間接続に対して最大 20G の非常に高い耐振動性を実現

  • テストスロットを電線挿入口に装備しており導通試験が容易

製品概要

picoMAX®シリーズ – 特長

この動画で説明されている picoMAX® プラグ接続システムには、主に以下の特長があります:

  • 統合されたロッキングラッチ

  • 1つのCr-Niステンレススチールスプリングによる二重利用

  • リリーススライダー付きのグリッピングプレート

Product features at a glance

Products from the picoMAX® Family

picomax-3-5_2000x2000px.jpg

信号線を確実にコネクタ接続

picoMAX® 3.5: プラグイン式 PCB コネクタ、ピン ピッチ 3.5 mm、最大適合電線サイズ 1.5 mm2 (14 AWG)、定格電流 10 A

特長:

  • より線、単線を圧着端子不要で結線できます。

  • Push-in CAGE CLAMP®は、単線、フェルール付き可とうより線のプッシュイン接続が可能です。

  • コネクタにはヘッダ装着時、取外し時のいずれでも結線が可能です。

  • 内蔵ロッキングラッチにより脱落を防止(picoMAX®eCOMを除く)

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

電源線にも最適

picoMAX® 5.0 および 7.5: プラグイン式 PCB コネクタ、ピン · ピッチ 5.0 および 7.5 mm、最大適合電線サイズ 2.5 mm2 (AWG 12)、定格電流 16 A

特長:

  • より線、単線を圧着端子不要で結線できます。

  • Push-in CAGE CLAMP®は、単線、フェルール付き可とうより線のプッシュイン接続が可能です。

  • コネクタにはヘッダ装着時、取外し時のいずれでも結線が可能です。

  • 電線挿入口と同じ方向にあるテストスロット ― タッチコンタクト

  • 内蔵ロッキングラッチにより脱落を防止(picoMAX®eCOMを除く)

picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

プリント基板のコネクタ接続を簡単に

picoMAX® eCOM は端子台でありながら、結線後でも本体を着脱でできるコネクタの機能を持っています。ピンピッチは 3.5、5.0、7.5 mm があり、プリント基板に直接はんだ付けできます。ヘッダが無いため省スペース、省コストな製品です。

特長:

  • より線、単線を圧着端子不要で結線できます。

  • Push-in CAGE CLAMP®は、単線、フェルール付き可とうより線のプッシュイン接続が可能です。

  • ストレートタイプおよびライトアングルタイプがあります

  • 適合電線サイズ 0.2 ~ 1.5 mm2 (AWG 24–14)、3.5 ピッチ および 0.2 ~ 2.5 mm2 (AWG 24–12)、5.0, 7.5 ピッチ

  • コネクタには、はんだピンが装着されているため端子台のようにはんだ付けすることができます。

  • 取付後、コネクタを基板から取り外すことができます。

  • 極数が異なるコネクタでも隣接して取付けできるので、プリント基板上の実装スペースを節約することが可能です。

プリント基板用端子台、コネクタの信号伝送

センサは、各種のデータを収集する感覚器官として機能し、ビル設備には不可欠です。温度、湿度、CO2濃度、照度などの環境に関するデータを継続的に取得します。これらのセンサが確実に動作するためには、信頼性に優れたプリント基板接続が重要です。端子台やコネクタは、センサに電源を供給し、測定値を信号として伝送します。Thermokon社はpicoMAX® eCOM プリント基板用端子台を採用しています。このコネクタはシングルペア Ethernetをサポートし、プリント基板の信号接続を省スペースと省コストで実現します。

高い信頼性と耐久性

安全システムでは、すべてのコンポーネントに24時間365日信頼性が必要です。安全性の維持にはプリント基板接続も含まれます。警報システムでは、プリント基板用端子台とコネクタは信号送信の維持に重要です。

picomax_2000x1125px.jpg

製品ラインナップ

picoMAX®シリーズの豊富なラインナップからお選びください。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: