プリント基板接続の使用例

高い信頼性と耐久性

安全システムでは、すべてのコンポーネントに24時間365日信頼性が必要です。安全性の維持にはプリント基板接続も含まれます。警報システムでは、プリント基板用端子台とコネクタは信号送信の維持に重要です。

セキュリティシステムは、24時間365日稼働する必要があります。モーションセンサ、入退室管理端末、火災警報器などの警報システムコンポーネントを使用するセキュリティシステムは人や資産を保護するように設計されています。システムの信頼性は最も重要であり、それにはプリント基板接続も含まれます。

ドイツのアーレンに拠点を置くTELENOT社は、50年以上にわたって商業、産業、公共および民間の建物のセキュリティソリューションを開発してきました。TELENOT社は、侵入検知、防火、入退室管理用の電子セキュリティシステムを提供する、DACH地域のリーディングカンパニーです。TELENOT社は、hipplex® 侵入警報制御パネルのプリント基板接続にWAGOを採用しています。

MM-556394_new_website_page_Reference_Telenot_06_2000x1125.jpg

picoMAX® - コンパクトなプラグイン接続システム

hipplex® 8400H 侵入警報制御パネルは、カードリーダ、モーションセンサ、タッチパネル、火災報知器、水、ガス漏検知器などを接続できます。優れた安全性を実現するように設計され、さまざまなビル設備に適応するモジュラー設計が特徴です。「私たちのシステムの中核である制御パネルには、WAGOのpicoMAX®を使用しています。」(TELENOT社 開発責任者 アーミン ブリンガー氏)picoMAX®は、コンパクトなプラグイン接続システムで、1つのステンレス製スプリングにより電線とプラグピンの両方を接続します。この方式により、picoMAX®は従来のWAGOコネクタよりコンパクト化を実現しています。picoMAX® eCOMは着脱可能なプリント基板用端子台としての特長を生かして、自動実装に最適な製品です。2017年の発売以来、hipplex® 8400HはpicoMAX®を採用し、豊富な実績があります。TELENOT社は、同社の初期の制御パネルからpicoMAX®を採用してきました。

MM-556394_new_website_page_Reference_Telenot_02_2000x1125_.jpg

スプリング式で簡単な取り付け

TELENOT社は、hipplex® 8400HにeCOMを採用しました。従来のコネクタとは異なり、picoMAX® eCOMはピンのみで装着でき、ヘッダを必要としないために省スペースです。「eCOMシリーズを、コネクタを高密度に実装できるという理由で選びました。」(ブリンガー氏) 制御ルパネルには多数のセンサを接続するため、多くの接点を必要とします。picoMAX®はシステムのメイン基板に実装され、モーションセンサ、ガス、水漏れ検知器などの周辺装置や入出管理ユニットの接続に使用されます。picoMAX® eCOMは基板ピンのみでコネクタを装着することができるので、実装スペースを大幅に節約できました。

「従来は、手作業で端子に電線をはんだ付けしていました。picoMAX®を使用することで端子の装着を自動実装工程に入れることができ、手作業が不要になりました。」 「お客様もはんだ付け作業が不要になりました。はんだ付けは面倒で時間がかかり、特に可とうより線の場合は時間がかかります。さらに、スプリング式は、はんだ端子やねじ端子よりも優れた接点信頼性があります。picoMAX®での結線作業は大変簡単です。」(ブリンガー氏)

弱電用途に最適

「1つの課題は、当社の制御パネルの動作電流と電圧が極めて低いことでした。」(ブリンガー氏) 「製品はマイクロアンペアの電流と1V以下の電圧に対応しなくてはなりません。」 ほとんどのプリント基板用端子台とコネクタの仕様では定格値しか記載されていませんが、WAGOの認定ラボで、picoMAX® が超低電圧で安全かつ確実に動作することを検証できました。

「WAGOの協力と迅速なサポートのおかげで、すべての技術的課題に対処することができました」と、TELENOTとWAGOのパートナーシップについてブリンガー氏は述べています。TELENOT社は、次世代の高機能侵入警報制御パネルでもpicoMAX®を採用する予定です。

Our security systems are part of critical infrastructure. All components must be certified and approved according to VdS 2110 standards by the VdS Schadenverhütung GmbH. There, they are tested to the highest safety standards. That’s why we need connection technology we can fully rely on.

Armin Bullinger
Head of Development at TELENOT
MM-556394_new_website_page_Reference_Telenot_05_2000x1125_.jpg

picoMAX® – 信号から電源接続まで、幅広い用途に対応

picoMAX® は、革新的な設計によるコンパクトなプラグイン接続システムです。このシステムはステンレス製スプリングを使用して電線およびピンを接続します。これにより、従来のコネクタよりもコンパクトにでき、プリント基板の実装スペースを節約できます。picoMAX®は、電線 – 基板間、基板 – 電線間、電線 – 電線間の接続用、および貫通型を用意しています。

信号および電源接続コネクタ

picoMAX®プラグイン接続システムは、ピン ピッチ 3.5 mm、5.0 mm、7.5 mmがあり、各ピン ピッチはストレートまたはアングル型プリント基板用端子台として提供されます。ピンピッチ 3.5 mmの製品は、0.2 ~ 1.5 mm²の電線サイズを結線でき、信号線の接続に最適です。ピンピッチ 5.0 mmおよび7.5 mmの製品は、0.2 ~ 2.5 mm²の電線サイズに対応し、信号線から電源線の接続に対応します。Push-in CAGE CLAMP®接続により、単線およびフェルールを圧着した電線は、差込むだけのプッシュイン接続ができます。

MM-556394_new_website_page_Reference_Telenot_01_2000x1125.jpg

自動実装およびリフローはんだにも対応

picoMAX® eCOMはプリント基板用端子台として、リフローはんだ(THR)工程に対応します。電線接続できるフィメールコネクタのハウジングは、耐温度性に優れるグラスファイバ強化PPA製です。銀めっき接点は、リフロー炉で260 ℃までの高温に対応し、確実なはんだ付け性を有します。テープ&リール梱包では生産効率をさらに向上、eCOMは大量自動生産に最適なソリューションを提供します。

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 2極; はんだピン Ø 1 mm; 1,50 mm²; ライトグレー
製品番号 2091-1172

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 2極; はんだピン Ø 1 mm; 1,50 mm²; ライトグレー

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 4極; はんだピン Ø 1 mm; 1,50 mm²; ライトグレー
製品番号 2091-1174

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 4極; はんだピン Ø 1 mm; 1,50 mm²; ライトグレー

1 線 THT フィメールヘッダ; アングル; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 4極; はんだピン Ø 1 mm; 1,50 mm²; ライトグレー
製品番号 2091-1374

1 線 THT フィメールヘッダ; アングル; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 4極; はんだピン Ø 1 mm; 1,50 mm²; ライトグレー

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; 1.4 mm Ø はんだピン; 2,50 mm²; ライトグレー
製品番号 2092-1173

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; 1.4 mm Ø はんだピン; 2,50 mm²; ライトグレー

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 4極; 1.4 mm Ø はんだピン; 2,50 mm²; ライトグレー
製品番号 2092-1174

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 4極; 1.4 mm Ø はんだピン; 2,50 mm²; ライトグレー

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 6極; 1.4 mm Ø はんだピン; 2,50 mm²; ライトグレー
製品番号 2092-1176

1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 6極; 1.4 mm Ø はんだピン; 2,50 mm²; ライトグレー

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: