[{"url":"/interconnections","name":"端子台 / コネクタ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/power-electronics","name":"<p>プリント基板用端子台および操作レバー付コネクタ</p>","linkClass":"active","categoryCode":null}]
プリント基板用端子台および操作レバー付コネクタ
産業用電気機器の小型化の要求は信号部だけではなく電源部にも及んでおり、プリント基板へのハイパワー・ダイレクト電力供給はこれからのトレンドです。そのために外部端子台を介さずプリント基板に直接給電するための小型で大電流に対応する高機能な端子台の必要性が高まっています。
大容量の電源、インバータ、サーボアンプなどには大電流に対応できることはもちろん、省スペース性や結線作業の省力化も必要とされます。 WAGO 端子台は省スペースと高性能を両立します。小型でありながら 0.2 ~ 25 mm2の電線に対応した 3 サイズ、それぞれにレバー操作タイプとドライバ操作タイプをラインナップしています。いずれのタイプもスプリング式によるネジ締め不要の簡単結線で振動に強くゆるみません。
単線はもとより、より線でも圧着端子やはんだ処理を必要としないダイレクト結線のため線端処理作業は電線をむき出すだけで、省力化・トータルコストダウンを実現します。
プリント基板用端子台やレバー付コネクタは、装置や設備での使用条件やサイズなどの、さまざまな要求を満たさなければなりません。WAGO は、コンパクトなプリント基板用端子台やレバー付コネクタからエレクトロニクス製品まで、幅広いラインナップを取り揃えています。レバー操作で現場配線を簡単にします。工具不要で結線でき、狭い場所や作業しにくい場所でも配線が容易です。レバーが開いているときはスプリングが開いており、レバーが閉じているときはスプリングも閉じているので、結線の状態が明確です。
特長:
- 0.2 から 25 mm2 までの電線に対応する幅広い製品ラインナップ
- レバー操作で工具不要
- Push-in CAGE CLAMP® 接続
- 電線の挿入方向は水平タイプと垂直タイプを用意しており、用途によって選択可能
- 電線挿入方向に平行および垂直の両方向でテスト可能
>
プリント基板用端子台および操作レバー付プリント基板用コネクタ
Push-in CAGE CLAMP® およびレバー付プリント基板用端子台
2601、2604、2606、2616 シリーズのプリント基板用端子台はレバー付きなので、工具なしでデバイスの結線が可能です。Push-in CAGE CLAMP® 接続技術により、単線とフェルール圧着線なら差し込むだけで接続できます。コンパクト設計で省スペースです。工具レスなレバー結線で素早く簡単な結線が可能です。レバーの位置によりスプリングが開いているか閉じているかが一目でわかり、機器接続時の安全性を確保できます。また、レバーを確実に下げると「カチッ」という音が聞こえます。電線をプリント基板に対し水平および垂直の両方向で接続することができ、またテストは電線挿入口に水平および垂直の両方向で行うことができます。
特長:
- 素早く簡単な配線
- 直観的で工具レスに結線できるレバー操作タイプ
- レバー操作による簡単で確実な結線
- レバーは上 / 下の位置で確実にロック
プラグイン式コネクションシステムによる便利なプリント基板接続
レバー付きプラグイン式コネクターシリーズは幅広い性能クラスに対応します。MCS MINI、MCS MAXI 6、MCS MAXI 16 は、0.14 ~ 25 mm²の電線サイズに対応し、小型アプリケーションや高電力用など、あらゆる用途に適したプラグイン式プリント基板用コネクタを提供します。直感的なレバー操作により、手のみの操作で直接配線が可能です。
特長:
- 直観的で工具レスに結線できるレバー操作タイプ
- オプションのストレインリリーフプレートにより機械的な補強が可能
- Push-in CAGE CLAMP®単線、フェルール付き可とうより線はプッシュイン接続が可能です。
- オプションとしてロッキングデバイス付タイプやコーディングピンも用意
2601 操作レバー付プリント基板端子台
2601シリーズ プリント基板用端子台は、レバー操作により細線でも工具不要で簡単に結線できます。0.14 ~ 1.5 mm² の電線サイズに対応 Push-in CAGE CLAMP® は、単線およびフェルール付電線をプッシュイン接続できます。レバー式は単線、より線どちらでも、迅速で簡単な配線が可能です。
レバー操作式で 2.5 mm² 電線に対応
MCS MINI のレバー付は、0.14 ~ 1.5 mm² の電線を工具なしで簡単に配線することができます。高さ 10 mm の薄型で狭い場所にも設置可能 確実なロック機構で不用意なコネクタの脱落を防止します。Push-in CAGE CLAMP® により、単線やフェルール付電線は差し込むだけで結線することができます。
現場での結線をより簡単に – センサ線などの細線接続
WAGO MCS MINI プリント基板用コネクタは、レバー操作とプッシュイン接続技術により1.5 mm2 までの電線接続をより簡単に行えます。
DIN レールマウントアダプタは簡単で確実な固定ができます。
レバー付 MCS MAXI 6 / 16 プリント基板コネクタ用固定アダプタは確実な固定が可能です。固定用アダプタにより、最大 25 mm2 の電線を DIN 35 レールやパネルに簡単に固定することができます。
ロッキングレバーとストレーンリリーフプレート ― 省スペースで高い安全性
MCS MAXI 16 大電流プリント基板用コネクタ (832 シリーズ) はロッキングデバイスにより、優れた安全性を提供します。
確実なロック機構 ― 省スペースで高い安全性
最小限のスペースで最大の安全性を確保 - MCS MAXI 6 には不用意なコネクタの脱落を防止するロッキングシステムをオプションで用意しています。
Learn more about this topic
製品ラインナップ
レバー付きプリント基板用端子台およびプラグイン式プリント基板用コネクタ
レバー付きプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタ
This May Also Interest You
Related Products for Our Power Electronic Solutions
プリント基板用端子台 / コネクタ
さまざまな電線接続に適したスプリング式接続技術:WAGO プリント基板用端子台 / コネクタは、省スペース、省力化、信頼性向上を実現します。
CADデータダウンロード
WAGO製品のCADデータをダウンロードできます。
Smart Designer でアセンブリを設計
WAGO Smart Designer コンフィグレータでプリント基板用端子台およびコネクタの組み立てシミュレーションが可能です。
設計を効率化するCADデータ
WAGOのプリント基板端子台のプリント基板のパターン設計への組み込みは、回路図記号とプリント基板のフットプリントが含まれるCAxデータにより非常に簡単です。