トピックス

レバー付プリント基板用端子台で省スペース化

MM-301594-new-website-page-technical-report-PCB-Connection-technology-with-lever-1-2000x1125
  • 2022/4/29
  • プリント基板では信号と電源は混在して配線されます。基板への高密度な実装が要求されています。

    現在PCデバイスの小型化が進んでいます。デスクトップからポケットサイズにダウンサイジングされています。

    機械、産業用電子機器でも省スペース、省力化 エンジン制御の例:従来は場所をとる保護回路が必要でしたが、現在ではエンジン、トランスミッション、コンバータはコンパクトになっています。

    技術革新は、ドライブやインバータに使用される電子機器にも影響を与えます。プリント基板の実装スペースは少なくなる一方、配線数は増加します。狭いスペースに対応した設計が必要です。

    部品にも省スペース、小型化が要求されます。

    プリント基板用端子台やコネクタは、小型であっても同時に十分な電気的容量が必要です。プリント基板の実装部品は振動や温度変化などの厳しい条件に耐える必要があります。同時に省コストでなくてはなりません。部品のコストだけではなく、トータルコストの検討が重要です。

    プリント基板用端子台および操作レバー付コネクタ 適合電線サイズ 1.5、2.5、4、6、16 mm² 、定格1,000 V、76 Aまでの各種を用意。push-in CAGE CLAMP® 接続を採用

    スプリング式接続技術は、レールマウント端子台、コネクタ、プリント基板用端子台などで多くの分野で採用実績があります。

    In addition to connection reliability, the new WAGO PCB terminal blocks offer the decisive advantage of saving space.

    Viktor Dick
    Product Manager PCB Connections at WAGO

    プリント基板上のスペースを節約

    プリント基板用端子台およびコネクタは、接続信頼性が高く、省スペースです。単線、より線も簡単に結線でできます。電源装置、PVインバータ、中継盤、周波数変換器などでは、10mm²以上の電線が使用されます。WAGO プリント基板用端子台は、6 mm² ~ 16 mm² 電線に対応します。小型設計により一般的なネジ式より55%以上省スペースです。

    プッシュイン式は作業性にも優れています。端子台の結線が難しい個所ではコネクタを使用することで解決できます。レバー操作により簡単に配線できます。

    素早く簡単に結線できます。

    配線作業を簡単にすることで省力化が実現できます。Push-in CAGE CLAMP® は単線、フェルール付可とうより線のプッシュイン接続が可能です。差込むだけで結線でき、大幅な作業時間短縮が実現します。

    現場での機器間の接続にはコネクタが便利です。WAGOは、2601、2604、2606、2616シリーズのプリント基板用端子台と2734、2231、2721、831、832シリーズのコネクタをラインナップしています。コンパクトなサイズと高い通電容量、レバー操作による直感的で工具のいらない使いやすさを兼ね備えた製品です。レバー操作タイプは操作が簡単で、レバー位置で開/閉が明確で、閉め忘れも防止します。

    レバー式は、テコにより軽い力でスプリングを操作できます。優れた作業性と安全性を両立します。

    One Look, One Click!

    Złącza do PCB: niewielka dźwignia, ogromna korzyść! Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań
    MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2000x1125.jpg

    設計への柔軟性

    プリント基板は回路設計をしてから部品選定を行う事が一般的です。WAGO製品は幅広い製品群で様々な結線に対応します。電線の結線方向も水平、垂直タイプから選べます。

    レバー操作タイプの利点

    レバーは60度の角度でスプリングを開放でき操作性に優れます。レバーを上げた時の高さが抑えられ、省スペースです。小型設計により実装スペースを有効に利用できます。

    WAGO プリント基板用端子台およびコネクタは、さまざまな要求を満たす製品群を取り揃えています。コンパクトなサイズと高い通電容量、レバー操作による直感的で工具のいらない使いやすさを兼ね備えた製品です。

    本ページの執筆者

    Viktor Dick

    WAGO PCB用製品 プロダクトマネージャ 主にレバー付プリント基板端子台を担当。

    Coverstory-Elektronikpraxis-Ausgabe-8-22_Porträt-Lukas-Westermeier_2022_2000x1125.jpg

    Lukas Westermeier

    WAGO PCB用製品 プロダクトマネージャ 主にレバー付プリント基板端子台を担当。

    製品概要

    Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

    プリント基板用端子台および操作レバー付コネクタ

    産業用電気機器の小型化の要求は信号部だけではなく電源部にも及んでおり、プリント基板へのハイパワー・ダイレクト電力供給はこれからのトレンドです。そのために外部端子台を介さずプリント基板に直接給電するための小型で大電流に対応する高機能な端子台の必要性が高まっています。
    大容量の電源、インバータ、サーボアンプなどには大電流に対応できることはもちろん、省スペース性や結線作業の省力化も必要とされます。 WAGO 端子台は省スペースと高性能を両立します。小型でありながら 0.2 ~ 25 mm2の電線に対応した 3 サイズ、それぞれにレバー操作タイプとドライバ操作タイプをラインナップしています。いずれのタイプもスプリング式によるネジ締め不要の簡単結線で振動に強くゆるみません。
    単線はもとより、より線でも圧着端子やはんだ処理を必要としないダイレクト結線のため線端処理作業は電線をむき出すだけで、省力化・トータルコストダウンを実現します。

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    MCS: プリント基板用コネクタ

    MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) は WAGO の多用途プラグイン接続システムで、優れた配線ソリューションを提供します。

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    ワゴジャパン株式会社 東京本社

    お問い合わせはこちら: 

    https://www.wago.co.jp/inquiry/

    Additional service offerings: