お客様アプリケーション

設計からプロジェクト完了まで

Smart_Data_services_website_2000x1125

これからの産業では、発注や生産プロセスのデジタル化と自動化がますます進むでしょう。コストを削減し、時間を節約するため、また同時に不必要なコストの増加を防ぐために付加価値連鎖全体に沿って均一性とデータの透明性を実現する。 WAGO はこの水平統合に対応するために、プラニングや設計からエンジニアリング、テスト、コミッショニングまでユーザをサポートするソリューションの CAE および CAD でデータエンジニアリングを提供します。

smartDATA エンジニアリングの特長

インダストリー 4.0 では、製品の複雑さとカスタム化、および専門的知識の必要性が増しており、同時にコスト削減の必要もあるため、企業は品質とコストの矛盾に直面しています。社員の専門知識および製品やサービスの特長に加え、企業の競争力は生産プロセスの有効性と効率性によって決まります。WAGO は製品やソリューションに関する多くのデータやサービスを smartDATA エンジニアリングで提供します。これにより、一貫したデータ保存が可能になり、異なる施設でのシステム障害を防止できます。

シームレスなソリューション

デジタル設計は電気エンジニアリング分野でも既に活用されています。設計者が顧客のプロジェクトデータ(回路図や部品リストなど)を取り込むために各種のCAEソフトウェアを使用してデータをインポートする必要がある場合、WAGO smartDESIGNER エンジニアリングツールがこの要求を満たします。このツールは EPLAN や WSCAD のようなさまざまな CAEソフトウェアに対応でき、設計データを簡単に取り込むことができます。このソフトウェアは Web アプリケーションであるため、企業内の IT システムにインストールが不要でインターネット経由でアクセスすることができます。これは時間とコストを節約でき、IT 部門のインストールやアップデート作業も削減できます。設計データは個別のアカウントで管理し、保存、再利用ができます。

WAGO のエレクトロニクス製品やオートメーション製品は、オンラインカタログから WAGO smartDESIGNER にリンクしてオンラインでアセンブリのシミュレーションをすることができます。製品情報は、データシート、製品写真、CAE または CAD データのダウンロードなどの形で常に最新のものを入手することができます。

digitalisierung_referenz_titel-collage_smart-data_software_industrie-40_2000x2000.jpg

デジタル化 ― 設計から使用まで

システム設計者の Andreas Muth が自社の梱包機械の回路を設計するとき、WAGO smartDESIGNER を活用しています。

Direct Connection to the WAGO Online Shop

端子台アセンブリの構成をした後、smartDESIGNER は自動的に構成の誤りがないかどうかをチェックします。ソフトウェアは、例えばレールマウント端子台を組み合わせたとき、充電部間での接触を防ぐためにエンドプレートが必要であることなどを知らせます。I/O モジュールを組み合わせた場合には、必要な電源電流が自動で計算されます。設計したデータはそのまま見積もりや注文用のデータとして利用することができます。アセンブリ組み立て品は特注品として出荷対応可能です。

smartDESIGNER はアセンブリ内容のチェック機能があり、データは 3Dで表示できます。また文書として保存したり印刷することができます。部品リスト、製品写真、制御盤に実装するコンポーネントのマーカなどを作成し、プリントすることができます。(例:レールマウント端子台)

デジタル統合 - smartDESIGNER から CODESYS まで

オートメーション機器を組み合わせて DIN レールに実装する場合、smartDESIGNER のデータを CODESYS エンジニアリングツールに簡単に転送することができます。組み合わせたコンポーネントは、WAGO エンジニアリングツール CODESYSでプログラミングできます。CODESYS は製品の組み合わせからプログラミング、シミュレーションおよび視覚化までサポートします。e!COCKPIT の学習を容易にするために、ユーザインタフェースは MS Office と共通点があります。複雑なプロジェクトの概要を知らせるため、ユーザインタフェースは内容が分かり易いメニューを特長としています。利用できるメニューと機能のみが表示されるようになります。I/O コントローラやモジュールなどのコンポーネントは、ドラッグアンドドロップにより組み合わせのシミュレーションができます。設計時に確認ができるため、実機の使用時のトラブルを防止することができます。実機がなくても CODESYS で製品を組み合わせてプログラミングし、動作のシミュレーションやテストをすることができます。

オンラインデザインツール smartDESIGNER は、CAE ソフトウェアとも連携できるインタフェースを備えています。設計および発注プロセスを効率化し、設計資料をデジタル化できます。また CODESYS エンジニアリングツールにデータを転送することで、オートメーション機器の構成およびプログラミングにも利用できます。装置やシステムの設計から実装の効率化には、デジタル化が非常に重要です。

smartdesigner_2000x1125px.jpg

WAGO Smart Designer コンフィグレータ

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: