MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125

WAGO Smart Designer コンフィグレータ

制御盤は個別に設計されることがほとんどです。WAGO は、電気的および機械的な計画から注文まで、すべてのデータ、ソフトウェアツール、およびインターフェイスを一貫して提供します。

WAGO Smart Designer は、WAGO の電気接続製品およびオートメーション技術製品のコンフィグレータで、いつ、どこからでもプロジェクトにアクセスできます。インストールは不要です。

  • CAEツール(ePLAN や WSCAD など)とのインターフェースにより、計画された端子台を Smart Designer コンフィグレータで自動的に作成することが可能

  • WAGO製品を 3D でリアルにプランニング

  • いつでも利用可能:インストール不要でどこからでも

  • チェック機能により設計ミスを防止

ミニ端子台コンフィギュレータ

Smart Designer のコンフィギュレータに新機能が追加され、当社の幅広いミニ端子台の製品群から必要なブスバー端子台をすばやく作成できるようになりました。定格電流 / 電圧、結線方式、極数、色、アクセサリなど、アプリケーションに必要なパラメータを選択するだけで、Smart Designer は適切なブスバー端子台を提供します。

コンパクトなデータダウンロード。全アイテムのデータをまとめて。

WAGO の Smart Designer コンフィギュレータに実用的な新機能が加わりました。 この機能により、数回クリックするだけで、設定に必要なすべてのアイテムデータを直接ダウンロードできるようになりました。この迅速で簡単な機能により、設計のための完全なデータ パッケージが提供されます。

操作方法は以下のとおりです。

  • Smart Designer で、"Download Complete Data Package" (Import/Export) をクリックします。

  • 必要なフォーマット(CAD/CAE)を選択します。

  • 必要なデータはバックグラウンドで ZIP ファイルにまとめられ、ダウンロード用のリンクが E メールで送信されます。

Smart Designerの新しいマーキング機能

WAGO Configurator Smart Designerの新しいウィザード機能により、マーキングの設定が大幅に簡素化されました。この機能を右サイドバーに配置することで、設定エリアが表示されたままとなり、お客様にとってより透明性の高い設定が可能となります。さらに、メディアが自動的に選択されるため、事前のアクセサリー選択が不要になり、お客様の時間を節約します。追加機能:自動ナンバリング機能により、N 端子台と PE 端子台が認識され、カウントされるようになりました。

DIN-Rail Configuration for Control Cabinet Assembly

使い慣れたCAEツールでプランニング

回路図の設計を、使い慣れたCAEツールで行えます。WAGOは、高品質のCAE製品データとCAEマクロを提供します。複数のCAEツール(ePLANやWSCADなど)とのインターフェースにより、選定した端子台を設定ソフトウェアSmart Designerで自動的に構築することができます。

  • 各種システムとの連携

  • アイテム番号を入力する代わりに、EPLANとの双方向インターフェイスを使用して、より速く計画することができます。

  • 回路図をSmart Designerに渡し、端子台を自動的に構築し、時間を大幅に節約することができます。

  • 妥当性チェックにより、プランニングのミスを防ぐことができます。

  • CAEツールからSmart Printer熱転写プリンタへの印刷データの自動転送により、時間とエラーを最小限に抑えます。

個別製品の設定

  • いつでも使用可能で常に最新:Smart Designer オンライン ・ コンフィグレータは、インストール不要でいつでもプロジェクトにアクセス可能

  • 異なる開発現場でもコンフィグレーションプロジェクトの連携が容易

  • 場所に依存しないプロジェクト処理で、異なる処理ステータスがないため、時間を節約し、エラーを回避します。

  • ベアリングをすばやく入手し、デフォルトになっている標準ビューを選択すればさらに時間を節約

  • 常に最新の製品型番が利用可能

  • 妥当性チェックにより設計ミスを防止

  • カスタマイズ製品をプレースホルダーとして挿入

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Smart Designer



無料 3D オンラインコンフィグレーションツールをご利用ください。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: