インテリジェント配電変電所:スマートパワーグリッドの鍵
インテリジェント配電変電所 (iONS) は、従来のローカル発電所と同じように中電圧グリッドと低電圧グリッドを接続します。しかし旧式の変電所とは異なり、この新しい変電所は測定データを記録し、そのデータを遠隔地から読み取ることもできます。WAGO は総合的なオートメーション技術により iONS に対応することができます:PFC200 コントローラを中電圧側に置き、e!DISPLAY を低電圧側に置けば、iONS 自身で直接測定と制御データを可視化できます。また完全な接続技術も利用できます。 WAGO のソリューションの特長:
多用途:このコントローラは CODESYS で自由にプログラムでき、変電所のさまざまなシステムからデジタルやアナログ信号 (例:MODBUS RTU または IEC 61850 経由) により、全てのデータを収集できます。
多言語:このコントローラはデータを供給者が必要な通信プロトコル (例:IEC 60870-5-101/-104 または IEC 61850) に変換し、それをデータ回線でコントロールセンターに送信します。
コントロールセンターは反対の方向で、WAGO コントローラを介して変電所のシステム(例:中電圧制御盤、保護装置、各メーカの測定システム)にアクセスすることができます。
サイバーセキュリティ:WAGO コントローラからのデータの流れは、TLS1.2 でデータを暗号化することによって、またデータを BDEW ホワイトペーパーに基づいた IPsec や OpenVPN などの特に安全なコネクションを介することで、不正なアクセスに対し保護されています。
クラウド接続性:MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可