energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

エネルギー市場のためのスマートグリッド

エネルギーを単に供給するだけでなく、分散した生産者と消費者間の相互作用は

インテリジェントに調整する必要があります。このためには洗練されたデジタル化の戦略とビジネスモデルが要求されます。


ハイテク制御システムと IT の組み合わせは、エネルギーシステムをデジタル化する基礎を作ります:コントローラは分散システムを統合し、スマートグリッド上で簡単でセキュアな通信を確保し、クラウドでサイバー攻撃から保護された計測データを保管します。
WAGO はあらゆる段階のプロセスに対し、最適のソリューションとコンセプトを提供します。

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

スマートグリッド: エネルギーグリッドで通信増加

エネルギー消費者は、個々の利害関係者と利益団体との間で通信が必要です:増加する分散化および発電の変動を把握するために、エネルギーシステム内の個々のコンポーネントは、セクターを越えたスマートグリッド上でお互いに連結しなければなりません 出発点は電力セクターです:最新の自動化技術、分散した供給者への統合、インテリジェント配電変電所、そして仮想発電所は配電グリッドの制御を最適化します。ガスおよび熱グリッドの近代化は次の段階で、WAGO はこれに必要なコントローラを提供できます。WAGO のソリューションの特長:

  • 確実なエネルギーグリッド計測、制御および調節

  • プロセス自動化、負荷管理

  • リモートシステムへ確実で経済的アクセス

  • 広範な製品ライン

  • 立証された頑丈な製品

  • 世界中で関連規格全て承認済み

  • 最大信号レベルおよびバスプロトコルの柔軟性

  • 設定が簡単

  • サイバーセキュリティ: PFC100/PFC200 コントローラはグリッド運営者に対する現在のITセキュリティ規制に従っており、BDEWホワイトペーパーに記述されているとおりセキュリティ強化をすることができます。

  • クラウド接続性: MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

デジタルエネルギー取引

デジタル会計帳簿のブロックチェーンは、発電側と需要家間で直接取引を可能にします。WAGO は、これがどのように機能するのか、また将来どんな意味を持つようになるのかを正確に説明します。

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

エネルギー統合:電力、熱および送電の融合

電力セクターの分散化とデジタル化により、熱と移動性は電力供給会社にとって優先事項となっています。エネルギー転換は貯蔵システムがあってのみ作用します。電力グリッドと比べると、熱やガスネットワークはより大きな容量を持っています。このために power-to-heat および power-to-gas システムは、ますます重要になっています。これらのシステムは余剰グリーン電力を利用して、熱や貯蔵可能な水素またはメタンを作ることができます。WAGO はすでに、そのようなシステムのメーカに供給をしています。同時にメーカが熱またはガスネットワークを近代化するとき、エネルギーセクター連結および結果的に増したエネルギーフローの複雑さによって必要となった課題に関して、そのメーカをサポートします。また業界で立証済みの WAGO-I/O-SYSTEM は、オートメーションの基盤としての役割を果たします。WAGO のソリューションの特長:

  • オートメーションのソリューション

  • 最高の柔軟性

  • Ex 区域 2 で直接使用可

  • Ex 区域からの本質安全信号を本質安全 Ex i モジュールに直接配線できる

  • IEC 60870, IEC 61850 および DNP 3.0 テレコントロールプロトコル搭載

  • PLC 機能

  • Web サーバ機能

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

クラウド接続性: クラウドコンピューティングでデータ解析

クラウドはそのコンピューター能力により、エネルギーセクターに大きな利益をもたらすことができます。例として風力発電所の運用者は電力生産を増やし、クラウドのタービンデータを解析することで水力発電のメンテナンスを最適化することができます。またはグリッド運用者は、システムデータと気象予報を利用してグリッド状態をよりよく予測することができます。WAGO PFC100 および PFC200 コントローラを使用して、ファームウェアのアップデートと IEC プログラムでの各ライブラリを利用すれば、クラウドに接続することができます。コントローラはフィールドレベルの値をクラウドに、指定した間隔で自動的に送信することができます。通信は MQTT プロトコルを用い、暗号化 TLS コネクションにより確実に行われます。ご使用のクラウドアプリケーションに対する WAGO クラウドデータコントロールの特長:

  • 分散データの取得および全ての場所から可視化可能

  • 標準化したMQTTプロトコトルを用いて、WAGO クラウドデータコントロール、MIcrosoft Azure、Amazon Web サービス、IBM Bluemix などに接続

  • TLS 暗号化により高度なセキュリティ

  • フィールド装置をクラウドに直接接続

  • PFC をIoT ゲートウェイとして使うことにより、既存のシステムを拡張

  • 全ての PFC100 および PFC200 コントローラが使用可能

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

クラウドへの配線

エネルギーデータを記録し、デジタル化し、そしてネットワークに融合する - これが分散型エネルギー市場の主要な考え方です。簡単なアップグレードにより、WAGO PFC100 および PFC200 コントローラを IoT コントローラに変換し、フィールド側からデータをクラウドに送信します。クラウドではこのデータは集められ、解析に使用することができます。

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

サイバーセキュリティ: ハッカーへのアクセスを拒否

エネルギー供給者にとってインターネットに安全に接続されていないと、重大な結果を招く可能性があります。サイバー犯罪者はシステムコントローラを使って、コントロールセンターをハッキングして停止することができ、電源を危険にさらし、また最悪の場合には広範囲の停電を起こす恐れさえあります。いいニュースとして運用者は、現在その危険の存在とサイバーセキュリティがより重要なものになっていることを理解しています。WAGO コントローラは、ユーザ会社様の安全対策と手段において重大な役割を果たします。PC ベースのオペレーティングシステムは、十分なサイバーセキュリティを持っていない可能性があるので、セキュリティの更新を毎週受け取る必要があります;しかし WAGO コントローラの強化されたファームウェアは、対応するセキュリティの要件を満たしています。WAGO のソリューションの特長:

  • PFC100 および PFC200 の両コントローラは、クロスプラットフォームのリアルタイム Linux で動作します。

  • PFC コントローラはオープンソースのオペレーティングシステムを使用しており、拡張およびアップデート可能、また Rsync などのツールが利用できます。

  • Linux® ファウンデーションは必須のセキュリティプロトコルをサポートし、常に改善されています。

  • CODESYS PLC ランタイムに対応

  • 多様なインタフェースおよびフィールドバス: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 および Modbus TCP

  • ISO-27000 シリーズに準拠した最高のセキュリティ要求事項を満たします。

  • オンボード VPN 機能: IPsec または OpenVPN 経由で直接 VPN トンネリング可能

  • SSL/TLS 1.2 暗号化により直接コントローラでデータをエンコード

  • 並列データアクセス: MQTT または OPC UA, また無線によりクラウドにデータ送信

  • WAGO は IT セキュリティの領域の全ての関連ガイドラインを満たしており、エネルギーおよび水道分野での用途に関して、ドイツ政府 BDEW ホワイトペーパーにある膨大な量の要求事項でさえ満足しています。BDEW の要求は「重要インフラ」(KRITIS)の一部です。

  • PFC200 は拡張可能なノードとして使用することができます。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: