MM-428786_new-website-page_Energy_521957160_2000x2000.jpg

エネルギー転換へ確実に接続

発電および配電産業の主目的は、信頼できる安全な電力の供給を確保することです。WAGO 製品は最大限の安全性と品質を備えています。WAGO には電気的接続技術からオートメーションソリューションまで、完璧な製品ラインが揃っています。

エコパワー発電所の運用者は最も安いキロワット時電力を得ようと激しく争っており、システムを設置するとき効率と低価格に注意を払う必要があります。彼らは要求に応じてリモートで下方制御できるように、あるサイズのシステムをグリッド運用者の制御システムに接続することも必要となります。これにはテレコントロール通信が要求されます。

太陽光発電マネジメント: 太陽光発電のネットワークフレンドリな制御

電力供給者とグリッド運用者間の通信を可能にするため、太陽光発電所の運用者はテレコントロールプロトコルに戻ります。WAGO コントローラは、IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (サーバ/クライアント), MODBUS, DNP3 規格に基づいて、標準化された使用が簡単なユーザインタフェースを持っています。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:

  • テレコントロールシステムと電力インバータ間の、またはソーラーシステムデータロガーへの直接通信

  • 別個の ETHERNET インタフェースがあるため、並列ネットワークを作ることができます。

  • サイバーセキュリティ: BDEW および BSI に準拠した、ヨーロッパで最も厳しいエネルギーおよびセキュリティガイドラインに従った暗号化

  • クラウド接続性: MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可

  • パスワード保護の Web ベース管理により、無許可のユーザがシステム設定を変えるのを防ぎます。

  • 拡張機能用の無料ファンクションブロック、例:データロガー、インバータ

  • 有効電力のフィードインおよび無効電力の供給に対する各グリッド運用者の要求事項を実装

  • 特性に従って cos φ または Q/U 制御(無効電力制御)

  • MODBUS TCP/RTU または他のフィールドバスプロトコルを介し、中電圧から外部計測システム(ネットワーク解析装置、短絡表示器、ネットワークおよび機器保護)の統合

  • 三相電力測定モジュールにより低電圧性能データの記録

  • 可視化機能により、簡単なパラメータ設定とコンフィグレーション

  • モジュラー設計: デジタル、アナログ、および特殊機能 I/O モジュールをノード内で組み合わせることができます。

  • 500 種類以上のさまざまな I/O モジュールから選択

  • Web ビジュアリゼーションによりパラメータ設定 / コンフィグレーション

  • プログラミング IEC 61131-3に準拠

  • 内蔵モバイル無線モデム

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

インターネット経由データ伝送

安全、経済的、ケーブル不要の 3G モデム付 PFC200 コントローラを使用して、あらゆる所で分散した機械やシステム上で制御、監視、メンテナンスおよび診断などをすることができます。最新のデータネットワークは、データパケットのルーティング、通信および配信を引き受けることができます。

接続技術: 安全で簡単な取り付け

太陽光発電システムのアセンブリの際は、安全で単純な取り付けが絶対必要です。WAGO は両方可能にします: 広範な TOPJOB® S レールマウント端子台の使用により、太陽光発電ラインは信頼性を保って永久的に接続されます。耐高電圧断路およびヒューズ端子台は、太陽光発電機をインバータから安全に分離します。遮断ダイオードのような追加のソリューションもあります。

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg

288 シリーズ リレーモジュール

リレーやオプトカプラは電気信号を送る必要があるところ、また電気的絶縁、信号レベル調整や増幅が必要なところにはどこでも使用されます。

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg

811 シリーズヒューズ端子台

さまざまな用途に使う WAGO ヒューズ端子台は、最大6 mm⊃2; (AWG 16) の自動車用ブレードヒューズ、またはピボットヒューズホルダ付ミニチュアヒューズを取付できます。

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

TOPJOB® Sの優れた接続性

プラグを差し込むだけで接続完了:TOPJOB® S レールマウント端子台を使用すると、世界中どこでも全ての現場で配線を素早く、直接、かつ確実に行うことができます。

ソーラーインバータ: WAGO 利用により、よりコンパクトで耐性が増加

インバータは太陽光発電システムの中心部です。インバータは太陽電池モジュールからの直流を交流に変換し、その後公共電力グリッドに供給されます。装置は最大一般 99% の効率があり、損失はほとんどありません。言い換えると、変換時の直流電力の損失は 100 分の 1 にしか過ぎません。インバータの耐性や性能は、構成している電子部品および電気機械部品によって決まります。この装置は長期間信頼性を維持し、高機能と安全性を小さな空間で確保しなければなりません。WAGO の高電流プリント基板用端子台はこの要件を満たします。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

プリント基板用端子台およびプラグインコネクタ

WAGO のプリント基板用端子台およびプラグインコネクタは、素早く安全に使用することができます。

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg

TOPJOB®S 2006 シリーズ断路端子台

WAGO 中性線断路端子台は VDE 0108 に準拠し、ビル内配線で中性線を取り外さずに絶縁測定をすることができます。

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

828 シリーズパネル貫通型端子台

WAGO の両側ドライバ操作 CAGE CLAMP® 接続パネル貫通型端子台は、簡単で道具不要の設置を可能にします。

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

X-COM®-SYSTEM および X-COM®S-SYSTEM によりシステム配線

配電盤や制御盤の用途で WAGO X-COM®-SYSTEM および X-COM®S-SYSTEM を使用すると、システム配線を速く、また経済的に行えます。

風力発電マネジメント: グリッドに応じて電力生産

風力タービンは最新の電子制御を備えています。中心的要素となるメインコントローラは、ウィンドトラッキングシステムやブレード調節システムなどの周辺制御機器と常に連絡を取っています。この連絡のためどんな天候でも、個々のシステムパラメータを変えることにより最適の運用が確保されます。電力グリッドへのタービンの適切な送り込みは、システムのグリッド接続の一定の監視を必要とします。電圧、電流、周波数のようなグリッド変数は記録されて、発電所制御システムに連続的に送られ、指定した制限値を超えた場合はただちに応答できるようにします。WAGO は風力発電マネジメントに対応し、グリッド運用者、ダイレクトマーケターおよびタービン運用者とスムーズなコミュニケーションができるようにします。これにより、関係者がシステムに遅延なくアクセスすることが可能になります。WAGO-I/O-SYSTEM 750 によって、風力発電所はフェイルセーフで制御および監視ができるようになります。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:

  • IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS および DNP3 準拠の標準テレコントロ-ルによる通信

  • 多数の I/O モジュールがあることにより、I/O システムは配電グリッドでの使用に最適なものです。例:外部装置とのシリアル通信、三相電力測定など

  • 発電または電力消費割合の測定や監視に使いやすい(例:電圧、無効電力、有効電力、電流、cos φ、周波数、電力フロー方向など)

  • コントローラは主要なフィールドバスシステム全てと ETHERNET 規格に対応

  • 別個の ETHERNET インタフェースがあるため、並列ネットワークを作ることができます。

  • IEC 61131-3 準拠 CODESYS によりプログラム可能

  • サイバーセキュリティ:PFC100/PFC200 コントローラはグリッド運営者に対する現在の IT セキュリティ規制に従っており、BDEW ホワイトペーパーに記述されているとおりセキュリティ強化をすることができます。

  • クラウド接続性: MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可

  • パスワード保護の Web ベース管理により、無許可のユーザがシステム設定を変えるのを防ぎます。

  • 無料でファンクションブロックが利用可能

  • OPC/XML クライアント

  • IEC 61400-25 クライアント

バイオエネルギー: 危険領域にても安全なオートメーション

バイオガスプラントは、主として再生可能な原料や肥料を発酵させることによりバイオガスを生産します。ほとんどの場合、ガスはローカル熱電併給 (CHP) プラントに直接供給され、その後電力は公共電力グリッドに送られます。けれどもバイオガスは簡単にバイオメタンに変換でき、また天然ガスネットワークに送るか、またはリモート CHP で変換して、分散したローカルで熱を利用することができます。WAGO-I/O-SYSTEM はあらゆる場所で使用されます - 例えば個別プロセスのオートメーションで、処理プラントの制御で、または発電所をグリッド運用者の制御システムや制御エネルギーの供給者に接続する場合など。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:

  • IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS および DNP3 準拠のテレコントロールプロトコルによる通信

  • 多数の I/O モジュールがあることにより、I/O システムは配電グリッドでの使用に最適なものです。例:外部装置とのシリアル通信、三相電力測定など

  • 発電または電力消費割合の測定や監視に使いやすい(例:電圧、無効電力、有効電力、電流、cos φ、周波数、電力フロー方向など)

  • コントローラは主要なフィールドバスシステム全てと ETHERNET 規格に対応

  • Ex 区域のプロセス信号は、WAGO の本質安全 Ex モジュール(青色)に直接配線できます。

  • 別個の ETHERNET インタフェースがあるため、並列ネットワークを作ることができます。

  • IEC 61131-3 準拠 CODESYS によりプログラム可能

  • Web ビジュアリゼーション機能により、制御盤のパネル上または直接ディスプレイ上でサブプロセスを可視化することができます。

  • サイバーセキュリティ:PFC100/PFC200 コントローラはグリッド運営者に対する現在の IT セキュリティ規制に従っており、BDEW ホワイトペーパーに記述されているとおりセキュリティ強化をすることができます。

  • クラウド接続性: MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可

水力発電: 力はしっかりと制御

水力発電所による再生可能エネルギーは、世界のエネルギー転換の重要な部分です。水力発電所を経済的に運用するためには、高度なオートメーションが必要になります。アプリケーションがいろいろある中で WAGO のソリューションは、監視や電力ステーション制御用の上位 SCADA システムに接続されている、タービン制御で見つけることができます。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:

  • IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS および DNP3 準拠のテレコントロールプロトコルによる通信

  • 別個の ETHERNET インタフェースがあるため、並列ネットワークを作ることができます。

  • サイバーセキュリティ: BDEW および BSI に準拠した、ヨーロッパで最も厳しいエネルギーおよびセキュリティガイドラインに従った暗号化

  • クラウド接続性: MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可

  • パスワード保護の Web ベース管理により、無許可のユーザがシステム設定を変えるのを防ぎます。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: