WAGO Grid Gateway アプリケーションによるデジタル変電所

ネットワークの管理と運用を改善

MM-447443-GWA-Grid-Gateway-Update-Motiv-02-2000x1125

ネットワーク事業者や自治体などの公共事業者は、エネルギー分野のデジタル化や新たな規制によって効率化を求められます。WAGO Application Grid Gateway は、電力網の運用者に、新規および既存の変電所のデジタル化を推進するためのソリューションを提供します。これにより、ネットワークの管理と運用を改善と、不必要なグリッドの拡張を回避できます。WAGO Application Grid Gateway とは何か、資産管理者およびネットワーク管理者にとってどのような利点があるか、ここで詳しく説明します。

WAGO Application Grid Gateway:ネットワークの管理と運用を改善

WAGO Application Grid Gateway は、デジタルデータを利用し、電力網の管理と運用効率の改善をサポートします。WAGO Application Grid Gateway は、中電圧と低電圧のグリッドネットワークのモニタリングを実際の正確な測定値に置き換えます。その結果、ネットワークの状態評価が向上し、資源効率の高いネットワーク調整と経済的なグリッド拡張の可能性が生まれます。WAGO Application Grid Gateway は、新規および既存の変電所のデジタル化を推進するためのコストパフォーマンスに優れたソリューションです。最大 80 チャンネルの測定と、ネットワークステーションでの受信データの前処理、秒単位の安全な転送、およびリモートモニタリングのための状態データの取得により実現されます。変電所あたり15 個の低電圧出力を持つ変圧器を 2 台までデータ収集することが可能です。

WAGO Application Grid Gateway とは?

WAGO Application Grid Gateway は、簡単なパラメータ設定により、変電所内の小規模な遠隔制御システムを簡単に運用できるようにするアプリケーションです。測定データの保存と転送、および可視化は、WAGO PFC200 プログラマブルロジックコントローラ(PLC)によって処理されます。この PLC は、小規模な遠隔制御システムとして変電所に設置されます。WAGO Application Grid Gateway では、1 台の WAGO PFC200 で中電圧と低電圧用の 2 台の変圧器から各 15 チャンネルの出力データを取得できます。

中電圧、変圧器、低電圧出力の測定値、ステータス信号、温度データは、IEC 60870-5-104を介してネットワーク制御システムに送信されます。コマンドや設定値も受信して処理することができます。短絡 ・ 地絡検知信号や PQ* 測定器などの外部測定システムからのデータは、Modbus®® を介して読み出すことができます。全体のコンフィグレーションを保存し、必要に応じて他のステーションに読み込ませることができます。

測定データのシミュレーション機能により、ネットワーク制御システムからステーション設置者の場所で新しい変電所の試運転を行うことができます。現場側を接続する必要はありません。

このアプリケーションには、HTML5 の Web ビジュアライゼーションが統合されており、分散型データ収集により収集したデジタル変電所のデータを前処理して、異なるユーザーグループ向けに明確に整理することができます。ファームウェアは BDEW ホワイトペーパー規格に基づきセキュリティが強化されており、通信コンセプトは ISMS に準拠しています。

*Power Quality(電力品質)

ネットワーク事業者にコスト削減をもたらす追加アプリケーション

製品紹介ムービー

WAGO Application Grid Gateway による変電所のデジタル化をご紹介します。

カスタマイズされたハードウェア構成

WAGO Application Grid Gateway を使用できるハードウェアは、PFC200 です。第 2 世代の WAGO コントローラは、さまざまなインターフェースを備えたプログラマブルロジックコントローラ(PLC)で、IEC 61131 に準拠したプログラミングが可能。また、Linux® OS 上でオープンソースプログラミングを行うことが可能です。モジュール式コントローラは耐久性に優れ、業界での実績が豊富な製品です。モータ等の負荷用ロードスイッチやフィードバック信号など、配電盤を制御用のデジタル入出力モジュールも追加することができます。

3 線式または 4 線式の測定モジュールを WAGO small-scale telecontrol systemに接続することで、変圧器と低電圧出力の両方に必要な測定機能を簡単に後付けし、変電所の変圧器出力を電力ネットワークを接続することができます。

デジタル変電所に最適なハードウェア選定のサポートや、システム構築のソリューションをご提案します。WAGO にご相談ください。

WAGO Application Grid Gateway のメリットとは?― 使用例

WAGO Application Grid Gateway は、さまざまな用途に利用することができ、多くのお客様に貢献します。使用例:

  • 資産管理者は、蓄積されたデータとデジタルドラッグ指標の両方にアクセスすることで、変電所のメンテナンスサイクルをより正確に計画することができます。

  • グリッド管理者は、リモートアクセスによりグリッドのメンテナンスやエラーに備えることができます。

  • ソフトウェアモジュールやエクステンションのリモートアップデートが可能です。

デジタル変電所 ― コンセプトからソリューションまで

デジタル変電所の自動化とインテリジェント化の違いは??付加価値は?WAGO プロジェクトマネジャーの Daniel Wiese が、これらの質問に答えます。さらに、電力網の事業者がデジタル変電所のコンセプトを実現するために利用できる、柔軟で安全かつ将来性のあるコンパクトなモジュール式コントローラ、強化されたファームウェア、WAGO Application Grid Gateway の完成されたソリューションについての考察を述べています。

WAGO Grid Gateway アプリケーションによるデジタル変電所

WAGO の Grid Gateway アプリケーションを経由して遠隔監視される小規模遠隔制御システムを備えた変電所は、ネットワークとそのオペレータにとって、効率性と安全性、収益性および持続可能性を両立させることができます。これは、中電圧と低電圧の正確な測定データがネットワークの透明性を高め、賢明で統合された将来性のある収益性の高いデジタル化戦略を設定し実行するための基礎を形成するためです。IoT への対応も実現します。

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

エネルギー管理

企業は建物や設備の効率化を推進しています。法的な対応と省エネの相乗効果は非常に有益です。電力管理システムに優れたシステム追加することで、現行システムのさらなる省エネを実現します。

MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg

パワーエンジニアリング

分散化による発電量の変動に対応するため、電力システムの各要素をインテリジェントに連携させる必要があります。このような用途に WAGO はさまざまなソリューションを提供できます。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: